Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy z otworem fazowanym z twardego ferytu z obudową ze stali nierdzewnej
K1408

Magnesy z otworem fazowanym z twardego ferytu z obudową ze...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4016.
Rdzeń z magnesu z twardego ferrytu.
Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:System z osłoną.Zakres temperatury:maks. 220 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1408 Magnesy z otworem fazowanym z twardego ferytu z obudową ze stali nierdzewnej 183 kB

Rysunki

Magnesy z otworem fazowanym z twardego ferytu z obudową ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2HSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
K1408.12020±0,154,29622 10,76 PLN
K1408.12525±0,155,511729 11,49 PLN
K1408.13232±0,155,511758 13,82 PLN
K1408.14040±0,25,512,5872 17,55 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl