Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy z gwintem wewnętrznym z twardego ferrytu z obudową ze stali nierdzewnej
K1400

Magnesy z gwintem wewnętrznym z twardego ferrytu z obudową ze...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4016.
Gwint ze stali nierdzewnej 1.4305.
Rdzeń magnesu z twardego ferrytu.
Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Magnes trwały z gwintem, system z osłoną.Zakres temperatury:maks. 220 °C.Montaż:Magnesy można montować przez wciśnięcie, skręcenie lub wklejenie.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1400 Magnesy z gwintem wewnętrznym z twardego ferrytu z obudową ze stali nierdzewnej 193 kB

Rysunki

Magnesy z gwintem wewnętrznym z twardego ferrytu z obudową ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2HH1TSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
K1400.12525 ±0,18M57161032 22,46 PLN
K1400.13232 ±0,18M57161064 24,32 PLN
K1400.14040 +0,2/-0,18M5816,510100 29,87 PLN
K1400.15050 +0,2/-0,18M51018,510175 36,08 PLN
K1400.16363 +0,3/-0,18M5142210280 62,00 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl