Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Gumowe osłony do magnesów
K0561

Gumowe osłony do magnesów

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Guma syntetyczna.Wersja:czarny.Wskazówka:Do ochrony wrażliwych powierzchni. Na powierzchnie przylgowe magnesów zakładane są gumowe osłony ochronne. Siła ścinająca, która pozwala na przemieszczanie magnesu, podwaja się i szybko uzyskuje pierwotną wartość siły przyczepności magnesów.
Gumowe osłony pasują do chwytów płaskich o średnicy 50 mm, 63 mm i 80 mm.
Zakres temperatury:maks. 60 °C.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0561 Gumowe osłony do magnesów 188 kB

Rysunki

Gumowe osłony do magnesów

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1HSCADOsp.CenaZamów
K0561.50525060,5 7,51 PLN
K0561.63656380,5 8,90 PLN
K0561.808380110,5 10,10 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl