Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo
K0551

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Koprus z mosiądzu.
Rdzeń magnesu SmCo.
Wskazówka:Wersja gładka, system ekranowany. Średnica „D” wyszlifowana z tolerancją pasowania h6. Samariowych uchwytów magnetycznych w żadnym razie nie wolno wciskać bezpośrednio w żelazo, ponieważ mogłoby to skutkować utratą siły przyczepności spowodowaną przez zwarcie magnetyczne. Samariowe uchwyty magnetyczne można stosować z powodzeniem w punktowych maszynach spawalniczych, ponieważ w tym przypadku nie dochodzi do rozmagnesowania.

Uchwyty magnetyczne można skracać o wymiar „H1“ bez ryzyka zmniejszenia siły przyczepności.
Zakres temperatury:maks. 200 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0551 Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo 162 kB
 Dane techniczne dotyczące magnesów trwałych 137 kB

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

HH1Siła
przyczepności
N
Odległość
od ścianek
żelaznych/mm
CADOsp.CenaZamów
K0551.01A6201081,5 17,24 PLN
K0551.03A82010221,5 21,74 PLN
K0551.05A10208402 26,55 PLN
K0551.07A13206602,5 35,25 PLN
K0551.09A162021253 47,87 PLN
K0551.11A202552504 75,87 PLN
K0551.13A253574005 166,07 PLN
K0551.15A32404,56006 302,84 PLN

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Magnesy okrągłe (sztabkowe) z SmCo, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

D1HTSiła
przyczepności
N
Odległość
od ścianek
żelaznych/mm
CADOsp.CenaZamów
K0551.02B6M320581,5 23,60 PLN
K0551.04B8M3205221,5 26,66 PLN
K0551.06B10M4207402 31,98 PLN
K0551.08B13M4207602,5 40,84 PLN
K0551.10B16M42581253 55,84 PLN
K0551.12B20M62562504 80,89 PLN
K0551.14B25M63584005 168,56 PLN
K0551.16B32M64066006 303,93 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl