Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy z gwintem wewnętrznym z NdFeB
K0556

Magnesy z gwintem wewnętrznym z NdFeB

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnesu NdFeB.
Wersja:Obudowa ocynkowana.Wskazówka:System z osłoną.Zakres temperatury:maks. 80 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0556 Magnesy z gwintem wewnętrznym z NdFeB 151 kB
 Dane techniczne dotyczące magnesów trwałych 137 kB

Rysunki

Magnesy z gwintem wewnętrznym z NdFeB

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1D2HSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
K0556.0132M55,57330 65,88 PLN
K0556.0240M510,58550 91,39 PLN
K0556.0363M1011,7141100 362,51 PLN
K0556.0475M1013151750 506,38 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl