Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy (rozwidlone, prostokątne)
K0560

Magnesy (rozwidlone, prostokątne)

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rdzeń magnetyczny AlNiCo.Wersja:czerwony lakierowany.Wskazówka:Magnesy w kształcie litery U o dużej sile przyczepności. System bez osłony. Magnesy są dostarczane z ocynkowaną płytą i stosowane do przytrzymywania, sortowania i podnoszenia przedmiotów.
Produkty o rozmiarach 1, 2 i 3 posiadają tylko jeden otwór montażowy w części środkowej.
Zakres temperatury:maks. 450 °C.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0560 Magnesy (rozwidlone, prostokątne) 128 kB
 Dane techniczne dotyczące magnesów trwałych 137 kB

Rysunki

Magnesy (rozwidlone, prostokątne)

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

RozmiarABD1HLSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
K0560.011-305202045 46,63 PLN
K0560.022-405252590 86,38 PLN
K0560.033-4553029120 118,46 PLN
K0560.044325783545230 259,74 PLN
K0560.055387084157320 380,88 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl