Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy okrągłe z czopem (sztabkowe) z AINiCo
K0547

Magnesy okrągłe z czopem (sztabkowe) z AINiCo

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnetyczny AlNiCo.
Wersja:Obudowa ocynkowana.Wskazówka:Magnesy okrągłe z trzpieniem gładkim, system z osłoną. Długość trzpienia można zwiększać o wymiar „H1” bez ryzyka zmniejszenia siły przyczepności.Zakres temperatury:maks. 450 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0547 Magnesy okrągłe z czopem (sztabkowe) z AINiCo 146 kB
 Dane techniczne dotyczące magnesów trwałych 137 kB

Rysunki

Magnesy okrągłe z czopem (sztabkowe) z AINiCo

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1LHH1Siła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
K0547.016382021,7 17,24 PLN
K0547.028382034 18,42 PLN
K0547.0310482068,5 20,70 PLN
K0547.04134820712 23,45 PLN
K0547.05165820520 27,90 PLN
K0547.06206825650 35,45 PLN
K0547.0725810355115 57,81 PLN
K0547.08321010403200 114,94 PLN
K0547.09401520505240 224,14 PLN
K0547.10501825602420 389,99 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl