Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy z gwintem wewnętrznym z twardego ferrytu
K1394

Magnesy z gwintem wewnętrznym z twardego ferrytu

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus stalowy.
Rdzeń magnezu z twardego ferrytu.
Wersja:Obudowa ocynkowana.Wskazówka:System z osłoną.Zakres temperatury:maks. 200 °C.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1394 Magnesy z gwintem wewnętrznym z twardego ferrytu 128 kB

Rysunki

Magnesy z gwintem wewnętrznym z twardego ferrytu

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1HSiła
przyczepnośc
N
CADOsp.CenaZamów
K1394.250425 ±0,15M4736 14,02 PLN
K1394.320432 ±0,2M4775 15,18 PLN
K1394.400440 ±0,2M4890 19,78 PLN
K1394.500650 ±0,2M610170 24,28 PLN
K1394.500850 ±0,2M810170 26,77 PLN
K1394.630863 ±0,2M814290 44,54 PLN
K1394.800880 ±0,25M818550 72,27 PLN
K1394.801080 ±0,25M1018550 73,63 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl