Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
K1647

Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:System śrubowy Hygienic DESIGN został zaprojektowany specjalnie do zastosowania w obszarach przetwórstwa żywności. Zwrócono szczególną uwagę na optymalną do czyszczenia geometrię i szorstkość powierzchni Ra ≤ 0,8 µm. Szybkie i łatwe stosowanie produktu dzięki już zamontowanemu pierścieniowi uszczelniającemu uzupełniają cały pakiet.Materiał:

Śruba z łbem sześciokątnym: stal nierdzewna 1.4404.
Pierścień uszczelniający: termoplast zgodny z UE10/2011 i FDA (POM).

Wersja:Śruba z łbem sześciokątnym: stal nierdzewna polerowana lub niepolerowana.
Pierścień uszczelniający: RAL5002 - ultramaryna (POM).
Wskazówka:Powierzchnia przylegania pierścienia uszczelniającego musi być wykonana idealnie równo i prostopadle do otworu na śruby, a chropowatość powierzchni musi wynosić Ra ≤ 0,8 µm.
Uszczelka nie nadaje się do kwaśnego czyszczenia (wartość pH < 4) i użycia środków utleniających.
Zakres temperatury:od -20 °C do +100 °C (POM).Zalety:Wstępnie zamontowany, wymienny pierścień uszczelniający.
Materiały przystosowane do żywności.
Geometria optymalna dla czyszczenia.
Na zapytanie:Wykonania specjalne.Uwaga:Przystosowanie połączenia śrubowego Hygienic DESIGN użytkownik musi sprawdzić dla poszczególnych przypadków użycia. W zależności od obciążeń i zewnętrznych wpływów (temperatura, media czyszczące, media produktu) pierścień uszczelniający należy regularnie sprawdzać i wymienić w razie potrzeby.Wyposażenie:Pierścienie uszczelniające K1649.
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym K1648.
Nasadki z wkładkami z tworzywa sztucznego K1361.
Klucz oczkowy/szczękowy z nasadkami ochronnymi K1362.
Wersja gwintu:M4 - M16.Zakres dostawyŚruba z łbem sześciokątnym z pierścieniem uszczelniającym.Wskazówka dotycząca planu:
1) Śruba z łbem sześciokątnym
2) Pierścień uszczelniający
Cechy szczególne:
Stal nierdzewna RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1647 Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN 205 kB

Rysunki

Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyPowierzchnia
korpusu
BD

D1D2HKLL1RSWCADOsp.CenaZamów
K1647.1104X08Abez trzonkapolerowany-M41011,25211,185,937 22,37 PLN
K1647.1104X10Abez trzonkapolerowany-M41011,25211,1105,937 22,57 PLN
K1647.1104X12Abez trzonkapolerowany-M41011,25211,1125,937 22,87 PLN
K1647.1104X16Abez trzonkapolerowany-M41011,25211,1165,937 23,62 PLN
K1647.1104X20Abez trzonkapolerowany-M41011,25211,1205,937 24,51 PLN
K1647.1104X25Bz trzonkiempolerowany14M41011,25211,1255,937 25,94 PLN
K1647.1104X30Bz trzonkiempolerowany14M41011,25211,1305,937 26,88 PLN
K1647.1104X35Bz trzonkiempolerowany14M41011,25211,1355,937 28,17 PLN
K1647.1104X40Bz trzonkiempolerowany14M41011,25211,1405,937 29,50 PLN
K1647.1105X10Abez trzonkapolerowany-M51213,25213,1107,438 19,86 PLN
K1647.1105X12Abez trzonkapolerowany-M51213,25213,1127,438 20,05 PLN
K1647.1105X16Abez trzonkapolerowany-M51213,25213,1167,438 20,30 PLN
K1647.1105X20Abez trzonkapolerowany-M51213,25213,1207,438 21,68 PLN
K1647.1105X25Bz trzonkiempolerowany16M51213,25213,1257,438 22,47 PLN
K1647.1105X30Bz trzonkiempolerowany16M51213,25213,1307,438 24,65 PLN
K1647.1105X35Bz trzonkiempolerowany16M51213,25213,1357,438 26,88 PLN
K1647.1105X40Bz trzonkiempolerowany16M51213,25213,1407,438 28,91 PLN
K1647.1105X45Bz trzonkiempolerowany16M51213,25213,1457,438 33,17 PLN
K1647.1105X50Bz trzonkiempolerowany16M51213,25213,1507,438 37,13 PLN
K1647.1106X12Abez trzonkapolerowany-M61415,742,515,1129,1310 24,01 PLN
K1647.1106X16Abez trzonkapolerowany-M61415,742,515,1169,1310 24,35 PLN
K1647.1106X20Abez trzonkapolerowany-M61415,742,515,1209,1310 25,10 PLN
K1647.1106X25Abez trzonkapolerowany-M61415,742,515,1259,1310 26,53 PLN
K1647.1106X30Bz trzonkiempolerowany18M61415,742,515,1309,1310 28,37 PLN
K1647.1106X35Bz trzonkiempolerowany18M61415,742,515,1359,1310 30,79 PLN
K1647.1106X40Bz trzonkiempolerowany18M61415,742,515,1409,1310 32,77 PLN
K1647.1106X45Bz trzonkiempolerowany18M61415,742,515,1459,1310 35,10 PLN
K1647.1106X50Bz trzonkiempolerowany18M61415,742,515,1509,1310 38,02 PLN
K1647.1106X60Bz trzonkiempolerowany18M61415,742,515,1609,1310 50,89 PLN
K1647.1108X16Abez trzonkapolerowany-M81819,742,518,11611,7313 37,13 PLN
K1647.1108X20Abez trzonkapolerowany-M81819,742,518,12011,7313 37,82 PLN
K1647.1108X25Abez trzonkapolerowany-M81819,742,518,12511,7313 39,46 PLN
K1647.1108X30Abez trzonkapolerowany-M81819,742,518,13011,7313 40,59 PLN
K1647.1108X35Abez trzonkapolerowany-M81819,742,518,13511,7313 43,26 PLN
K1647.1108X40Bz trzonkiempolerowany22M81819,742,518,14011,7313 45,79 PLN
K1647.1108X45Bz trzonkiempolerowany22M81819,742,518,14511,7313 49,75 PLN
K1647.1108X50Bz trzonkiempolerowany22M81819,742,518,15011,7313 52,37 PLN
K1647.1108X60Bz trzonkiempolerowany22M81819,742,518,16011,7313 58,07 PLN
K1647.1108X70Bz trzonkiempolerowany22M81819,742,518,17011,7313 62,33 PLN
K1647.1108X80Bz trzonkiempolerowany22M81819,742,518,18011,7313 75,83 PLN
K1647.1110X20Abez trzonkapolerowany-M102223,742,522,12015416 47,18 PLN
K1647.1110X25Abez trzonkapolerowany-M102223,742,522,12515416 47,87 PLN
K1647.1110X30Abez trzonkapolerowany-M102223,742,522,13015416 49,65 PLN
K1647.1110X35Abez trzonkapolerowany-M102223,742,522,13515416 52,72 PLN
K1647.1110X40Abez trzonkapolerowany-M102223,742,522,14015416 57,38 PLN
K1647.1110X45Bz trzonkiempolerowany26M102223,742,522,14515416 60,35 PLN
K1647.1110X50Bz trzonkiempolerowany26M102223,742,522,15015416 64,01 PLN
K1647.1110X60Bz trzonkiempolerowany26M102223,742,522,16015416 68,86 PLN
K1647.1110X70Bz trzonkiempolerowany26M102223,742,522,17015416 75,54 PLN
K1647.1110X80Bz trzonkiempolerowany26M102223,742,522,18015416 81,93 PLN
K1647.1112X25Abez trzonkapolerowany-M122628,25325,12516,1518 76,38 PLN
K1647.1112X30Abez trzonkapolerowany-M122628,25325,13016,1518 83,66 PLN
K1647.1112X35Abez trzonkapolerowany-M122628,25325,13516,1518 84,90 PLN
K1647.1112X40Abez trzonkapolerowany-M122628,25325,14016,1518 86,63 PLN
K1647.1112X45Abez trzonkapolerowany-M122628,25325,14516,1518 92,37 PLN
K1647.1112X50Bz trzonkiempolerowany30M122628,25325,15016,1518 95,89 PLN
K1647.1112X60Bz trzonkiempolerowany30M122628,25325,16016,1518 104,45 PLN
K1647.1112X70Bz trzonkiempolerowany30M122628,25325,17016,1518 113,21 PLN
K1647.1112X80Bz trzonkiempolerowany30M122628,25325,18016,1518 132,36 PLN
K1647.1116X30Abez trzonkapolerowany-M163537,25332,13021,8624 106,48 PLN
K1647.1116X35Abez trzonkapolerowany-M163537,25332,13521,8624 109,59 PLN
K1647.1116X40Abez trzonkapolerowany-M163537,25332,14021,8624 112,27 PLN
K1647.1116X45Abez trzonkapolerowany-M163537,25332,14521,8624 117,96 PLN
K1647.1116X50Abez trzonkapolerowany-M163537,25332,15021,8624 124,99 PLN
K1647.1116X60Abez trzonkapolerowany-M163537,25332,16021,8624 131,67 PLN
K1647.1116X70Bz trzonkiempolerowany38M163537,25332,17021,8624 145,63 PLN
K1647.1116X80Bz trzonkiempolerowany38M163537,25332,18021,8624 159,74 PLN
K1647.2104X08Abez trzonkaniepolerowana-M41011,25211,185,937 19,01 PLN
K1647.2104X10Abez trzonkaniepolerowana-M41011,25211,1105,937 19,16 PLN
K1647.2104X12Abez trzonkaniepolerowana-M41011,25211,1125,937 19,46 PLN
K1647.2104X16Abez trzonkaniepolerowana-M41011,25211,1165,937 20,05 PLN
K1647.2104X20Abez trzonkaniepolerowana-M41011,25211,1205,937 20,85 PLN
K1647.2104X25Bz trzonkiemniepolerowana14M41011,25211,1255,937 22,03 PLN
K1647.2104X30Bz trzonkiemniepolerowana14M41011,25211,1305,937 22,87 PLN
K1647.2104X35Bz trzonkiemniepolerowana14M41011,25211,1355,937 24,01 PLN
K1647.2104X40Bz trzonkiemniepolerowana14M41011,25211,1405,937 25,10 PLN
K1647.2105X10Abez trzonkaniepolerowana-M51213,25213,1107,438 16,89 PLN
K1647.2105X12Abez trzonkaniepolerowana-M51213,25213,1127,438 17,03 PLN
K1647.2105X16Abez trzonkaniepolerowana-M51213,25213,1167,438 17,28 PLN
K1647.2105X20Abez trzonkaniepolerowana-M51213,25213,1207,438 18,41 PLN
K1647.2105X25Bz trzonkiemniepolerowana16M51213,25213,1257,438 19,06 PLN
K1647.2105X30Bz trzonkiemniepolerowana16M51213,25213,1307,438 20,99 PLN
K1647.2105X35Bz trzonkiemniepolerowana16M51213,25213,1357,438 22,87 PLN
K1647.2105X40Bz trzonkiemniepolerowana16M51213,25213,1407,438 24,61 PLN
K1647.2105X45Bz trzonkiemniepolerowana16M51213,25213,1457,438 28,17 PLN
K1647.2105X50Bz trzonkiemniepolerowana16M51213,25213,1507,438 31,58 PLN
K1647.2106X12Abez trzonkaniepolerowana-M61415,742,515,1129,1310 20,39 PLN
K1647.2106X16Abez trzonkaniepolerowana-M61415,742,515,1169,1310 20,69 PLN
K1647.2106X20Abez trzonkaniepolerowana-M61415,742,515,1209,1310 21,34 PLN
K1647.2106X25Abez trzonkaniepolerowana-M61415,742,515,1259,1310 22,57 PLN
K1647.2106X30Bz trzonkiemniepolerowana18M61415,742,515,1309,1310 24,16 PLN
K1647.2106X35Bz trzonkiemniepolerowana18M61415,742,515,1359,1310 26,19 PLN
K1647.2106X40Bz trzonkiemniepolerowana18M61415,742,515,1409,1310 27,92 PLN
K1647.2106X45Bz trzonkiemniepolerowana18M61415,742,515,1459,1310 29,85 PLN
K1647.2106X50Bz trzonkiemniepolerowana18M61415,742,515,1509,1310 32,27 PLN
K1647.2106X60Bz trzonkiemniepolerowana18M61415,742,515,1609,1310 43,26 PLN
K1647.2108X16Abez trzonkaniepolerowana-M81819,742,518,11611,7313 31,58 PLN
K1647.2108X20Abez trzonkaniepolerowana-M81819,742,518,12011,7313 32,13 PLN
K1647.2108X25Abez trzonkaniepolerowana-M81819,742,518,12511,7313 33,56 PLN
K1647.2108X30Abez trzonkaniepolerowana-M81819,742,518,13011,7313 34,51 PLN
K1647.2108X35Abez trzonkaniepolerowana-M81819,742,518,13511,7313 36,73 PLN
K1647.2108X40Bz trzonkiemniepolerowana22M81819,742,518,14011,7313 38,91 PLN
K1647.2108X45Bz trzonkiemniepolerowana22M81819,742,518,14511,7313 42,33 PLN
K1647.2108X50Bz trzonkiemniepolerowana22M81819,742,518,15011,7313 44,55 PLN
K1647.2108X60Bz trzonkiemniepolerowana22M81819,742,518,16011,7313 49,36 PLN
K1647.2108X70Bz trzonkiemniepolerowana22M81819,742,518,17011,7313 52,92 PLN
K1647.2108X80Bz trzonkiemniepolerowana22M81819,742,518,18011,7313 64,50 PLN
K1647.2110X20Abez trzonkaniepolerowana-M102223,742,522,12015416 40,10 PLN
K1647.2110X25Abez trzonkaniepolerowana-M102223,742,522,12515416 40,65 PLN
K1647.2110X30Abez trzonkaniepolerowana-M102223,742,522,13015416 42,23 PLN
K1647.2110X35Abez trzonkaniepolerowana-M102223,742,522,13515416 44,85 PLN
K1647.2110X40Abez trzonkaniepolerowana-M102223,742,522,14015416 48,81 PLN
K1647.2110X45Bz trzonkiemniepolerowana26M102223,742,522,14515416 51,28 PLN
K1647.2110X50Bz trzonkiemniepolerowana26M102223,742,522,15015416 54,35 PLN
K1647.2110X60Bz trzonkiemniepolerowana26M102223,742,522,16015416 58,51 PLN
K1647.2110X70Bz trzonkiemniepolerowana26M102223,742,522,17015416 64,25 PLN
K1647.2110X80Bz trzonkiemniepolerowana26M102223,742,522,18015416 69,65 PLN
K1647.2112X25Abez trzonkaniepolerowana-M122628,25325,12516,1518 64,85 PLN
K1647.2112X30Abez trzonkaniepolerowana-M122628,25325,13016,1518 71,04 PLN
K1647.2112X35Abez trzonkaniepolerowana-M122628,25325,13516,1518 72,17 PLN
K1647.2112X40Abez trzonkaniepolerowana-M122628,25325,14016,1518 73,66 PLN
K1647.2112X45Abez trzonkaniepolerowana-M122628,25325,14516,1518 78,56 PLN
K1647.2112X50Bz trzonkiemniepolerowana30M122628,25325,15016,1518 81,53 PLN
K1647.2112X60Bz trzonkiemniepolerowana30M122628,25325,16016,1518 88,80 PLN
K1647.2112X70Bz trzonkiemniepolerowana30M122628,25325,17016,1518 96,23 PLN
K1647.2112X80Bz trzonkiemniepolerowana30M122628,25325,18016,1518 112,52 PLN
K1647.2116X30Abez trzonkaniepolerowana-M163537,25332,13021,8624 90,54 PLN
K1647.2116X35Abez trzonkaniepolerowana-M163537,25332,13521,8624 93,21 PLN
K1647.2116X40Abez trzonkaniepolerowana-M163537,25332,14021,8624 95,44 PLN
K1647.2116X45Abez trzonkaniepolerowana-M163537,25332,14521,8624 100,24 PLN
K1647.2116X50Abez trzonkaniepolerowana-M163537,25332,15021,8624 106,28 PLN
K1647.2116X60Abez trzonkaniepolerowana-M163537,25332,16021,8624 111,93 PLN
K1647.2116X70Bz trzonkiemniepolerowana38M163537,25332,17021,8624 123,71 PLN
K1647.2116X80Bz trzonkiemniepolerowana38M163537,25332,18021,8624 135,73 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl