Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Śruby pasowane UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm
K0970

Śruby pasowane UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Powierzchnia hartowana.
Gniazdo pasowane szlifowane.
Wskazówka:Śruby pasowane UNILOCK są odpowiednie do mocowania i pozycjonowania pinów mocujących obrabiane detale. Dodatkowo przeznaczone są one do pozycjonowania i mocowania modułów bazowych.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0970 Śruby pasowane UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm 125 kB
 Wskazówka: modułowy system mocowania 80 7,6 MB

Rysunki

Śruby pasowane UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1D2LL1L2SWMaks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K0970.1205012M1217,96250221075 217,21 PLN
K0970.1605516M1620,970552410100 217,21 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl