Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Klucz dynamometryczny do 5-osiowych systemów mocujących
K1488

Klucz dynamometryczny do 5-osiowych systemów mocujących

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Powierzchnia: chromowana na twardoWskazówka:Zestaw klucza dynamometrycznego 4-40:
+/- 2% dokładności wyzwalania w odniesieniu do wartości podziałki (w kierunku uruchamiania)
Wysoce precyzyjny instrument pomiarowy klasy premium – dla najbardziej wymagających
Wytrzymała, odporna i smukła konstrukcja ze stali chromowanej na twardo
Zabezpieczenia: - dotykowe (wyzwalanie cząstkowe)
- Akustisch (Knickelement)
Łatwa w użyciu grzechotka obustronna.
Łatwy w obsłudze (zestawy do naprawy grzechotki, przeznaczone do samodzielnego montażu przez klienta)
Wbudowana dźwignia przełączająca
Pewne i szybkie ustawianie żądanego momentu obrotowego poprzez obrót uchwytu
Pokrętło umożliwiające dodatkowe zablokowanie nastawy
Uchwyt o ergonomicznym kształcie z kołnierzem zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia lub obrażeń
Dokładna, drobnoskalowa podziałka
Posiada certyfikat kalibracji i numer seryjny
Powierzchnia: chromowana na twardo
DIN EN ISO 6789-2:2017, przekrój czworokątny wg DIN 3120, ISO 1174-1

Grzechotka obustronna nasadowa, szczegóły:
20 zębów, maks. 40 Nm
Odbiór napędu 6,3 = 1/4 cala
O przekroju czworokątnym wg DIN 3120, ISO 1174-1
Kute matrycowo
Powierzchnie chromowane

Wskazówka dotycząca grzechotki obustronnej nasadowej:
Szybkie przestawianie grzechotki obustronnej nasadowej w kluczu dynamometrycznym pozwala zagwarantować dokładność 2% w obu kierunkach.

Wkładka śrubokręta/klucza nasadowego:
Powierzchnia TiN
DIN 7422
Przekrój czworokątny 1/4 cala
Pasuje do grzechotki obustronnej

Zalecenia:
Roczny interwał przeglądów dla kluczy dynamometrycznym z uwzględnieniem górnego limitu 5000 cykli zmiany obciążenia.
Zasada działania:Sposób działania uchwytów z kluczem dynamometrycznym
W celu odblokowania pociągnąć uchwyt ok. 8 mm do tyłu.
Obrócić uchwyt z żądanym momentem obrotowym.
Następnie nieco obrócić uchwyt z powrotem, aby zablokować.
Zakres dostawyZestaw zawiera następujące elementy:
Klucz dynamometryczny
Grzechotka obustronna nasadowa
Wkładka śrubokręta SW4
Wkładka śrubokręta SW6
Wkładka śrubokręta SW8
Odpowiedni do5-osiowy modułowy system 80 mm
5-osiowy modułowy system 50 mm
5-osiowy modułowy system 138 mm
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1488 Klucz dynamometryczny do 5-osiowych systemów mocujących 134 kB

Rysunki

Klucz dynamometryczny do 5-osiowych systemów mocujących

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

NazwaWersja 1Typ produktuMoment
obrotowy
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1488.01Klucz Dynamometrycznyzestawrękojeścią obrotową4 - 40 2 145,15 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl