Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
5-osiowy sworzeń mocujący UNILOCK do mocowania przedmiotu obrabianego, rozmiar systemowy 80 mm
K0968

5-osiowy sworzeń mocujący UNILOCK do mocowania przedmiotu...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:Hartowane i oksydowane.
Powierzchnie referencyjne szlifowane.
Wskazówka:5-osiowy trzpień mocujący UNILOCK jest odpowiedni do mocowania i pozycjonowania przedmiotu obrabianego. Trzpień mocujący przykręca się do przedmiotu obrabianego i wraz z nim mocuje się na module bazowym lub module do nadbudowania. Trzpienie mocujące łączy się z obrabianym detalem za pomocą śrub pasowanych (K0970, K0971).Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

5-osiowy sworzeń mocujący UNILOCK do mocowania przedmiotu obrabianego, rozmiar systemowy 80 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaD1D2CADOsp.CenaZamów
K0968.12A1218,4 423,83 PLN
K0968.16A1621,1 423,83 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl