Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Wyrównawcze sworznie mocujące UNILOCK 
rozmiar systemowy 80 mm
K1974

Wyrównawcze sworznie mocujące UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna.Wersja:Powierzchnie referencyjne szlifowane. Wskazówka:Wyrównawcze sworznie mocujące UNILOCK są przeznaczone do mocowania i pozycjonowania przedmiotów obrabianych i przyrządów.
Trzpienie mocujące przykręca się do elementu wymiennego i dopasowuje do różnych modułów podstawowych.

Za pomocą typu formy kierunku X możliwe jest wyrównanie wymiaru średnicowego ± 1 mm w jednym kierunku.
Za pomocą typu formy kierunku XY możliwe jest wyrównanie wymiaru średnicowego ± 1 mm we wszystkich kierunkach.

Za pomocą wyrównujących sworzni mocujących w połączeniu ze śrubami mocującymi M10 można uzyskać siły mocujące do 35 000 N.

Inne sworznie mocujące o takim samym rozmiarze systemowym znajdują się w K0967, K1471, K0968 i K0967 z trzpieniem gwintowanym.
Montaż:Patrz kontur montażowy.Zalety:Możliwe wyrównanie wymiaru średnicowego ± 1 mm w jednym/wszystkich kierunkach.Zakres dostawy1x wyrównawczy sworzeń mocujący ze śrubą mocującą UNILOCK.Wskazówka dotycząca planu:
1) dokładność powtarzania <0,05 mm
2) ± 1 mm wyrównanie wymiaru średnicowego
3) Kontur montażowy
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1974 Wyrównawcze sworznie mocujące UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm 202 kB
 Wskazówka techniczna dot. systemu mocującego z punktami zerowymi 237 kB

Rysunki

Wyrównawcze sworznie mocujące UNILOCK 
rozmiar systemowy 80 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaTyp formyD

D1GHH1H2H3H4H5CADOsp.CenaZamów
K1974.1402503101Kierunek X39,525M1035,1142,93,51823 1 113,92 PLN
K1974.1402503102Kierunek XY39,525M1035,1142,93,51823 996,69 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl