Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
5-osiowy moduł bazowy UNILOCK Rozmiar systemowy 80 mm
K0960

5-osiowy moduł bazowy UNILOCK Rozmiar systemowy 80 mm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wskazówka:5-osiowe moduły bazowe UNILOCK można po odpowiedniej adaptacji stosować bezpośrednio na stołach maszynowych z siatką otworów lub rowkami teowymi, jak również na płytach z siatką otworów o rozstawie 40/50 mm, rozmiar systemowy M12. Moduły te są odpowiednie do systemów mocowania punktu zerowego UNILOCK ze sworzniami mocującymi UNILOCK. Przy zastosowaniu odpowiedniego adaptacyjnego sworznia mocującego możliwy jest również bezpośredni montaż w połączeniu z innymi systemami mocującymi.

Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N
- siła mocująca (M12) 50 000 N
- siła mocująca (M16) 75 000 N
Siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 – 12.9.

Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.
Na zapytanie:Z zabezpieczeniem przed przekręceniem
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0960 5-osiowy moduł bazowy UNILOCK Rozmiar systemowy 80 mm 260 kB
 Wskazówka: modułowy system mocowania 80 7,6 MB

Rysunki (przegląd ogólny)

5-osiowy moduł bazowy UNILOCK Rozmiar systemowy 80 mm

5-osiowy moduł bazowy UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm, forma A

Więcej informacji

Rysunki

5-osiowy moduł bazowy UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 2Forma

Typ formyHDD1SWSiła
trzymająca
F kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
Ciężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K0960.1207550400stopka bez otworu podłużnegoAbez zabezpieczenia przed przekręceniem758012650153,64 3 231,90 PLN
K0960.1210050400stopka bez otworu podłużnegoAbez zabezpieczenia przed przekręceniem1008012650154,6 3 373,65 PLN

5-osiowy moduł bazowy UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm, forma B

Więcej informacji

Rysunki

5-osiowy moduł bazowy UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 2Forma

Typ formyHDD1SWSiła
trzymająca
F kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
Ciężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K0960.12125500stopka z otworem podłużnymAbez zabezpieczenia przed przekręceniem1258012650156,8 4 139,10 PLN
K0960.12150500stopka z otworem podłużnymAbez zabezpieczenia przed przekręceniem1508012650157,8 4 309,20 PLN
K0960.12175500stopka z otworem podłużnymAbez zabezpieczenia przed przekręceniem1758012650159,26 4 488,75 PLN
K0960.16125500stopka z otworem podłużnymAbez zabezpieczenia przed przekręceniem1258016650156,55 4 139,10 PLN
K0960.16150500stopka z otworem podłużnymAbez zabezpieczenia przed przekręceniem1508016650157,6 4 309,20 PLN
K0960.16175500stopka z otworem podłużnymAbez zabezpieczenia przed przekręceniem1758016650158,45 4 446,23 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl