Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Sworznie mocujące typu jaskółczy ogon UNILOCK 
rozmiar systemowy 80 mm
K1975

Sworznie mocujące typu jaskółczy ogon UNILOCK rozmiar...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:Hartowane i oksydowane.
Powierzchnie referencyjne szlifowane.
Wskazówka:Sworznie mocujące typu jaskółczy ogon UNILOCK są przeznaczone do mocowania i pozycjonowania przedmiotów obrabianych i przyrządów.
Trzpienie mocujące przykręca się do elementu wymiennego i dopasowuje do różnych modułów podstawowych.
Do mocowania sworznia mocującego nie jest potrzebny gwint, ponieważ wykonywane jest ono z jaskółczym ogonem w kole mocującym obrabianego przedmiotu.

Można uzyskać siły mocujące do 15 000 N.
Podczas mocowania sworzni mocujących należy zachować poniższe momenty dokręcania:
- materiały ze stali: 55 Nm.
- materiały z aluminium: 17 Nm.

Sworzeń mocujący typu jaskółczy ogon UNILOCK może być użytkowany tylko bez funkcji turbo modułu mocującego.

W przypadku wkręcania wielokrotnego (złącze dokładnie środkowane) sworzni mocujących typu jaskółczy ogon należy uwzględnić wyrównanie powierzchni zasuwy. W przypadku sworznia mocującego typu jaskółczy ogon kształt B musi tutaj nastąpić wyrównanie miecza o 90° względem powierzchni zasuwy.
Montaż:Patrz kontur montażowy.Zalety:- W obrabianym przedmiocie nie jest potrzebny gwint mocujący.
- Niewielka głębokość montażu ze względu na jaskółczy ogon.
Zakres dostawy1x sworzeń mocujący typu jaskółczy ogon UNILOCK ze śrubą mocującą.Wskazówka dotycząca planu:
1) Jednorazowe wkręcenie, zagubione złącze
2) Wielokrotne wkręcenie, złącze dokładnie środkowane

a) Wał kontrolny. Kontrola za pomocą kul
b) kule
c) do powierzchni zasuwy
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Sworznie mocujące typu jaskółczy ogon UNILOCK 
rozmiar systemowy 80 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

D1D2HH1H2H3SWCADOsp.CenaZamów
K1975.140320308A39,53235,1353,23,33,58 1 182,34 PLN
K1975.240320308B39,53235,1353,23,33,58 1 280,06 PLN
K1975.340320308C39,53235,1353,23,33,58 1 157,91 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl