Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Moduł mocujący UNILOCK 
EGM 110-75
K1973

Moduł mocujący UNILOCK EGM 110-75

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:Powierzchnie referencyjne utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane.Wskazówka:Moduły mocujące UNILOCK mogą być montowane na stołach maszynowych, w przyrządach (płytach, kostkach, kolumnach itd.) we wszystkich pozycjach, z występem lub bez.
Moduły mocujące UNILOCK EGM 110-75 mogą być stosowane w przypadku wąskich wymiarów średnicowych na stołach maszynowych lub w przyrządach. Ponadto ten moduł mocujący może być montowany w połączeniu ze sprzęgiem paletowym w systemach automatyki robotów. W ten sposób można z wykorzystaniem systemów automatyki robota system mocowania z punktem zerowym UNILOCK może automatycznie wymieniać palety mocujące. Przez zintegrowaną funkcję sprawdzania można sprawdzić położenie zasuwy mocującej „otwarte/zamknięte”.
Załączanie pneumatyczne modułów mocujących może następować pojedynczo lub razem.
W ten sposób można indywidualnie wykonać system mocowania z punktem zerowym.
Dzięki modułowej konstrukcji można optymalnie dostosować liczbę i odstępy
modułów mocujących do danego procesu mocowania. Czasy zbrojenia zostają znacznie skrócone, co przekłada się na dłuższy czas pracy maszyn.

Wysokie siły mocujące uzyskiwane są dzięki zintegrowanemu pakietowi sprężyn (jednostka mocowana jest bezciśnieniowo).
Luzowanie odbywa się pneumatycznie.
Również w przypadku spadku ciśnienia lub wahań doprowadzanego sprężonego powietrza cała siła wciągania zostaje zachowana.

Wszystkie moduły mocujące mają standardowo funkcję turbo. Ze względu na krótki impuls powietrzny na przyłączu powietrza „Turbo” znacznie zwiększa się normalna siła wciągania, uzyskiwana przez sprężyny. Dzięki temu moduły mocujące mogą być również bardzo skutecznie stosowane do ciężkiej obróbki skrawaniem.

Korzystanie z funkcji turbo do maksymalnej siły wciągania jest zalecane.

Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N
- siła mocująca (M12) 50 000 N
- siła mocująca (M16) 75 000 N
Siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 – 12.9.

Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.

Stała wielkość sworzni mocujących we wszystkich modułach mocujących i zgodność z modułowym 5-osiowym systemem mocowania 80 zapewniają różnorodne kombinacje możliwości zastosowań.
Dane techniczne:- Siła wciągania z turbo 14 kN.
- Ciśnienie systemowe: 6 barów, powietrze oliwione.
- Dokładność powtarzania ≤ 0,005 mm.
- Zakres temperatury od 5° do 60°C.
- Zabezpieczeniem przed przekręceniem.
Montaż:Patrz kontur montażowy.Zalety:- Nadaje się do wąskich wymiarów średnicowych.
- Moduł mocujący do systemów automatyki robota.
- Funkcja sprawdzania położenie zasuwy mocującej „otwarte/zamknięte”.
- Funkcja turbo w standardzie.
- Dokładność powtarzania ≤ 0,005 mm.
- Pozycjonowanie za pomocą stożka krótkiego.
- Duże siły wciągania.
- Optymalizacja czasu zbrojenia.
Wyposażenie:- sworzeń mocujący UNILOCK K0967, K1471, K1974, K1975.
- trzpień ochronny UNILOCK do modułów mocujących K1010.
- sprzęg paletowy do modułu mocującego UNILOCK K2046.
Pamiętaj:Zalecana średnica znamionowa węża:
- Do czterech modułów mocujących średnica znamionowa węża 6 mm.
- Od pięciu modułów mocujących średnica znamionowa węża 8 mm.
Zasada działania:Moduły mocujące mogą być podłączane przez przyłącza do płyty bazowej lub na złączu gwintowanym bezpośrednio na module mocującym.

Aby zapewnić działanie zasuw mocujących, odpowietrzanie górnej komory tłoka musi odbywać się przez przyłącze powietrza „turbo”.

Są przy tym cztery możliwości:
1) Podłączenie i zastosowanie funkcji turbo w płycie bazowej obok przyłącza „Otwieranie”. W ten sposób w razie potrzeby moduł mocujący można jeszcze zamocować dodatkowo krótkim impulsem powietrznym. (Zalecane)
2) Zwykły otwór do uchodzenia powietrza w płycie bazowej, która jest połączona z przyłączem turbo. W celu zamknięcia otworu przed brudem nie wolno stosować przyłącza z funkcją blokowania, lecz należy użyć korka odpowietrzającego.
3) W trzecim przypadku komorę tłoka należy odpowietrzyć przez otwór, który jest połączony pod płytą bazową przez wpust poprzeczny. Otwór musi spotykać się z przyłączem turbo, aby nastąpiło odpowietrzanie.
4) W przypadku załączania bocznego modułu mocującego trzeba w tym miejscu stosować korek odpowietrzający.

Jeśli moduł mocujący jest stosowany w systemach automatyki robota, załączanie modułu mocującego odbywa się przez złącza gwintowane od strony podłogi lub czołowej.
Zakres dostawy1x moduł mocujący.
- 2x pierścień uszczelniający Ø4x1,50 do doprowadzania mediów.
- 2x pierścień uszczelniający Ø4x1,50 do funkcji sprawdzania.
- 4x śruby mocujące.
- 4x zaślepki do śrub mocujących.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kontur montażowy:
moduł mocujący jak moduł do nadbudowania
2) Kontur montażowy:
moduł mocujący jako moduł montażowy

a) przyłącze bez węża podłogowe (funkcja powietrza odcinającego)
b) przyłącze bez węża podłogowe (Turbo)
pierścień uszczelniający Ø4x1,5
c) przyłącze bez węża podłogowe (otwieranie)
pierścień uszczelniający Ø4x1,5
d) przyłącze bez węża podłogowe (funkcja sprawdzania położenie zasuwy mocujące otwarte)
pierścień uszczelniający Ø4x1,5
e) przyłącze bez węża podłogowe (funkcja sprawdzania położenie zasuwy mocujące otwarte)
pierścień uszczelniający Ø4x1,5
f) odpowietrzenie
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1973 Moduł mocujący UNILOCK EGM 110-75 428 kB
 Wskazówka techniczna dot. systemu mocującego z punktami zerowymi 237 kB

Rysunki

Moduł mocujący UNILOCK 
EGM 110-75
Moduł mocujący UNILOCK 
EGM 110-75

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaTyp formyBB1B2B3B4D

GG1HH1H2H3H4LL1L2L3L4Ciśnienie
robocze
bar
Siła wciągania
z turbo
kN
CADOsp.CenaZamów
K1973.11075391z zabezpieczeniem przed przekręceniem75562032,512,0510M8M7613951614110803249,856614 6 520,50 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl