Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Sprzęg paletowy 
do modułu mocującego UNILOCK EGM 110-75
K2046

Sprzęg paletowy do modułu mocującego UNILOCK EGM 110-75

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminium.Wskazówka:Sprzęg paletowy do modułu mocującego UNILOCK EGM 110-75 służy jako złącze między paletą mocującą a modułem mocujący w przypadku systemu automatyki robota. Ze względu na kompaktową konstrukcję sprzęgu paletowego załadunek palety jest możliwy bardzo blisko stołu maszynowego.

Sprzęg paletowy jest wciągany z wykorzystaniem sworznia mocującego UNILOCK przez moduł mocujący na robocie. Zabezpieczenie przed przekręceniem wokół środkowej osi podłużnej następuje poprzez kołek ustalający na stronie czołowej sprzęgu paletowego.
Montaż:Podczas montaży sprzęgu paletowego na palecie należy uwzględnić maksymalny moment obrotowy śrub mocujących.
Moment dokręcenia śrub mocujących DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Zalety:- Kompaktowa konstrukcja.
- Niska masa.
- Pozycjonowanie za pomocą stożka krótkiego.
Wyposażenie:Moduł mocujący UNILOCK EGM 110-75 (K1973).Zakres dostawy- 1x sprzęg paletowy ze sworzniem mocującym.
- 4x śruby mocujące DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2046 Sprzęg paletowy do modułu mocującego UNILOCK EGM 110-75 297 kB
 Wskazówka techniczna dot. systemu mocującego z punktami zerowymi 237 kB

Rysunki

Sprzęg paletowy 
do modułu mocującego UNILOCK EGM 110-75

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaTyp formyBB1B2B3D

D1GHH1H2H3H4LL1L2L3CADOsp.CenaZamów
K2046.1350750351z zabezpieczeniem przed przekręceniem751218211210M123579167351355582110 1 478,93 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl