|
|
K1009Stanowisko mocowania UNI lock |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Moduł mocujący – stal do nawęglania. Płyta podstawowa – stal 1.1730.Wersja:Moduł mocujący: powierzchnie referencyjne utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane. Płyta podstawowa szlifowana obustronnie.Wskazówka:Zmontowane fabrycznie stanowiska wielokrotnego mocowania ze zintegrowanymi gniazdami mocującymi do zabudowy UNI lock Ø138 mm. Stanowiska mocujące montuje się za pomocą łap lub przez przykręcenie bezpośrednio do stołu maszynowego. Z tyłu korpusu znajdują się standardowe otwory do zamocowania. Za pomocą otworów referencyjnych 14H7 można wyrównać położenie stanowisk mocujących. Gniazda mocujące do zabudowy uruchamiane są centralnie przez przyłącze pneumatyczne. Duże siły mocujące generowane są przez zintegrowany system sprężyn (jednostka jest zaciśnięta w stanie bezciśnieniowym). Luzowanie odbywa się pneumatycznie.
Przy użyciu trzpieni mocujących UNI lock w połączeniu ze śrubami M10, M12, M16 możliwe jest uzyskanie następujących sił mocujących.
- siła mucująca (M10) 35 000 N/moduł - siła mocująca (M12) 50 000 N/moduł - siła mocująca (M16) 75 000 N/modułDane techniczne:- ciśnienie otwarcia: 6 barów, powietrze z olejem - ciśnienie turbo: 6 barów - przyłącze powietrza: G1/4 - powtarzalność ≤ 0,005 mm - otwory referencyjne 14H7 do wyrównywania płyty mocującej. - złącza wtykowe 6 mm dla przewodu elastycznego instalacji pneumatycznej.Na zapytanie:Stanowisko mocowania o wymiarach specjalnych. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Wykonanie | Forma | Ciężar kg | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1009.1000149199 | - | 1x | 7,08 |  | | Na zapytanie | | K1009.10001491991 | Ograniczenie wychyłu | 1x | 7,2 |  | | Na zapytanie | |
|
Nr Zamówienia | Wykonanie | Forma | Ciężar kg | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1009.2200395195 | - | 2x | 17,62 |  | | Na zapytanie | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|