Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Sworznie mocujące UNILOCK z otworem przelotowym, rozmiar systemowy 80 mm
K1471

Sworznie mocujące UNILOCK z otworem przelotowym, rozmiar...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:Hartowane i oksydowane.
Powierzchnie referencyjne szlifowane.
Śruba mocująca wahliwa M16x65 ulepszona cieplnie i oksydowana.
Wskazówka:Trzpienie mocujące UNILOCK są odpowiednie do mocowania i pozycjonowania przedmiotów obrabianych i przyrządów.
Trzpienie mocujące przykręca się do elementu wymiennego i dopasowuje do różnych modułów podstawowych.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Śruba mocująca wahliwa M16x65.
Klasa wytrzymałości 10.9.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1471 Sworznie mocujące UNILOCK z otworem przelotowym, rozmiar systemowy 80 mm 312 kB
 Wskazówka: modułowy system mocowania 80 7,6 MB

Rysunki

Sworznie mocujące UNILOCK z otworem przelotowym, rozmiar systemowy 80 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

D1HMaks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1471.140250516A2516,55120 481,25 PLN
K1471.240250516B2516,55120 539,93 PLN
K1471.340250516C2516,55120 463,90 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl