Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
5-osiowy moduł bazowy UNILOCK mocowanie podwójne, rozmiar systemowy 80 mm
K0961

5-osiowy moduł bazowy UNILOCK mocowanie podwójne, rozmiar...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wskazówka:5-osiowe moduły bazowe UNILOCK można po odpowiedniej adaptacji stosować bezpośrednio na stołach maszynowych z siatką otworów lub rowkami teowymi, jak również na płytach z siatką otworów o rozstawie 40/50 mm, rozmiar systemowy M12. Moduły te są odpowiednie do systemów mocowania punktu zerowego UNILOCK ze sworzniami mocującymi UNILOCK. Przy zastosowaniu odpowiedniego adaptacyjnego sworznia mocującego możliwy jest również bezpośredni montaż w połączeniu z innymi systemami mocującymi.
Moduł podstawowy bez stopy nadaje się szczególnie do mocowania z oszczędnością miejsca.

Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N
- siła mocująca (M12) 50 000 N
- siła mocująca (M16) 75 000 N
Siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 – 12.9.

Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.
Na zapytanie:Z zabezpieczeniem przed przekręceniemWskazówka dotycząca planu:
1) ze stopką
2) bez stopy
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0961 5-osiowy moduł bazowy UNILOCK mocowanie podwójne, rozmiar systemowy 80 mm 250 kB
 Wskazówka: modułowy system mocowania 80 7,6 MB

Rysunki (przegląd ogólny)

5-osiowy moduł bazowy UNILOCK mocowanie podwójne, rozmiar systemowy 80 mm

5-osiowy moduł bazowy UNILOCK mocowanie podwójne, rozmiar systemowy 80 mm, ze stopką

Więcej informacji

Rysunki

5-osiowy moduł bazowy UNILOCK mocowanie podwójne, rozmiar systemowy 80 mm, ze stopką

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyHSWSiła
trzymająca
F kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
Ciężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K0961.1212550400Abez zabezpieczenia przed przekręceniem125650154,96 4 573,80 PLN

5-osiowy moduł bazowy UNILOCK mocowanie podwójne, rozmiar systemowy 80 mm, bez stopy

Więcej informacji

Rysunki

5-osiowy moduł bazowy UNILOCK mocowanie podwójne, rozmiar systemowy 80 mm, bez stopy

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyD

HSWSiła
trzymająca
F kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
Ciężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K0961.12500Abez zabezpieczenia przed przekręceniem80125650154,31 4 243,05 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl