- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Uszczelki
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0870_STŚruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014, stal |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Stal, klasa wytrzymałości 8.8, niepowlekana (czarna) lub cynkowana galwanicznie.
Stal, klasa wytrzymałości 10.9, niepowlekana (czarna) lub cynkowana galwanicznie. Stal, klasa wtrzymałości 12.9, niepowlekana (czarna)Na zapytanie:Rozmiar klucza wg DIN ISO 272.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Klasa wytrzymałości | Powierzchnia korpusu | D | L | Ls min. | Lg maks. | E | K | SW | DIN | ISO | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0870.03X30 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M3 | 30 | 15,5 | 18 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,09 PLN | | K0870.03X35 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M3 | 35 | 20,5 | 23 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - | | | 1,51 PLN | | K0870.03X40 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M3 | 40 | 25,5 | 28 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - | | | 1,51 PLN | | K0870.04X25 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M4 | 25 | 7,5 | 11 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,24 PLN | | K0870.04X30 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M4 | 30 | 12,5 | 16 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,24 PLN | | K0870.04X35 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M4 | 35 | 17,5 | 21 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,55 PLN | | K0870.04X40 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M4 | 40 | 22,5 | 26 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,55 PLN | | K0870.04X45 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M4 | 45 | 27,5 | 31 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,55 PLN | | K0870.04X50 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M4 | 50 | 32,5 | 36 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,61 PLN | | K0870.05X25 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,24 PLN | | K0870.05X30 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,24 PLN | | K0870.05X35 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,55 PLN | | K0870.05X40 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,55 PLN | | K0870.05X45 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,55 PLN | | K0870.05X50 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,61 PLN | | K0870.05X60 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,71 PLN | | K0870.06X30 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,58 PLN | | K0870.06X35 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,58 PLN | | K0870.06X40 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,62 PLN | | K0870.06X45 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,62 PLN | | K0870.06X50 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,89 PLN | | K0870.06X60 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,55 PLN | | K0870.06X70 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,02 PLN | | K0870.08X35 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,24 PLN | | K0870.08X40 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,24 PLN | | K0870.08X45 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,24 PLN | | K0870.08X50 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,55 PLN | | K0870.08X60 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,55 PLN | | K0870.08X70 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,71 PLN | | K0870.08X80 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,28 PLN | | K0870.10X40 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,71 PLN | | K0870.10X45 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,92 PLN | | K0870.10X50 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 2,02 PLN | | K0870.10X60 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 2,02 PLN | | K0870.10X70 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 2,44 PLN | | K0870.10X80 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 2,54 PLN | | K0870.10X90 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 3,11 PLN | | K0870.10X100 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 3,47 PLN | | K0870.12X45 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2,54 PLN | | K0870.12X50 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2,65 PLN | | K0870.12X60 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2,75 PLN | | K0870.12X70 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 3,11 PLN | | K0870.12X80 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 3,11 PLN | | K0870.12X90 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 3,58 PLN | | K0870.12X100 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 4,14 PLN | | K0870.12X110 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 4,92 PLN | | K0870.12X120 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 5,23 PLN | | K0870.16X60 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,24 PLN | | K0870.16X70 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,35 PLN | | K0870.16X80 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,51 PLN | | K0870.16X90 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,51 PLN | | K0870.16X100 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 5,44 PLN | | K0870.16X110 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 6,37 PLN | | K0870.16X120 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 9,48 PLN | | K0870.20X70 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 6,11 PLN | | K0870.20X80 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 6,52 PLN | | K0870.20X90 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 9,06 PLN | | K0870.20X100 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 9,32 PLN | | K0870.20X110 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 13,66 PLN | | K0870.20X120 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 14,34 PLN | | K0870.403X30 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M3 | 30 | 15,5 | 18 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,30 PLN | | K0870.403X35 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M3 | 35 | 20,5 | 23 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - | | | 1,61 PLN | | K0870.403X40 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M3 | 40 | 25,5 | 28 | 6,01 | 2 | 5,5 | DIN 931 | - | | | 1,61 PLN | | K0870.404X25 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M4 | 25 | 7,5 | 11 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,35 PLN | | K0870.404X30 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M4 | 30 | 12,5 | 16 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,35 PLN | | K0870.404X35 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M4 | 35 | 17,5 | 21 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,66 PLN | | K0870.404X40 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M4 | 40 | 22,5 | 26 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,66 PLN | | K0870.404X45 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M4 | 45 | 27,5 | 31 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,66 PLN | | K0870.404X50 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M4 | 50 | 32,5 | 36 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,71 PLN | | K0870.405X25 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,35 PLN | | K0870.405X30 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,35 PLN | | K0870.405X35 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,66 PLN | | K0870.405X40 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,66 PLN | | K0870.405X45 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,66 PLN | | K0870.405X50 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,71 PLN | | K0870.405X60 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,82 PLN | | K0870.406X30 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,68 PLN | | K0870.406X35 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,68 PLN | | K0870.406X40 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,72 PLN | | K0870.406X45 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,72 PLN | | K0870.406X50 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,99 PLN | | K0870.406X60 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,66 PLN | | K0870.406X70 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,13 PLN | | K0870.408X35 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,35 PLN | | K0870.408X40 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,35 PLN | | K0870.408X45 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,35 PLN | | K0870.408X50 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,66 PLN | | K0870.408X60 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,66 PLN | | K0870.408X70 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,82 PLN | | K0870.408X80 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,54 PLN | | K0870.410X40 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,82 PLN | | K0870.410X45 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 2,02 PLN | | K0870.410X50 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 2,17 PLN | | K0870.410X60 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 2,17 PLN | | K0870.410X70 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 2,65 PLN | | K0870.410X80 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 2,75 PLN | | K0870.410X90 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 3,37 PLN | | K0870.410X100 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 3,62 PLN | | K0870.412X45 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2,75 PLN | | K0870.412X50 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2,79 PLN | | K0870.412X60 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2,90 PLN | | K0870.412X70 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 3,37 PLN | | K0870.412X80 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 3,37 PLN | | K0870.412X90 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 3,73 PLN | | K0870.412X100 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 4,30 PLN | | K0870.412X110 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 5,07 PLN | | K0870.412X120 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 5,44 PLN | | K0870.416X60 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,40 PLN | | K0870.416X70 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,55 PLN | | K0870.416X80 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,72 PLN | | K0870.416X90 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,72 PLN | | K0870.416X100 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 5,90 PLN | | K0870.416X110 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 6,68 PLN | | K0870.416X120 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 9,79 PLN | | K0870.420X70 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 6,42 PLN | | K0870.420X80 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 7,61 PLN | | K0870.420X90 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 7,82 PLN | | K0870.420X100 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 9,63 PLN | | K0870.420X110 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 14,03 PLN | | K0870.420X120 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 14,65 PLN | | K0870.305X25 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,89 PLN | | K0870.305X30 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,89 PLN | | K0870.305X35 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,89 PLN | | K0870.305X40 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,93 PLN | | K0870.305X45 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,93 PLN | | K0870.305X50 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,35 PLN | | K0870.305X60 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,13 PLN | | K0870.306X30 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,89 PLN | | K0870.306X35 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,89 PLN | | K0870.306X40 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,93 PLN | | K0870.306X45 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,93 PLN | | K0870.306X50 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,35 PLN | | K0870.306X60 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,13 PLN | | K0870.306X70 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,85 PLN | | K0870.308X35 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,61 PLN | | K0870.308X40 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,61 PLN | | K0870.308X45 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,61 PLN | | K0870.308X50 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,13 PLN | | K0870.308X60 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,13 PLN | | K0870.308X70 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,44 PLN | | K0870.308X80 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,27 PLN | | K0870.310X40 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 2,44 PLN | | K0870.310X45 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 2,69 PLN | | K0870.310X50 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 2,85 PLN | | K0870.310X60 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 2,85 PLN | | K0870.310X70 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 3,37 PLN | | K0870.310X80 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 3,58 PLN | | K0870.310X90 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 4,45 PLN | | K0870.310X100 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 4,76 PLN | | K0870.312X45 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 3,58 PLN | | K0870.312X50 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 3,62 PLN | | K0870.312X60 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 3,78 PLN | | K0870.312X70 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 4,45 PLN | | K0870.312X80 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 4,45 PLN | | K0870.312X90 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 4,92 PLN | | K0870.312X100 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 5,80 PLN | | K0870.312X110 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 6,83 PLN | | K0870.312X120 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 7,51 PLN | | K0870.316X60 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 5,90 PLN | | K0870.316X70 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 6,06 PLN | | K0870.316X80 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 6,31 PLN | | K0870.316X90 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 6,31 PLN | | K0870.316X100 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 7,72 PLN | | K0870.316X110 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 8,90 PLN | | K0870.316X120 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 13,25 PLN | | K0870.320X70 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 8,44 PLN | | K0870.320X80 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 9,11 PLN | | K0870.320X90 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 10,51 PLN | | K0870.320X100 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 13,04 PLN | | K0870.320X110 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 19,10 PLN | | K0870.320X120 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 20,14 PLN | | K0870.506X30 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,99 PLN | | K0870.506X35 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,99 PLN | | K0870.506X40 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,04 PLN | | K0870.506X45 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,04 PLN | | K0870.506X50 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,45 PLN | | K0870.506X60 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,23 PLN | | K0870.506X70 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,96 PLN | | K0870.508X35 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,71 PLN | | K0870.508X40 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,71 PLN | | K0870.508X45 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,71 PLN | | K0870.508X50 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,23 PLN | | K0870.508X60 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,23 PLN | | K0870.508X70 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,54 PLN | | K0870.508X80 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,47 PLN | | K0870.510X40 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 2,65 PLN | | K0870.510X45 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 2,85 PLN | | K0870.510X50 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 3,00 PLN | | K0870.510X60 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 3,00 PLN | | K0870.510X70 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 3,58 PLN | | K0870.510X80 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 3,73 PLN | | K0870.510X90 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 4,61 PLN | | K0870.510X100 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 4,97 PLN | | K0870.512X45 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 3,73 PLN | | K0870.512X50 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 3,78 PLN | | K0870.512X60 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 4,04 PLN | | K0870.512X70 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 4,61 PLN | | K0870.512X80 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 4,61 PLN | | K0870.512X90 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 5,07 PLN | | K0870.512X100 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 5,96 PLN | | K0870.512X110 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 7,04 PLN | | K0870.512X120 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 7,66 PLN | | K0870.516X60 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 6,06 PLN | | K0870.516X70 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 6,21 PLN | | K0870.516X80 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 6,52 PLN | | K0870.516X90 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 6,52 PLN | | K0870.516X100 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 8,07 PLN | | K0870.516X110 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 9,21 PLN | | K0870.516X120 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 13,51 PLN | | K0870.520X70 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 8,86 PLN | | K0870.520X80 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 9,42 PLN | | K0870.520X90 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 10,82 PLN | | K0870.520X100 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 13,31 PLN | | K0870.520X110 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 19,41 PLN | | K0870.520X120 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 20,49 PLN | | K0870.210X40 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 3,37 PLN | | K0870.210X45 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 3,73 PLN | | K0870.210X50 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 4,04 PLN | | K0870.210X60 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 4,04 PLN | | K0870.210X70 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 4,66 PLN | | K0870.210X80 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 4,92 PLN | | K0870.210X90 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 6,21 PLN | | K0870.210X100 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 6,68 PLN | | K0870.212X45 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 4,92 PLN | | K0870.212X50 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 5,03 PLN | | K0870.212X60 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 5,23 PLN | | K0870.212X70 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 6,21 PLN | | K0870.212X80 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 6,21 PLN | | K0870.212X90 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 6,89 PLN | | K0870.212X100 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 9,68 PLN | | K0870.212X120 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 10,51 PLN | | K0870.216X60 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 8,86 PLN | | K0870.216X70 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 9,06 PLN | | K0870.216X80 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 9,42 PLN | | K0870.216X90 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 9,42 PLN | | K0870.216X100 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 11,55 PLN | | K0870.216X120 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 18,63 PLN | | K0870.220X70 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 12,79 PLN | | K0870.220X80 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 13,66 PLN | | K0870.220X90 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 15,69 PLN | | K0870.220X100 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 19,52 PLN | | K0870.220X120 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 28,77 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|