- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Śruby, nakrętki i podkładki
- K0756
Śruby dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6304 wzgl. DIN 6306
- K0584
Łożysko osiowe do zwiększania siły mocowania
- K1798
Aluminiowe zaślepki do otworów i śrub z gniazdem sześciokątnym
- K1418
Śruby oczkowe DIN 444, forma B z długim gwintem
- K1960
Pręty gwintowane DIN 976-1, stal lub stal nierdzewna
- K0708
Śruby z łbem stożkowym, z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 10642
- K1159
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym gwint do głowicy, DIN 912
- K0869
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4762 z zabezpieczeniem gwintu
- K0869
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym rozszerzona DIN EN ISO 4762, stal lub stal nierdzewna
- K1160
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z niskim łbem, DIN 6912
- K0396
Śruby oczkowe DIN 444, forma B
- K0404
Trzpienie gwintowane z ogranicznikiem wkręcania
- K0405
Zestawy szpilek do wklejania, z ogranicznikiem wkręcania
- K0755
Nakrętki dociskowe z przetyczką stałą lub przesuwną DIN 6305 wzgl. DIN 6307
- K0697
Śruby dwustronne DIN 6379
- K1910
Śruby dwustronne
- K0698
Śruby do rowków teowych DIN 787
- K0699
Śruby do rowków teowych DIN 787, 12.9
- K0870
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931/ISO 4014
- K0871
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933/ISO 4017
- K1161
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem DIN EN 1665
- K1796
Śruby ze spłaszczonym łbem półkolistym, zgodne z DIN EN ISO 7380
- K1493
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1327
Śruby z łbem sześciokątnym z kołnierzem do podkładki uszczelniającej Hygienic USIT®
- K1492
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem do podkładek uszczelniających i podkładek USIT®
- K1595
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1594
Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT® zestaw
- K1491
Podkładki uszczelniające i podkładki Hygienic USIT®
- K1647
Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1648
Nakrętki sześciokątne, ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1822
Tuleje dystansowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem uszczelniającym w wersji Hygienic DESIGN
- K1649
Pierścienie uszczelniające w wersji Hygienic DESIGN
- K1329
Śruba z łbem kulistym w wersji Hygienic DESIGN
- K1411
Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej w wersji Hygienic DESIGN
- K1330
Śruba z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w wersji Hygienic DESIGN
- K1332
Kompaktowe nakrętki kołpakowe w wersji Hygienic DESIGN
- K0700
Nakrętki sześciokątne, forma niska DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Nakrętki sześciokątne DIN 934
- K1147
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, wysoka rozszerzona DIN 982
- K1148
Nakrętki sześciokątne z poliamidowym zabezpieczeniem, niska rozszerzona DIN 985
- K1146
Nakrętki sześciokątne z zabezpieczeniem rozszerzona DIN 980
- K1797
Nakrętki sześciokątne z kołnierzem DIN 6923 / rozszerzona EN 1661
- K2030
Zaślepki z tworzywa sztucznego do nakrętek i śrub sześciokątnych
- K0701
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie z kołnierzem rozszerzone DIN 6331
- K0702
Nakrętki sześciokątne 1,5 D wysokie rozszerzone DIN 6330
- K0794
Nakrętki sześciokątne z gniazdem kulowym
- K1800
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma wysoka, DIN 1587 stal lub stal nierdzewna
- K1801
Sześciokątne nakrętki kołpakowe, forma niska, DIN 917 stal lub stal nierdzewna
- K1917
Nakrętki okrągłe rowkowe, DIN 1804
- K2060
Nakrętki rowkowe ze stali lub stali nierdzewnej, DIN 981
- K2063
Blachy zabezpieczające ze stali lub stali nierdzewnej DIN 5406
- K2062
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 462
- K2059
Nakrętki okrągłe rowkowe ze stali, DIN 70852
- K2061
Podkładki zabezpieczające ze stali DIN 70952
- K1918
Nakrętki okrągłe rowkowe z zabezpieczeniem elastycznym
- K0868
Podkładki DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podkładki DIN 433 stal lub stal nierdzewna
- K1150
Podkładki o dużej średnicy zewnętrznej DIN 9021
- K1151
Podkładki okrągłe płaskie DIN 988
- K1968
Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami mocującymi DIN 7349
- K1526
podkładki z tworzywa sztucznego zamontowane w sposób nierozerwalny
- K1938
Pierścienie zabezpieczające do wałów DIN 471
- K1939
Pierścienie zabezpieczające do otworów DIN 472
- K1940
Podkładka zabezpieczająca wału DIN 6799
- K0730
Podkładki specjalne do przyrządów rozszerzone DIN 6372
- K0703
Podkładki obrotowe do przyrządów DIN 6371
- K0704
Śruby z płaskim łbem DIN 923
- K0705
Śruby pasowane z nasadką podobne do ISO 7379
- K0706
Śruby pasowane z długim czopem gwintowanym i łbem sześciokątnym podobne do DIN 609
- K1908
Kołki walcowe DIN 6325
- K2013
Kołki ustalające ISO 2338
- K1909
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
- K0707
Wkręty bez łba z gniazdem sześciokątnym DIN EN ISO 4026
- K0797
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i końcem ostrym DIN EN ISO 4027
- K2052
Trzpienie gwintowane z gniazdem sześciokątnym i czopem DIN EN ISO 4028
- Wstawki gwintowe
- Tulejki wiertarskie
- Osprzęt do profili aluminiowych
- Pierścienie osadcze, pierścienie zaciskowe i piasty zaciskowe
- Akcesoria do elementów maszyn i przyrządów
- Sprzęgła
- Uszczelki
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0869_STŚruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, rozszerzona DIN... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Stal, klasa wytrzymałości 8.8, niepowlekana (czarna) lub cynkowana galwanicznie.
Stal, klasa wytrzymałości 10.9, niepowlekana (czarna) lub cynkowana galwanicznie. Stal, klasa wtrzymałości 12.9, niepowlekana (czarna)Wskazówka:M18 wg DIN 912.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Klasa wytrzymałości | Powierzchnia korpusu | D | L | Ls min. | Lg maks. | DK | K | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0869.03X10 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 0,52 PLN | | K0869.03X12 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 0,52 PLN | | K0869.03X16 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 0,52 PLN | | K0869.03X18 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M3 | 18 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 0,52 PLN | | K0869.03X20 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 0,52 PLN | | K0869.03X25 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M3 | 25 | 4,5 | 7 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 0,52 PLN | | K0869.04X10 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,72 PLN | | K0869.04X12 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,72 PLN | | K0869.04X16 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,72 PLN | | K0869.04X18 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M4 | 18 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,72 PLN | | K0869.04X20 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,72 PLN | | K0869.04X25 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,72 PLN | | K0869.05X10 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,72 PLN | | K0869.05X12 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,72 PLN | | K0869.05X16 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,72 PLN | | K0869.05X18 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M5 | 18 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,72 PLN | | K0869.05X20 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,72 PLN | | K0869.05X25 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,72 PLN | | K0869.05X30 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,99 PLN | | K0869.05X40 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M5 | 40 | 9 | 13 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,99 PLN | | K0869.06X10 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,72 PLN | | K0869.06X12 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,72 PLN | | K0869.06X16 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,72 PLN | | K0869.06X18 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,72 PLN | | K0869.06X20 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,72 PLN | | K0869.06X25 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,72 PLN | | K0869.06X30 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,72 PLN | | K0869.06X35 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 | | | 0,72 PLN | | K0869.06X40 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 | | | 0,72 PLN | | K0869.06X45 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 | | | 1,24 PLN | | K0869.06X50 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | | | 1,24 PLN | | K0869.06X55 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 55 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 | | | 1,71 PLN | | K0869.06X60 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 | | | 1,82 PLN | | K0869.08X16 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,72 PLN | | K0869.08X18 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 18 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,72 PLN | | K0869.08X20 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,72 PLN | | K0869.08X25 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,72 PLN | | K0869.08X30 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 1,24 PLN | | K0869.08X35 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 1,24 PLN | | K0869.08X40 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 | | | 1,40 PLN | | K0869.08X45 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 | | | 1,45 PLN | | K0869.08X50 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 | | | 1,45 PLN | | K0869.08X60 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 | | | 1,82 PLN | | K0869.08X70 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 70 | 35,75 | 42 | 13 | 8 | 6 | | | 2,54 PLN | | K0869.08X80 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M8 | 80 | 45,75 | 52 | 13 | 8 | 6 | | | 3,52 PLN | | K0869.10X16 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,07 PLN | | K0869.10X18 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 18 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,07 PLN | | K0869.10X20 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,07 PLN | | K0869.10X25 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,13 PLN | | K0869.10X30 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,17 PLN | | K0869.10X35 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,23 PLN | | K0869.10X40 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,44 PLN | | K0869.10X45 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 | | | 2,75 PLN | | K0869.10X50 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 | | | 2,79 PLN | | K0869.10X60 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 | | | 2,96 PLN | | K0869.10X70 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 | | | 3,11 PLN | | K0869.10X80 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 | | | 3,73 PLN | | K0869.10X90 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 | | | 4,20 PLN | | K0869.10X100 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 | | | 4,35 PLN | | K0869.12X20 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 2,54 PLN | | K0869.12X25 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 2,54 PLN | | K0869.12X30 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 2,54 PLN | | K0869.12X35 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 2,54 PLN | | K0869.12X40 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 2,85 PLN | | K0869.12X45 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 2,85 PLN | | K0869.12X50 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 2,96 PLN | | K0869.12X60 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 | | | 2,96 PLN | | K0869.12X70 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 | | | 3,52 PLN | | K0869.12X80 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 | | | 3,78 PLN | | K0869.12X90 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 | | | 4,40 PLN | | K0869.12X100 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 | | | 5,80 PLN | | K0869.12X110 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 | | | 6,06 PLN | | K0869.12X120 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 | | | 6,62 PLN | | K0869.14X50 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M14 | 50 | 0 | 6 | 21 | 14 | 12 | | | 5,34 PLN | | K0869.14X80 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M14 | 80 | 30 | 40 | 21 | 14 | 12 | | | 9,06 PLN | | K0869.14X120 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M14 | 120 | 70 | 80 | 21 | 14 | 12 | | | 14,08 PLN | | K0869.16X30 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M16 | 30 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 4,20 PLN | | K0869.16X35 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 4,20 PLN | | K0869.16X40 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 4,20 PLN | | K0869.16X45 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 4,35 PLN | | K0869.16X50 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 4,35 PLN | | K0869.16X60 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 4,35 PLN | | K0869.16X70 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 | | | 4,66 PLN | | K0869.16X80 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 | | | 5,13 PLN | | K0869.16X90 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 | | | 6,42 PLN | | K0869.16X100 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 | | | 6,93 PLN | | K0869.16X110 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 | | | 9,17 PLN | | K0869.16X120 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 | | | 9,94 PLN | | K0869.20X40 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 6,58 PLN | | K0869.20X45 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 6,89 PLN | | K0869.20X50 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 7,04 PLN | | K0869.20X60 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 7,41 PLN | | K0869.20X70 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 8,13 PLN | | K0869.20X80 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 | | | 8,80 PLN | | K0869.20X90 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 | | | 10,76 PLN | | K0869.20X100 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 | | | 11,49 PLN | | K0869.20X110 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 | | | 12,37 PLN | | K0869.20X120 | stal | 8.8 | z połyskiem (czarny) | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 | | | 13,25 PLN | | K0869.403X10 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 0,62 PLN | | K0869.403X12 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 0,62 PLN | | K0869.403X16 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 0,62 PLN | | K0869.403X18 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M3 | 18 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 0,62 PLN | | K0869.403X20 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 0,62 PLN | | K0869.403X25 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M3 | 25 | 4,5 | 7 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 0,62 PLN | | K0869.404X10 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,89 PLN | | K0869.404X12 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,89 PLN | | K0869.404X16 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,89 PLN | | K0869.404X18 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M4 | 18 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,89 PLN | | K0869.404X20 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,89 PLN | | K0869.404X25 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 0,89 PLN | | K0869.405X10 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,89 PLN | | K0869.405X12 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,89 PLN | | K0869.405X16 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,89 PLN | | K0869.405X18 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 18 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,89 PLN | | K0869.405X20 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,89 PLN | | K0869.405X25 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,89 PLN | | K0869.405X30 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,04 PLN | | K0869.405X40 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,04 PLN | | K0869.406X10 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,89 PLN | | K0869.406X12 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,89 PLN | | K0869.406X16 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,89 PLN | | K0869.406X18 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,89 PLN | | K0869.406X20 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,89 PLN | | K0869.406X25 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,89 PLN | | K0869.406X30 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 0,89 PLN | | K0869.406X35 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 | | | 0,89 PLN | | K0869.406X40 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 | | | 0,89 PLN | | K0869.406X45 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 | | | 1,30 PLN | | K0869.406X50 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | | | 1,30 PLN | | K0869.406X55 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 55 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 | | | 1,76 PLN | | K0869.406X60 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 | | | 1,92 PLN | | K0869.408X16 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,89 PLN | | K0869.408X18 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 18 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,89 PLN | | K0869.408X20 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,89 PLN | | K0869.408X25 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 0,89 PLN | | K0869.408X30 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 1,30 PLN | | K0869.408X35 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 1,30 PLN | | K0869.408X40 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 | | | 1,45 PLN | | K0869.408X45 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 | | | 1,51 PLN | | K0869.408X50 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 | | | 1,51 PLN | | K0869.408X60 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 | | | 1,92 PLN | | K0869.408X70 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 70 | 35,75 | 42 | 13 | 8 | 6 | | | 2,65 PLN | | K0869.408X80 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 80 | 45,75 | 52 | 13 | 8 | 6 | | | 3,58 PLN | | K0869.410X16 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,13 PLN | | K0869.410X18 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 18 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,13 PLN | | K0869.410X20 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,13 PLN | | K0869.410X25 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,17 PLN | | K0869.410X30 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,23 PLN | | K0869.410X35 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,28 PLN | | K0869.410X40 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,48 PLN | | K0869.410X45 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 | | | 2,79 PLN | | K0869.410X50 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 | | | 2,85 PLN | | K0869.410X60 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 | | | 3,00 PLN | | K0869.410X70 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 | | | 3,27 PLN | | K0869.410X80 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 | | | 3,83 PLN | | K0869.410X90 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 | | | 4,30 PLN | | K0869.410X100 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 | | | 4,45 PLN | | K0869.412X20 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 2,65 PLN | | K0869.412X25 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 2,65 PLN | | K0869.412X30 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 2,65 PLN | | K0869.412X35 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 2,65 PLN | | K0869.412X40 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 2,90 PLN | | K0869.412X45 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 2,90 PLN | | K0869.412X50 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 3,00 PLN | | K0869.412X60 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 | | | 3,00 PLN | | K0869.412X70 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 | | | 3,62 PLN | | K0869.412X80 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 | | | 3,99 PLN | | K0869.412X90 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 | | | 4,51 PLN | | K0869.412X100 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 | | | 5,90 PLN | | K0869.412X110 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 | | | 6,16 PLN | | K0869.412X120 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 | | | 6,73 PLN | | K0869.414X50 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M14 | 50 | 0 | 6 | 21 | 14 | 12 | | | 5,38 PLN | | K0869.414X80 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M14 | 80 | 30 | 40 | 21 | 14 | 12 | | | 9,11 PLN | | K0869.414X120 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M14 | 120 | 70 | 80 | 21 | 14 | 12 | | | 14,18 PLN | | K0869.416X30 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 30 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 4,30 PLN | | K0869.416X35 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 4,30 PLN | | K0869.416X40 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 4,30 PLN | | K0869.416X45 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 4,45 PLN | | K0869.416X50 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 4,45 PLN | | K0869.416X60 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 4,45 PLN | | K0869.416X70 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 | | | 4,86 PLN | | K0869.416X80 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 | | | 5,34 PLN | | K0869.416X90 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 | | | 6,58 PLN | | K0869.416X100 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 | | | 7,25 PLN | | K0869.416X110 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 | | | 9,37 PLN | | K0869.416X120 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 | | | 10,20 PLN | | K0869.420X40 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 6,73 PLN | | K0869.420X45 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 7,20 PLN | | K0869.420X50 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 7,30 PLN | | K0869.420X60 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 7,61 PLN | | K0869.420X70 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 8,34 PLN | | K0869.420X80 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 | | | 9,00 PLN | | K0869.420X90 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 | | | 10,97 PLN | | K0869.420X100 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 | | | 11,90 PLN | | K0869.420X110 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 | | | 12,68 PLN | | K0869.420X120 | stal | 8.8 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 | | | 13,62 PLN | | K0869.303X10 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 0,99 PLN | | K0869.303X12 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 0,99 PLN | | K0869.303X16 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 0,99 PLN | | K0869.303X20 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 0,99 PLN | | K0869.303X25 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M3 | 25 | 4,5 | 7 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 0,99 PLN | | K0869.304X10 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 1,24 PLN | | K0869.304X12 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 1,24 PLN | | K0869.304X16 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 1,24 PLN | | K0869.304X18 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M4 | 18 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 1,24 PLN | | K0869.304X20 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 1,24 PLN | | K0869.304X25 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 1,24 PLN | | K0869.305X10 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,24 PLN | | K0869.305X12 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,24 PLN | | K0869.305X16 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,24 PLN | | K0869.305X18 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M5 | 18 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,24 PLN | | K0869.305X20 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,24 PLN | | K0869.305X25 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,24 PLN | | K0869.305X30 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,45 PLN | | K0869.305X40 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,45 PLN | | K0869.306X10 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 1,24 PLN | | K0869.306X12 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 1,24 PLN | | K0869.306X16 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 1,24 PLN | | K0869.306X18 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 1,24 PLN | | K0869.306X20 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 1,24 PLN | | K0869.306X25 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 1,24 PLN | | K0869.306X30 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 1,24 PLN | | K0869.306X35 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 | | | 1,24 PLN | | K0869.306X40 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 | | | 1,24 PLN | | K0869.306X55 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 55 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 | | | 2,44 PLN | | K0869.306X45 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 45 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | | | 1,61 PLN | | K0869.306X50 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 50 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 | | | 1,61 PLN | | K0869.306X60 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 | | | 2,65 PLN | | K0869.308X16 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 1,24 PLN | | K0869.308X18 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 18 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 1,24 PLN | | K0869.308X20 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 1,24 PLN | | K0869.308X25 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 1,24 PLN | | K0869.308X30 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 1,61 PLN | | K0869.308X35 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 1,61 PLN | | K0869.308X40 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 | | | 1,82 PLN | | K0869.308X45 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 | | | 1,97 PLN | | K0869.308X50 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 | | | 1,97 PLN | | K0869.308X60 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 | | | 2,65 PLN | | K0869.308X70 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 70 | 35,75 | 42 | 13 | 8 | 6 | | | 3,58 PLN | | K0869.308X80 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 80 | 45,75 | 52 | 13 | 8 | 6 | | | 4,86 PLN | | K0869.310X16 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,90 PLN | | K0869.310X18 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 18 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,90 PLN | | K0869.310X20 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,90 PLN | | K0869.310X25 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 3,00 PLN | | K0869.310X30 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 3,06 PLN | | K0869.310X35 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 3,11 PLN | | K0869.310X40 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 3,37 PLN | | K0869.310X45 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 | | | 3,78 PLN | | K0869.310X50 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 | | | 3,99 PLN | | K0869.310X60 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 | | | 4,24 PLN | | K0869.310X70 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 | | | 4,45 PLN | | K0869.310X80 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 | | | 5,18 PLN | | K0869.310X90 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 | | | 5,85 PLN | | K0869.310X100 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 | | | 6,06 PLN | | K0869.312X20 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 3,58 PLN | | K0869.312X25 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 3,58 PLN | | K0869.312X30 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 3,58 PLN | | K0869.312X35 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 3,58 PLN | | K0869.312X40 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 4,04 PLN | | K0869.312X45 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 4,04 PLN | | K0869.312X50 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 4,24 PLN | | K0869.312X60 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 | | | 4,24 PLN | | K0869.312X70 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 | | | 4,86 PLN | | K0869.312X80 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 | | | 5,23 PLN | | K0869.312X90 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 | | | 6,16 PLN | | K0869.312X100 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 | | | 8,03 PLN | | K0869.312X110 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 | | | 8,38 PLN | | K0869.312X120 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 | | | 9,32 PLN | | K0869.314X50 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M14 | 50 | 0 | 6 | 21 | 14 | 12 | | | 7,56 PLN | | K0869.314X80 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M14 | 80 | 30 | 40 | 21 | 14 | 12 | | | 12,68 PLN | | K0869.314X120 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M14 | 120 | 70 | 80 | 21 | 14 | 12 | | | 19,77 PLN | | K0869.316X30 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 30 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 5,85 PLN | | K0869.316X35 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 5,85 PLN | | K0869.316X40 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 5,85 PLN | | K0869.316X45 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 6,06 PLN | | K0869.316X50 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 6,06 PLN | | K0869.316X60 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 6,06 PLN | | K0869.316X70 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 | | | 6,58 PLN | | K0869.316X80 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 | | | 7,30 PLN | | K0869.316X90 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 | | | 8,96 PLN | | K0869.316X100 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 | | | 9,79 PLN | | K0869.316X110 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 | | | 12,83 PLN | | K0869.316X120 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 | | | 14,03 PLN | | K0869.320X40 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 9,21 PLN | | K0869.320X45 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 9,73 PLN | | K0869.320X50 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 9,89 PLN | | K0869.320X60 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 10,45 PLN | | K0869.320X70 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 11,28 PLN | | K0869.320X80 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 | | | 12,27 PLN | | K0869.320X90 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 | | | 15,07 PLN | | K0869.320X100 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 | | | 16,15 PLN | | K0869.320X110 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 | | | 17,28 PLN | | K0869.320X120 | stal | 10.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 | | | 18,63 PLN | | K0869.503X10 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 1,04 PLN | | K0869.503X12 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 1,04 PLN | | K0869.503X16 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 1,04 PLN | | K0869.503X20 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 1,04 PLN | | K0869.503X25 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M3 | 25 | 4,5 | 7 | 5,5 | 3 | 2,5 | | | 1,04 PLN | | K0869.504X10 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 1,30 PLN | | K0869.504X12 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 1,30 PLN | | K0869.504X16 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 1,30 PLN | | K0869.504X18 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M4 | 18 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 1,30 PLN | | K0869.504X20 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 1,30 PLN | | K0869.504X25 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 3 | | | 1,30 PLN | | K0869.505X10 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,30 PLN | | K0869.505X12 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,30 PLN | | K0869.505X16 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,30 PLN | | K0869.505X18 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 18 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,30 PLN | | K0869.505X20 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,30 PLN | | K0869.505X25 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,30 PLN | | K0869.505X30 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,51 PLN | | K0869.505X40 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,51 PLN | | K0869.506X10 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 1,30 PLN | | K0869.506X12 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 1,30 PLN | | K0869.506X16 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 1,30 PLN | | K0869.506X18 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 1,30 PLN | | K0869.506X20 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 1,30 PLN | | K0869.506X25 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 1,30 PLN | | K0869.506X30 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 1,30 PLN | | K0869.506X35 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 | | | 1,30 PLN | | K0869.506X40 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 | | | 1,30 PLN | | K0869.506X45 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 | | | 1,66 PLN | | K0869.506X50 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | | | 1,66 PLN | | K0869.506X55 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 55 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 | | | 2,48 PLN | | K0869.506X60 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 | | | 2,69 PLN | | K0869.508X16 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 1,30 PLN | | K0869.508X20 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 1,30 PLN | | K0869.508X25 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 1,30 PLN | | K0869.508X30 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 1,66 PLN | | K0869.508X35 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 1,66 PLN | | K0869.508X40 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 | | | 1,92 PLN | | K0869.508X45 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 | | | 2,02 PLN | | K0869.508X50 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 | | | 2,02 PLN | | K0869.508X60 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 | | | 2,69 PLN | | K0869.508X70 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 70 | 35,75 | 42 | 13 | 8 | 6 | | | 3,62 PLN | | K0869.508X80 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M8 | 80 | 45,75 | 52 | 13 | 8 | 6 | | | 4,92 PLN | | K0869.510X16 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,96 PLN | | K0869.510X18 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 18 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,96 PLN | | K0869.510X20 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,96 PLN | | K0869.510X25 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 3,06 PLN | | K0869.510X30 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 3,11 PLN | | K0869.510X35 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 3,21 PLN | | K0869.510X40 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 3,47 PLN | | K0869.510X45 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 | | | 3,83 PLN | | K0869.510X50 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 | | | 4,04 PLN | | K0869.510X60 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 | | | 4,30 PLN | | K0869.510X70 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 | | | 4,55 PLN | | K0869.510X80 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 | | | 5,34 PLN | | K0869.510X90 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 | | | 5,96 PLN | | K0869.510X100 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 | | | 6,16 PLN | | K0869.512X20 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 3,62 PLN | | K0869.512X25 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 3,62 PLN | | K0869.512X30 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 3,62 PLN | | K0869.512X35 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 3,62 PLN | | K0869.512X40 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 4,14 PLN | | K0869.512X45 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 4,14 PLN | | K0869.512X50 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 4,30 PLN | | K0869.512X60 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 | | | 4,30 PLN | | K0869.512X70 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 | | | 4,97 PLN | | K0869.512X80 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 | | | 5,38 PLN | | K0869.512X90 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 | | | 6,31 PLN | | K0869.512X100 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 | | | 8,13 PLN | | K0869.512X110 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 | | | 8,54 PLN | | K0869.512X120 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 | | | 9,42 PLN | | K0869.514X50 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M14 | 50 | 0 | 6 | 21 | 14 | 12 | | | 7,61 PLN | | K0869.514X80 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M14 | 80 | 30 | 40 | 21 | 14 | 12 | | | 12,73 PLN | | K0869.514X120 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M14 | 120 | 70 | 80 | 21 | 14 | 12 | | | 19,87 PLN | | K0869.516X30 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 30 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 5,96 PLN | | K0869.516X35 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 5,96 PLN | | K0869.516X40 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 5,96 PLN | | K0869.516X45 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 6,16 PLN | | K0869.516X50 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 6,16 PLN | | K0869.516X60 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 6,16 PLN | | K0869.516X70 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 | | | 6,73 PLN | | K0869.516X80 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 | | | 7,51 PLN | | K0869.516X90 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 | | | 9,11 PLN | | K0869.516X100 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 | | | 9,94 PLN | | K0869.516X110 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 | | | 13,04 PLN | | K0869.516X120 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 | | | 14,18 PLN | | K0869.520X40 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 9,42 PLN | | K0869.520X45 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 9,89 PLN | | K0869.520X50 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 10,10 PLN | | K0869.520X60 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 10,61 PLN | | K0869.520X70 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 11,55 PLN | | K0869.520X80 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 | | | 12,52 PLN | | K0869.520X90 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 | | | 15,32 PLN | | K0869.520X100 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 | | | 16,41 PLN | | K0869.520X110 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 | | | 17,60 PLN | | K0869.520X120 | stal | 10.9 | ocynkowany galwanicznie | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 | | | 18,94 PLN | | K0869.206X18 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 18 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 1,35 PLN | | K0869.206X20 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 1,35 PLN | | K0869.206X25 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 1,35 PLN | | K0869.206X30 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | | | 1,35 PLN | | K0869.206X35 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 | | | 1,35 PLN | | K0869.206X40 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 5 | | | 1,35 PLN | | K0869.206X45 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 5 | | | 1,55 PLN | | K0869.206X50 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 5 | | | 1,71 PLN | | K0869.206X55 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 55 | 26 | 31 | 10 | 6 | 5 | | | 2,54 PLN | | K0869.206X60 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 60 | 31 | 36 | 10 | 6 | 5 | | | 2,54 PLN | | K0869.206X65 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 65 | 36 | 41 | 10 | 6 | 5 | | | 3,11 PLN | | K0869.206X70 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 70 | 41 | 46 | 10 | 6 | 5 | | | 3,78 PLN | | K0869.206X80 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 80 | 51 | 56 | 10 | 6 | 5 | | | 4,66 PLN | | K0869.206X90 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 90 | 61 | 66 | 10 | 6 | 5 | | | 4,66 PLN | | K0869.206X100 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M6 | 100 | 71 | 76 | 10 | 6 | 5 | | | 5,34 PLN | | K0869.208X20 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 1,35 PLN | | K0869.208X25 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 1,35 PLN | | K0869.208X30 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 1,35 PLN | | K0869.208X35 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 6 | | | 1,45 PLN | | K0869.208X40 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 6 | | | 1,45 PLN | | K0869.208X45 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 6 | | | 1,66 PLN | | K0869.208X50 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 13 | 8 | 6 | | | 1,92 PLN | | K0869.208X55 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 55 | 20,75 | 27 | 13 | 8 | 6 | | | 2,69 PLN | | K0869.208X60 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 13 | 8 | 6 | | | 2,69 PLN | | K0869.208X65 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 65 | 30,75 | 37 | 13 | 8 | 6 | | | 3,11 PLN | | K0869.208X70 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 70 | 35,75 | 42 | 13 | 8 | 6 | | | 3,78 PLN | | K0869.208X80 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 80 | 45,75 | 52 | 13 | 8 | 6 | | | 4,66 PLN | | K0869.208X90 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 90 | 55,75 | 62 | 13 | 8 | 6 | | | 4,66 PLN | | K0869.208X100 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 100 | 65,75 | 72 | 13 | 8 | 6 | | | 5,34 PLN | | K0869.208X120 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M8 | 120 | 85,75 | 92 | 13 | 8 | 6 | | | 5,80 PLN | | K0869.210X30 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,54 PLN | | K0869.210X35 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,54 PLN | | K0869.210X40 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 8 | | | 2,54 PLN | | K0869.210X45 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 16 | 10 | 8 | | | 2,75 PLN | | K0869.210X50 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 8 | | | 2,79 PLN | | K0869.210X55 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 55 | 15,5 | 23 | 16 | 10 | 8 | | | 3,00 PLN | | K0869.210X60 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 16 | 10 | 8 | | | 3,11 PLN | | K0869.210X65 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 65 | 25,5 | 33 | 16 | 10 | 8 | | | 3,21 PLN | | K0869.210X70 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 70 | 30,5 | 38 | 16 | 10 | 8 | | | 3,21 PLN | | K0869.210X75 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 75 | 35,5 | 43 | 16 | 10 | 8 | | | 4,20 PLN | | K0869.210X80 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 80 | 40,5 | 48 | 16 | 10 | 8 | | | 4,20 PLN | | K0869.210X90 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 90 | 50,5 | 58 | 16 | 10 | 8 | | | 4,66 PLN | | K0869.210X100 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 100 | 60,5 | 68 | 16 | 10 | 8 | | | 4,66 PLN | | K0869.210X110 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 110 | 70,5 | 78 | 16 | 10 | 8 | | | 7,56 PLN | | K0869.210X120 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 120 | 80,5 | 88 | 16 | 10 | 8 | | | 9,83 PLN | | K0869.210X130 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 130 | 90,5 | 98 | 16 | 10 | 8 | | | 11,75 PLN | | K0869.210X140 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M10 | 140 | 100,5 | 108 | 16 | 10 | 8 | | | 13,04 PLN | | K0869.212X30 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 3,00 PLN | | K0869.212X35 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 3,00 PLN | | K0869.212X40 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 3,27 PLN | | K0869.212X45 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 3,58 PLN | | K0869.212X50 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | | | 4,04 PLN | | K0869.212X55 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 55 | 10,25 | 19 | 18 | 12 | 10 | | | 4,40 PLN | | K0869.212X60 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 18 | 12 | 10 | | | 4,61 PLN | | K0869.212X65 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 65 | 20,25 | 29 | 18 | 12 | 10 | | | 4,76 PLN | | K0869.212X70 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 70 | 25,25 | 34 | 18 | 12 | 10 | | | 5,03 PLN | | K0869.212X75 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 75 | 30,25 | 39 | 18 | 12 | 10 | | | 5,69 PLN | | K0869.212X80 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 80 | 35,25 | 44 | 18 | 12 | 10 | | | 6,06 PLN | | K0869.212X90 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 90 | 45,25 | 54 | 18 | 12 | 10 | | | 6,62 PLN | | K0869.212X100 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 100 | 55,25 | 64 | 18 | 12 | 10 | | | 6,79 PLN | | K0869.212X110 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 110 | 65,25 | 74 | 18 | 12 | 10 | | | 7,97 PLN | | K0869.212X120 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 120 | 75,25 | 84 | 18 | 12 | 10 | | | 10,10 PLN | | K0869.212X130 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 130 | 85,25 | 94 | 18 | 12 | 10 | | | 12,06 PLN | | K0869.212X140 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M12 | 140 | 95,25 | 104 | 18 | 12 | 10 | | | 13,25 PLN | | K0869.216X35 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 35 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 4,66 PLN | | K0869.216X40 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 40 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 4,86 PLN | | K0869.216X45 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 45 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 4,92 PLN | | K0869.216X50 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 50 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 5,07 PLN | | K0869.216X55 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 55 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 5,23 PLN | | K0869.216X60 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 60 | 0 | 6 | 24 | 16 | 14 | | | 5,44 PLN | | K0869.216X65 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 65 | 11 | 21 | 24 | 16 | 14 | | | 6,37 PLN | | K0869.216X70 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 70 | 16 | 26 | 24 | 16 | 14 | | | 6,37 PLN | | K0869.216X75 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 75 | 21 | 31 | 24 | 16 | 14 | | | 7,25 PLN | | K0869.216X80 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 80 | 26 | 36 | 24 | 16 | 14 | | | 7,25 PLN | | K0869.216X90 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 90 | 36 | 46 | 24 | 16 | 14 | | | 8,54 PLN | | K0869.216X100 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 100 | 46 | 56 | 24 | 16 | 14 | | | 8,59 PLN | | K0869.216X110 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 110 | 56 | 66 | 24 | 16 | 14 | | | 11,55 PLN | | K0869.216X120 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 120 | 66 | 76 | 24 | 16 | 14 | | | 14,03 PLN | | K0869.216X130 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 130 | 76 | 86 | 24 | 16 | 14 | | | 20,76 PLN | | K0869.216X140 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 140 | 86 | 96 | 24 | 16 | 14 | | | 22,46 PLN | | K0869.216X150 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 150 | 96 | 106 | 24 | 16 | 14 | | | 26,81 PLN | | K0869.216X160 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 160 | 106 | 116 | 24 | 16 | 14 | | | 29,66 PLN | | K0869.216X170 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 170 | 116 | 126 | 24 | 16 | 14 | | | 36,74 PLN | | K0869.216X180 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 180 | 126 | 136 | 24 | 16 | 14 | | | 36,74 PLN | | K0869.216X200 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M16 | 200 | 146 | 156 | 24 | 16 | 14 | | | 41,30 PLN | | K0869.218X35 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M18 | 35 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 | | | 9,52 PLN | | K0869.218X40 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M18 | 40 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 | | | 9,52 PLN | | K0869.218X45 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M18 | 45 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 | | | 9,68 PLN | | K0869.218X50 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M18 | 50 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 | | | 9,79 PLN | | K0869.218X55 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M18 | 55 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 | | | 10,45 PLN | | K0869.218X60 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M18 | 60 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 | | | 11,07 PLN | | K0869.218X65 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M18 | 65 | 0 | 7,5 | 27 | 18 | 14 | | | 11,34 PLN | | K0869.218X70 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M18 | 70 | 9,5 | 22 | 27 | 18 | 14 | | | 12,63 PLN | | K0869.218X75 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M18 | 75 | 14,5 | 27 | 27 | 18 | 14 | | | 14,03 PLN | | K0869.218X80 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M18 | 80 | 19,5 | 32 | 27 | 18 | 14 | | | 14,44 PLN | | K0869.218X90 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M18 | 90 | 29,5 | 42 | 27 | 18 | 14 | | | 15,53 PLN | | K0869.218X100 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M18 | 100 | 39,5 | 52 | 27 | 18 | 14 | | | 16,25 PLN | | K0869.218X110 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M18 | 110 | 49,5 | 62 | 27 | 18 | 14 | | | 18,27 PLN | | K0869.218X120 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M18 | 120 | 59,5 | 72 | 27 | 18 | 14 | | | 19,98 PLN | | K0869.218X130 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M18 | 130 | 69,5 | 82 | 27 | 18 | 14 | | | 23,60 PLN | | K0869.218X140 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M18 | 140 | 79,5 | 92 | 27 | 18 | 14 | | | 24,12 PLN | | K0869.218X150 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M18 | 150 | 89,5 | 102 | 27 | 18 | 14 | | | 27,12 PLN | | K0869.218X160 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M18 | 160 | 99,5 | 112 | 27 | 18 | 14 | | | 29,66 PLN | | K0869.218X170 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M18 | 170 | 109,5 | 122 | 27 | 18 | 14 | | | 37,73 PLN | | K0869.218X180 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M18 | 180 | 119,5 | 132 | 27 | 18 | 14 | | | 40,63 PLN | | K0869.218X200 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M18 | 200 | 139,5 | 152 | 27 | 18 | 14 | | | 49,53 PLN | | K0869.220X40 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 40 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 10,10 PLN | | K0869.220X45 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 45 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 10,35 PLN | | K0869.220X50 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 50 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 10,87 PLN | | K0869.220X55 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 55 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 11,96 PLN | | K0869.220X60 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 60 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 12,11 PLN | | K0869.220X65 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 65 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 13,10 PLN | | K0869.220X70 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 70 | 0 | 7,5 | 30 | 20 | 17 | | | 13,31 PLN | | K0869.220X75 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 75 | 10,5 | 23 | 30 | 20 | 17 | | | 13,93 PLN | | K0869.220X80 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 80 | 15,5 | 28 | 30 | 20 | 17 | | | 14,28 PLN | | K0869.220X90 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 90 | 25,5 | 38 | 30 | 20 | 17 | | | 16,15 PLN | | K0869.220X100 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 100 | 35,5 | 48 | 30 | 20 | 17 | | | 16,82 PLN | | K0869.220X110 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 110 | 45,5 | 58 | 30 | 20 | 17 | | | 20,03 PLN | | K0869.220X120 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 120 | 55,5 | 68 | 30 | 20 | 17 | | | 21,22 PLN | | K0869.220X130 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 130 | 65,5 | 78 | 30 | 20 | 17 | | | 23,35 PLN | | K0869.220X140 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 140 | 75,5 | 88 | 30 | 20 | 17 | | | 25,21 PLN | | K0869.220X150 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 150 | 85,5 | 98 | 30 | 20 | 17 | | | 27,95 PLN | | K0869.220X160 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 160 | 95,5 | 108 | 30 | 20 | 17 | | | 29,76 PLN | | K0869.220X170 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 170 | 105,5 | 118 | 30 | 20 | 17 | | | 34,73 PLN | | K0869.220X180 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 180 | 115,5 | 128 | 30 | 20 | 17 | | | 32,66 PLN | | K0869.220X200 | stal | 12.9 | z połyskiem (czarny) | M20 | 200 | 135,5 | 148 | 30 | 20 | 17 | | | 36,70 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|