- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Systemy mocujące
- Systemy mocujące
- Elementy mocujące
- Elementy pozycjonujące
- Elementy podporowe i separujące
- K0819
Pryzmy
- K0819
Pryzmy
- K0819
Pryzmy
- K0819
Pryzmy
- K0819
Pryzmy
- K1662
Pryzmy stalowe do zestawów napinaczy łańcuchowych
- K0822
Element podporowy mimośrodowy
- K0823
Element podporowy okrągły
- K0816
Podpory dystansowe precyzyjne
- K0827
Bloki podporowe
- K0824
Podpory nastawne
- K1537
Listwy mocujące do elementów do przyrządów
- K0889
Elementy podporowe
- K1947
Mechanizm wyrównujący
- K1946
Elementy podporowe nastawne
- K1941
Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą, stal
- K1942
Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą, stal nierdzewna
- K1943
Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą, aluminium
- K1944
Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą i stopką magnetyczną, aluminium
- K1961
Nasadka kulkowa, płytka centrująca, nasadki pryzmatyczne, nasadki ustalające, nasadka z obrotową kulką
- K1233
Podpory śrubowe Atlas z przeciwnakrętką
- K0825
Podpory dystansowe nastawne
- K0826
Nakładki mocujące
- K1224
Element podporowy
- K1945
Elementy podporowe z regulacją wysokości
- K2160
Element podporowy nadaje się do automatyzacji
- K2055
Elementy podporowe cylindryczne
- K0920
Element podporowy nastawny
- K0921
Elementy podporowe
- K0922
Element podporowy nastawny
- K0917
Elementy pozycjonujące stozkowe
- K1854
Elementy podporowe wkręcane hydraulicznie pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny
- K0297
Śruby podpierające
- K0828
Śruby podpierające
- K0307
Śruby podporowe
- K1200
Śruby separujące
- K0821
Słupy dystansowe
- K0308
Podpórki dystansowe
- K0923
Podpory dystansowe nastawne
- K0924
Słupy dystansowe
- K0829
Stopka dociskowa
- K0294
Podstawki stożkowe
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0383
Wkręty dociskowe z kulką z pełną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką
- K0384
Wkręty dociskowe, stal szlachetna ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K1913
Śruby dociskowe z kulką bez łba, wersja krótka
- K0282
Podstawki wahliwe
- K0302
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°
- K0283
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 14° i 20°
- K0286
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K1164
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K0284
Podstawki wahliwe z pierścieniem uszczelniającym
- K0285
Podstawki wahliwe uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0287
Podstawki wahliwe nastawne
- K0288
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”
- K0289
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0290
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z gniazdem sześciokątnym
- K0291
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym
- K1914
Tarczki dociskowe ze stopu twardego, okrągłe
- K0385
Wstawki „gripper” i wstawki gładkie, okrągłe
- K0385
Dociski gripper i wkładki okrągłe z otworem fazowanym
- K0386
Dociski „gripper” sześciokątne
- K0387
Wstawki „gripper” kwadratowe
- K1915
Płyty bazowe ze stopu twardego, czworokątne
- K0388
Dociski „gripper” nastawne
- K0813
Elementy separujące nastawne
- K0820
Elementy separujące nastawne
- K1234
Łącznik zaciskowy 5D
- K2043
Zaczepy przedmiotu obrabianego magnetyczne
- Kształtowy system mocowania
- Wspornik przedmiotu obrabianego
- Napinacz łańcuchowy
- Modułowe systemy mocowania
- Systemy mocowania z punktem zerowym
- Imadłowe systemy mocowania
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0822Element podporowy mimośrodowy |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Specjalna stal automatowa.Wersja:Hartowane i oksydowane. Powierzchnie stykowe szlifowane.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | B | C otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912 | D | E | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0822.08016 | 16 | 25 | M8 | 7 | 3,5 | | | 95,16 PLN | | K0822.08020 | 20 | 25 | M8 | 7 | 3,5 | | | 95,16 PLN | | K0822.08025 | 25 | 25 | M8 | 7 | 3,5 | | | 98,14 PLN | | K0822.08032 | 32 | 25 | M8 | 7 | 3,5 | | | 118,08 PLN | | K0822.08040 | 40 | 25 | M8 | 7 | 3,5 | | | 110,05 PLN | | K0822.08050 | 50 | 25 | M8 | 7 | 3,5 | | | 129,56 PLN | | K0822.10020 | 20 | 32 | M10 | 9 | 5 | | | 128,19 PLN | | K0822.10025 | 25 | 32 | M10 | 9 | 5 | | | 129,09 PLN | | K0822.10032 | 32 | 32 | M10 | 9 | 5 | | | 114,91 PLN | | K0822.10040 | 40 | 32 | M10 | 9 | 5 | | | 134,15 PLN | | K0822.10050 | 50 | 32 | M10 | 9 | 5 | | | 138,25 PLN | | K0822.10063 | 63 | 32 | M10 | 9 | 5 | | | 150,07 PLN | | K0822.12020 | 20 | 40 | M12 | 7 | 7 | | | 132,35 PLN | | K0822.12025 | 25 | 40 | M12 | 12 | 7 | | | 134,66 PLN | | K0822.12032 | 32 | 40 | M12 | 12 | 7 | | | 153,43 PLN | | K0822.12040 | 40 | 40 | M12 | 12 | 7 | | | 141,14 PLN | | K0822.12050 | 50 | 40 | M12 | 12 | 7 | | | 144,11 PLN | | K0822.12063 | 63 | 40 | M12 | 12 | 7 | | | 154,56 PLN | | K0822.12080 | 80 | 40 | M12 | 22 | 7 | | | 169,77 PLN | | K0822.12100 | 100 | 40 | M12 | 22 | 7 | | | 197,79 PLN | | K0822.12125 | 125 | 40 | M12 | 22 | 7 | | | 198,64 PLN | | K0822.16025 | 25 | 50 | M16 | 8 | 10 | | | 168,40 PLN | | K0822.16032 | 32 | 50 | M16 | 15 | 10 | | | 156,87 PLN | | K0822.16040 | 40 | 50 | M16 | 15 | 10 | | | 161,78 PLN | | K0822.16050 | 50 | 50 | M16 | 15 | 10 | | | 178,70 PLN | | K0822.16063 | 63 | 50 | M16 | 15 | 10 | | | 199,11 PLN | | K0822.16080 | 80 | 50 | M16 | 35 | 10 | | | 265,36 PLN | | K0822.16100 | 100 | 50 | M16 | 35 | 10 | | | 234,27 PLN | | K0822.16125 | 125 | 50 | M16 | 35 | 10 | | | 296,69 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|