- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Systemy mocujące
- Systemy mocujące
- Elementy mocujące
- Elementy pozycjonujące
- Elementy podporowe i separujące
- K0819
Pryzmy
- K0819
Pryzmy
- K0819
Pryzmy
- K0819
Pryzmy
- K0819
Pryzmy
- K1662
Pryzmy stalowe do zestawów napinaczy łańcuchowych
- K0822
Element podporowy mimośrodowy
- K0823
Element podporowy okrągły
- K0816
Podpory dystansowe precyzyjne
- K0827
Bloki podporowe
- K0824
Podpory nastawne
- K1537
Listwy mocujące do elementów do przyrządów
- K0889
Elementy podporowe
- K1947
Mechanizm wyrównujący
- K1946
Elementy podporowe nastawne
- K1941
Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą, stal
- K1942
Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą, stal nierdzewna
- K1943
Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą, aluminium
- K1944
Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą i stopką magnetyczną, aluminium
- K1961
Nasadka kulkowa, płytka centrująca, nasadki pryzmatyczne, nasadki ustalające, nasadka z obrotową kulką
- K1233
Podpory śrubowe Atlas z przeciwnakrętką
- K0825
Podpory dystansowe nastawne
- K0826
Nakładki mocujące
- K1224
Element podporowy
- K1945
Elementy podporowe z regulacją wysokości
- K2055
Elementy podporowe cylindryczne
- K0920
Element podporowy nastawny
- K0921
Elementy podporowe
- K0922
Element podporowy nastawny
- K0917
Elementy pozycjonujące stozkowe
- K1854
Elementy podporowe wkręcane hydraulicznie pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny
- K0297
Śruby podpierające
- K0828
Śruby podpierające
- K0307
Śruby podporowe
- K1200
Śruby separujące
- K0821
Słupy dystansowe
- K0308
Podpórki dystansowe
- K0923
Podpory dystansowe nastawne
- K0924
Słupy dystansowe
- K0829
Stopka dociskowa
- K0294
Podstawki stożkowe
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0383
Wkręty dociskowe z kulką z pełną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką
- K0384
Wkręty dociskowe, stal szlachetna ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K1913
Śruby dociskowe z kulką bez łba, wersja krótka
- K0282
Podstawki wahliwe
- K0302
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°
- K0283
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 14° i 20°
- K0286
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K1164
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K0284
Podstawki wahliwe z pierścieniem uszczelniającym
- K0285
Podstawki wahliwe uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0287
Podstawki wahliwe nastawne
- K0288
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”
- K0289
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0290
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z gniazdem sześciokątnym
- K0291
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym
- K1914
Tarczki dociskowe ze stopu twardego, okrągłe
- K0385
Wstawki „gripper” i wstawki gładkie, okrągłe
- K0385
Dociski gripper i wkładki okrągłe z otworem fazowanym
- K0386
Dociski „gripper” sześciokątne
- K0387
Wstawki „gripper” kwadratowe
- K1915
Płyty bazowe ze stopu twardego, czworokątne
- K0388
Dociski „gripper” nastawne
- K0813
Elementy separujące nastawne
- K0820
Elementy separujące nastawne
- K1234
Łącznik zaciskowy 5D
- K2043
Zaczepy przedmiotu obrabianego magnetyczne
- Kształtowy system mocowania
- Wspornik przedmiotu obrabianego
- Napinacz łańcuchowy
- Modułowe systemy mocowania
- Systemy mocowania z punktem zerowym
- Imadłowe systemy mocowania
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0385Dociski gripper i wkładki okrągłe z otworem fazowanym |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Forma C, F ze stali narzędziowej Forma E, O ze stali nierdzewnej Form K – POMWersja:Forma C, F hartowana i oksydowana. Forma E hartowana, niepowlekana. Forma K – kolor biały. Forma O z powierzchnią diamentową porównywalna z ziarnistością szlifierską 100.Wskazówka:Dociski gripper i wkładki nadają się do zastosowania w ramionach zaciskowych, systemach chwytania, urządzeniach zaciskających, szczękach i podstawkach wychylnych. Zastosowanie zacisków umożliwia przenoszenie najwyższych momentów obrotowych i ponadprzeciętnych sił nacisku nawet w przypadku wyrobów o dużej twardości i nieregularnej powierzchni.
Typ O: diamentowa powierzchnia ścierna jest całkowicie połączona z materiałem korpusu. Idealnie nadaje się do przytrzymywania gładkich i śliskich przedmiotów przy minimalnej sile nacisku. Przy tym cząsteczki diamentu mimo działania dużą siłą na bardzo małą powierzchnię pozostawiają jedynie minimalne ślady na chwytanym przedmiocie. Powierzchnia diamentowa charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścieranie. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0385.110108 | C | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 32,86 PLN | | K0385.110128 | C | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 33,38 PLN | | K0385.112108 | C | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 34,75 PLN | | K0385.112128 | C | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 35,18 PLN | | K0385.116108 | C | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 37,72 PLN | | K0385.116128 | C | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 38,19 PLN | | K0385.120108 | C | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 34,86 PLN | | K0385.120128 | C | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 42,11 PLN | | K0385.125108 | C | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 43,80 PLN | | K0385.125128 | C | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 44,60 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0385.110102 | E | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 36,13 PLN | | K0385.110122 | E | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 37,88 PLN | | K0385.112102 | E | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 39,35 PLN | | K0385.112122 | E | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 40,15 PLN | | K0385.116102 | E | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 43,11 PLN | | K0385.116122 | E | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 44,01 PLN | | K0385.120102 | E | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 40,63 PLN | | K0385.120122 | E | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 49,09 PLN | | K0385.125102 | E | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 51,42 PLN | | K0385.125122 | E | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 52,96 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0385.110109 | K | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 31,53 PLN | | K0385.110129 | K | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 31,84 PLN | | K0385.112109 | K | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 33,17 PLN | | K0385.112129 | K | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 33,53 PLN | | K0385.116109 | K | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 36,60 PLN | | K0385.116129 | K | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 37,09 PLN | | K0385.120109 | K | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 40,73 PLN | | K0385.120129 | K | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 41,20 PLN | | K0385.125109 | K | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 42,95 PLN | | K0385.125129 | K | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 42,95 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0385.110105 | O | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 61,89 PLN | | K0385.110125 | O | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 64,01 PLN | | K0385.112105 | O | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 69,14 PLN | | K0385.112125 | O | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 69,83 PLN | | K0385.116105 | O | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 90,56 PLN | | K0385.116125 | O | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 91,62 PLN | | K0385.120105 | O | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 90,62 PLN | | K0385.120125 | O | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 102,73 PLN | | K0385.125105 | O | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 117,54 PLN | | K0385.125125 | O | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 124,05 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0385.11210 | F | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 52,31 PLN | | K0385.11212 | F | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 54,91 PLN | | K0385.11610 | F | 16 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 71,94 PLN | | K0385.11612 | F | 16 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 73,74 PLN | | K0385.12010 | F | 20 | 5,5 | 10 | 10 | 6,6 | | | 79,82 PLN | | K0385.12012 | F | 20 | 5,5 | 10 | 12 | 6,6 | | | 82,20 PLN | | K0385.12510 | F | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 97,01 PLN | | K0385.12512 | F | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 99,56 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|