- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Podstawki wahliwe, śruby dociskowe
- K0282
Podstawki wahliwe
- K0302
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°
- K0283
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 14° i 20°
- K0284
Podstawki wahliwe z pierścieniem uszczelniającym
- K0285
Podstawki wahliwe uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0286
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K1164
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K0287
Podstawki wahliwe nastawne
- K0288
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”
- K0289
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0290
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z gniazdem sześciokątnym
- K0291
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym
- K0381
Śruby dociskowe z kulką, stal nierdzewna
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna ze spłaszczoną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką
- K1913
Śruby dociskowe z kulką bez łba, wersja krótka
- K0384
Wkręty dociskowe, stal szlachetna ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0382
Wkręty dociskowe z kulką z gwintem drobnozwojnym
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna z pełną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe z kulką z pełną kulką
- K0666
Śruby dociskowe bez łba z pełną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0666
Śruby dociskowe bez łba ze spłaszczoną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0389
Wkręty dociskowe
- K0667
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej
- K0668
Śruby dociskowe z zabezpieczeniem gwintu
- K0403
Wkręty dociskowe
- K0272
Wkręty dociskowe ze szpicem
- Wstawki „gripper”
- Kołki pozycjonujące, kołki podporowe
- Elementy z regulowaną wysokością
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0383Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Śruba stal ulepszana cieplnie, klasa wytrzymałości co najmniej 10.9. Kulka stal łożyskowa.Wersja:Śruba czarna.
Kulka hartowana, niepowlekana.Wskazówka:Spłaszczone kulki nachylają się, dzięki ruchomemu ułożyskowaniu, do 9° i przylegają do nierównoległych powierzchni, nie powodując wgnieceń w miejscu docisku, zacisku czy podparcia. Dłuższe wersje zostały specjalnie przygotowane „do wklejania”. Umożliwiają one przy małych lub średnich seriach ekonomiczne wytwarzanie mechanicznych elementów połączeniowych z gwintem zewnętrznym.Wskazówka dotycząca planu:Forma BV: spłaszczona kulka z ograniczonym wychyłem Forma FV: spłaszczona kulka, w kratkę z ograniczonym wychyłem PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | L | Ø kulki | SW | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0383.50612 | BV | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 6 | | | 36,49 PLN | | K0383.50616 | BV | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 6 | | | 36,80 PLN | | K0383.50620 | BV | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 6 | | | 37,57 PLN | | K0383.50625 | BV | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 6 | | | 37,94 PLN | | K0383.50816 | BV | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 41,66 PLN | | K0383.50820 | BV | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 44,05 PLN | | K0383.50825 | BV | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 44,05 PLN | | K0383.50830 | BV | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 44,25 PLN | | K0383.51020 | BV | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 12 | | | 46,68 PLN | | K0383.51025 | BV | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 12 | | | 48,33 PLN | | K0383.51035 | BV | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 12 | | | 48,85 PLN | | K0383.51040 | BV | M10 | 5,6 | 40,2 | 7 | 5 | 12 | | | 49,53 PLN | | K0383.51230 | BV | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 57,19 PLN | | K0383.51220 | BV | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 54,19 PLN | | K0383.51240 | BV | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 57,75 PLN | | K0383.51250 | BV | M12 | 7 | 50 | 8,5 | 6 | 18 | | | 58,58 PLN | | K0383.51620 | BV | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 36 | | | 70,54 PLN | | K0383.51625 | BV | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 36 | | | 71,06 PLN | | K0383.51635 | BV | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 36 | | | 72,76 PLN | | K0383.51650 | BV | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 36 | | | 74,52 PLN | | K0383.52030 | BV | M20 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 60 | | | 107,08 PLN | | K0383.52040 | BV | M20 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 60 | | | 107,49 PLN | | K0383.52050 | BV | M20 | 13,5 | 50 | 15 | 10 | 60 | | | 109,15 PLN | | K0383.52060 | BV | M20 | 13,5 | 60 | 15 | 10 | 60 | | | 109,61 PLN | | K0383.52435 | BV | M24 | 15,8 | 35 | 18 | 12 | 80 | | | 139,52 PLN | | K0383.52450 | BV | M24 | 15,8 | 50 | 18 | 12 | 80 | | | 142,21 PLN | | K0383.52480 | BV | M24 | 15,8 | 80 | 18 | 12 | 80 | | | 150,96 PLN | | K0383.60816 | FV | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 76,59 PLN | | K0383.60820 | FV | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 76,59 PLN | | K0383.60825 | FV | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 76,90 PLN | | K0383.60830 | FV | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 77,17 PLN | | K0383.61020 | FV | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 12 | | | 97,04 PLN | | K0383.61025 | FV | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 12 | | | 101,28 PLN | | K0383.61035 | FV | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 12 | | | 102,05 PLN | | K0383.61040 | FV | M10 | 5,6 | 40,2 | 7 | 5 | 12 | | | 103,87 PLN | | K0383.61220 | FV | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 105,47 PLN | | K0383.61230 | FV | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 110,60 PLN | | K0383.61240 | FV | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 111,47 PLN | | K0383.61250 | FV | M12 | 7 | 50 | 8,5 | 6 | 18 | | | 113,39 PLN | | K0383.61620 | FV | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 36 | | | 116,02 PLN | | K0383.61625 | FV | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 36 | | | 116,81 PLN | | K0383.61635 | FV | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 36 | | | 127,20 PLN | | K0383.61650 | FV | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 36 | | | 128,81 PLN | | K0383.62030 | FV | M20 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 60 | | | 149,51 PLN | | K0383.62040 | FV | M20 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 60 | | | 152,62 PLN | | K0383.62050 | FV | M20 | 13,5 | 50 | 15 | 10 | 60 | | | 153,76 PLN | | K0383.62060 | FV | M20 | 13,5 | 60 | 15 | 10 | 60 | | | 156,49 PLN | | K0383.62435 | FV | M24 | 15,8 | 35 | 18 | 12 | 80 | | | 178,74 PLN | | K0383.62450 | FV | M24 | 15,8 | 50 | 18 | 12 | 80 | | | 183,61 PLN | | K0383.62480 | FV | M24 | 15,8 | 80 | 18 | 12 | 80 | | | 194,33 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|