- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Podstawki wahliwe, śruby dociskowe
- K0282
Podstawki wahliwe
- K0302
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°
- K0283
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 14° i 20°
- K0284
Podstawki wahliwe z pierścieniem uszczelniającym
- K0285
Podstawki wahliwe uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0286
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K1164
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K0287
Podstawki wahliwe nastawne
- K0288
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”
- K0289
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0290
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z gniazdem sześciokątnym
- K0291
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym
- K0381
Śruby dociskowe z kulką, stal nierdzewna
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna ze spłaszczoną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką
- K1913
Śruby dociskowe z kulką bez łba, wersja krótka
- K0384
Wkręty dociskowe, stal szlachetna ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0382
Wkręty dociskowe z kulką z gwintem drobnozwojnym
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna z pełną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe z kulką z pełną kulką
- K0666
Śruby dociskowe bez łba z pełną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0666
Śruby dociskowe bez łba ze spłaszczoną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0389
Wkręty dociskowe
- K0667
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej
- K0668
Śruby dociskowe z zabezpieczeniem gwintu
- K0403
Wkręty dociskowe
- K0272
Wkręty dociskowe ze szpicem
- Wstawki „gripper”
- Kołki pozycjonujące, kołki podporowe
- Elementy z regulowaną wysokością
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0666Śruby dociskowe bez łba ze spłaszczoną kulką, z zabezpieczeniem... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Śruba – stal ulepszana cieplnie, klasa wytrzymałości 10.9. Kulka – stal łożyskowa. Zabezpieczenie gwintu nylonowe.Wersja:Śruba czarna. Kulka hartowana, niepowlekana.Wskazówka:Spłaszczone kulki (forma B) nachylają się, dzięki ruchomemu ułożyskowaniu, do 9° i przylegają do nierównoległych powierzchni, nie powodując wgnieceń w miejscu docisku, zacisku czy podparcia.Wskazówka dotycząca planu:Forma B: ze spłaszczoną kulką
L4 = ok. dwa zwoje gwintu PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał komponentów | D | D1 | L | L1 | Ø kulki | SW | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0666.20610 | B | stal łożyskowa | M6 | 3 | 10,1 | 3,5 | 4 | 3 | 9 | | | 20,91 PLN | | K0666.20616 | B | stal łożyskowa | M6 | 3 | 16,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 20,91 PLN | | K0666.20620 | B | stal łożyskowa | M6 | 3 | 20,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 20,14 PLN | | K0666.20625 | B | stal łożyskowa | M6 | 3 | 25,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 25,67 PLN | | K0666.20650 | B | stal łożyskowa | M6 | 3 | 50,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 18,63 PLN | | K0666.20660 | B | stal łożyskowa | M6 | 3 | 60,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 19,62 PLN | | K0666.20810 | B | stal łożyskowa | M8 | 4,1 | 10,3 | 3,5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 23,08 PLN | | K0666.20812 | B | stal łożyskowa | M8 | 4,1 | 12,3 | 5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 23,08 PLN | | K0666.20820 | B | stal łożyskowa | M8 | 4,1 | 20,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 23,08 PLN | | K0666.20825 | B | stal łożyskowa | M8 | 4,1 | 25,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 23,86 PLN | | K0666.20830 | B | stal łożyskowa | M8 | 4,1 | 30,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 23,24 PLN | | K0666.20850 | B | stal łożyskowa | M8 | 4,1 | 50,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 19,98 PLN | | K0666.20860 | B | stal łożyskowa | M8 | 4,1 | 60,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 20,29 PLN | | K0666.20880 | B | stal łożyskowa | M8 | 4,1 | 80,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 20,55 PLN | | K0666.21012 | B | stal łożyskowa | M10 | 5,6 | 12,3 | 5 | 7 | 5 | 20 | | | 25,67 PLN | | K0666.21016 | B | stal łożyskowa | M10 | 5,6 | 16,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 25,67 PLN | | K0666.21020 | B | stal łożyskowa | M10 | 5,6 | 20,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 23,81 PLN | | K0666.21025 | B | stal łożyskowa | M10 | 5,6 | 25,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 25,88 PLN | | K0666.21035 | B | stal łożyskowa | M10 | 5,6 | 35,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 27,22 PLN | | K0666.21216 | B | stal łożyskowa | M12 | 7 | 16,2 | 8 | 8,5 | 6 | 30 | | | 34,32 PLN | | K0666.21220 | B | stal łożyskowa | M12 | 7 | 20,2 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 34,52 PLN | | K0666.21230 | B | stal łożyskowa | M12 | 7 | 30,2 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 37,94 PLN | | K0666.21240 | B | stal łożyskowa | M12 | 7 | 40,2 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 40,57 PLN | | K0666.21620 | B | stal łożyskowa | M16 | 10,7 | 20 | 10 | 12 | 8 | 60 | | | 52,53 PLN | | K0666.21625 | B | stal łożyskowa | M16 | 10,7 | 25 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 53,88 PLN | | K0666.21635 | B | stal łożyskowa | M16 | 10,7 | 35 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 57,65 PLN | | K0666.21650 | B | stal łożyskowa | M16 | 10,7 | 50 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 63,09 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|