- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Systemy mocujące
- Systemy mocujące
- Elementy mocujące
- Elementy pozycjonujące
- Elementy podporowe i separujące
- K0819
Pryzmy
- K0819
Pryzmy
- K0819
Pryzmy
- K0819
Pryzmy
- K0819
Pryzmy
- K1662
Pryzmy stalowe do zestawów napinaczy łańcuchowych
- K0822
Element podporowy mimośrodowy
- K0823
Element podporowy okrągły
- K0816
Podpory dystansowe precyzyjne
- K0827
Bloki podporowe
- K0824
Podpory nastawne
- K1537
Listwy mocujące do elementów do przyrządów
- K0889
Elementy podporowe
- K1947
Mechanizm wyrównujący
- K1946
Elementy podporowe nastawne
- K1941
Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą, stal
- K1942
Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą, stal nierdzewna
- K1943
Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą, aluminium
- K1944
Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą i stopką magnetyczną, aluminium
- K1961
Nasadka kulkowa, płytka centrująca, nasadki pryzmatyczne, nasadki ustalające, nasadka z obrotową kulką
- K1233
Podpory śrubowe Atlas z przeciwnakrętką
- K0825
Podpory dystansowe nastawne
- K0826
Nakładki mocujące
- K1224
Element podporowy
- K1945
Elementy podporowe z regulacją wysokości
- K2160
Element podporowy nadaje się do automatyzacji
- K2055
Elementy podporowe cylindryczne
- K0920
Element podporowy nastawny
- K0921
Elementy podporowe
- K0922
Element podporowy nastawny
- K0917
Elementy pozycjonujące stozkowe
- K1854
Elementy podporowe wkręcane hydraulicznie pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny
- K0297
Śruby podpierające
- K0828
Śruby podpierające
- K0307
Śruby podporowe
- K1200
Śruby separujące
- K0821
Słupy dystansowe
- K0308
Podpórki dystansowe
- K0923
Podpory dystansowe nastawne
- K0924
Słupy dystansowe
- K0829
Stopka dociskowa
- K0294
Podstawki stożkowe
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0383
Wkręty dociskowe z kulką z pełną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką
- K0384
Wkręty dociskowe, stal szlachetna ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K1913
Śruby dociskowe z kulką bez łba, wersja krótka
- K0282
Podstawki wahliwe
- K0302
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°
- K0283
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 14° i 20°
- K0286
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K1164
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K0284
Podstawki wahliwe z pierścieniem uszczelniającym
- K0285
Podstawki wahliwe uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0287
Podstawki wahliwe nastawne
- K0288
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”
- K0289
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0290
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z gniazdem sześciokątnym
- K0291
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym
- K1914
Tarczki dociskowe ze stopu twardego, okrągłe
- K0385
Wstawki „gripper” i wstawki gładkie, okrągłe
- K0385
Dociski gripper i wkładki okrągłe z otworem fazowanym
- K0386
Dociski „gripper” sześciokątne
- K0387
Wstawki „gripper” kwadratowe
- K1915
Płyty bazowe ze stopu twardego, czworokątne
- K0388
Dociski „gripper” nastawne
- K0813
Elementy separujące nastawne
- K0820
Elementy separujące nastawne
- K1234
Łącznik zaciskowy 5D
- K2043
Zaczepy przedmiotu obrabianego magnetyczne
- Kształtowy system mocowania
- Wspornik przedmiotu obrabianego
- Napinacz łańcuchowy
- Modułowe systemy mocowania
- Systemy mocowania z punktem zerowym
- Imadłowe systemy mocowania
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0385_CWstawki gładkie okrągłe z otworem fazowanym, forma C |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał, wersja:Forma C – stal narzędziowa, hartowana i oksydowana.Wskazówka:Wstawki z nacięciami w kratkę (gripper) oraz wstawki z gładkim czołem nadają się do zamontowania w ramionach dociskowych, chwytakach, przyrządach mocujących, uchwytach trójszczękowych i podstawkach wahliwych. Zapewniają przenoszenie maksymalnie dużych momentów obrotowych i nieprzeciętnie dużych sił mocujących również na powierzchnie hartowane i nierówne. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0385.110108 | C | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 33,22 PLN | | K0385.110128 | C | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 33,74 PLN | | K0385.112108 | C | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 35,14 PLN | | K0385.112128 | C | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 35,60 PLN | | K0385.116108 | C | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 38,15 PLN | | K0385.116128 | C | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 38,66 PLN | | K0385.120108 | C | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 35,25 PLN | | K0385.120128 | C | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 42,60 PLN | | K0385.125108 | C | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 44,30 PLN | | K0385.125128 | C | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 45,13 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|