Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Stanowisko mocowania UNILOCK, 2-gniazdowe
K1009_2

Stanowisko mocowania UNILOCK, 2-gniazdowe

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Moduł mocujący ze stali ulepszonej cieplnie.
Płyta podstawowa – stal 1.1730.
Wersja:Powierzchnie referencyjne modułu mocującego hartowane i szlifowane.
Płyta podstawowa szlifowana obustronnie.
Wskazówka:Gotowe stanowiska mocowania wielokrotnego ze zintegrowanymi modułami mocującymi UNILOCK ERGO 138. Stanowiska mocowania są montowane na stole maszyny za pomocą łap dociskowych lub poprzez bezpośrednie przykręcenie.
Po stronie tylnej ze wstępnym centrowaniem do typowych schematów otworów.
Za pomocą otworów referencyjnych 14H7 można wyrównywać stanowiska mocowania.
Moduły mocujące są uruchamiane centralnie, przez przyłącze pneumatyczne.
Wysokie siły mocujące uzyskiwane są dzięki zintegrowanemu pakietowi sprężyn (jednostka mocowana jest bezciśnieniowo).
Luzowanie odbywa się pneumatycznie.

Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M10, M12, M16 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M10) 35 000 N/moduł
- siła mocująca (M12) 50 000 N/moduł
- siła mocująca (M16) 75 000 N/moduł
siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 – 12.9.

Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.
Dane techniczne:- siła wciągania z turbo od 18 kN/moduł.
- ciśnienie otwarcia: 6 barów, powietrze oliwione.
- ciśnienie turbo: 6 barów.
- przyłącze powietrza: G1/4.
- powtarzalność ≤ 0,005 mm.
- otwory referencyjne 14H7 do wyrównywania płyty mocującej.
Na zapytanie:Stanowisko mocowania o wymiarach specjalnych.Wyposażenie:Łapa mocująca UNILOCK do stanowisk mocowania UNILOCK K1869.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1009_2 Stanowisko mocowania UNILOCK, 2-gniazdowe 269 kB
 Wskazówka techniczna dot. systemu mocującego z punktami zerowymi 237 kB

Rysunki

Stanowisko mocowania UNILOCK, 2-gniazdowe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja 2FormaTyp formyCiężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K1009.22003951952-gniazdowyAbez zabezpieczenia przed przekręceniem17,62 Na zapytanie
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl