Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Złączki zaciskowe kołnierzowe do jednostek liniowych aluminium
K0498

Złączki zaciskowe kołnierzowe do jednostek liniowych aluminium

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Odlew aluminiowy.
Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowa.
Wersja:powlekane proszkowo, czarne.
Śruba z łbem walcowym i nakrętka sześciokątna, ocynkowana.
Wskazówka:* Otwór podłużny.Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0498 Złączki zaciskowe kołnierzowe do jednostek liniowych aluminium 239 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca systemu rurowego modułu liniowego 87,8 kB

Rysunki

Złączki zaciskowe kołnierzowe do jednostek liniowych aluminium

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaTyp E

A

BCDM1M2M3M4M5V1CADOsp.CenaZamów
K0498.18183742,5505,5 (2x)18-40--M6x16 92,01 PLN
K0498.30305563786,5* (2x)30-60-53M8x25 105,32 PLN
K0498.404080871058,5* (4x)4252826080M10x30 175,39 PLN
K0498.50509210013010,5* (4x)50601006298M10x35 179,73 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl