Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Złączki zaciskowe aluminiowe z podwójnym przegubem kulowym
K0483

Złączki zaciskowe aluminiowe z podwójnym przegubem kulowym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Złączki zaciskowe proste służą do łączenia z przebiegiem osi. Można je przykręcać do maszyn lub stelaży. Za pomocą podwójnego przegubu kulowego wychylanego swobodnie o 60° łączone są dwa łączniki rurowe proste.
Umożliwia to bardzo elastycznie ustawiane konstrukcje rurowe i stanowi alternatywę do tradycyjnych konstrukcji spawanych.
Materiał:Odlew aluminiowy.
Śruba z łbem walcowym ISO 4762 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowa.
Wersja:bębnowany.
Śruba z łbem walcowym i nakrętka sześciokątna, ocynkowana.
Wskazówka:Możliwość łączenia z innymi łącznikami rurowymi o wielkości konstrukcyjnej 30 mm.

Specjalna powłoka powierzchni przegubu kulowego zapewnia bardzo mocny zacisk.

Maks. moment obrotowy dokręcania śrub zaciskowych:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.

Podawane siły i momenty są niewiążącymi wartościami orientacyjnymi, które w poszczególnych przypadkach, ze względu na różne warunki zastosowania, np. temperaturę lub właściwości powierzchni profili zaciskowych, mogą nie zostać uzyskane.
Dane nie stanowią gwarancji właściwości ani zapewnionych właściwości produktów.
Wyposażenie:- rury okrągłe i czworokątne K0493Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0483 Złączki zaciskowe aluminiowe z podwójnym przegubem kulowym 331 kB

Rysunki

Złączki zaciskowe aluminiowe z podwójnym przegubem kulowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA

EILMNRMb (Nm)CADOsp.CenaZamów
K0483.53030230,1405318433804740 627,42 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl