OpisMateriał:Rura precyzyjna zgodnie DIN EN 10305, stal nierdzewna 1.4301.
Wrzeciono z gwintem trapezowym, gwint prawoskrętny, toczone, stal nierdzewna 1.4301.
Wskazówka:Średni zakres prędkości obrotowych, samohamowny.
skok S = długość L – (2 x L2 + J).Na zapytanie:Gwint lewoskrętny, 2 czopy napędowe, pozostałe skoki lub koła ręczne.Wyposażenie:- prowadnice ze stali nierdzewnej K0496, K0498, K0499
- złączki zaciskowe systemu złączy rurowychZasada działania:Ruch obrotowy śruby pociągowej przekłada się na ruch posuwisty sanek.Cechy szczególne: