- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0475Złączki zaciskowe kątowe aluminium |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Odlew aluminiowy. Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowa.Wersja:bębnowany. Śruba z łbem walcowym i nakrętka sześciokątna, ocynkowana.Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania i inne średnice.Wyposażenie:- rury okrągłe i czworokątne K0493Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | B | C | D | E | F | G | K | L | M | P | R | S | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0475.51212 | 12,1 | 12,1 | 28 | 25 | 32 | 35,5 | 25 | 56 | 66 | 43 | 23 | 49 | M6x20 | | | 66,55 PLN | | K0475.51414 | 14,1 | 14,1 | 28 | 25 | 32 | 35,5 | 25 | 56 | 66 | 43 | 23 | 49 | M6x20 | | | 66,55 PLN | | K0475.51515 | 15,1 | 15,1 | 28 | 25 | 32 | 35,5 | 25 | 56 | 66 | 43 | 23 | 49 | M6x20 | | | 66,55 PLN | | K0475.51616 | 16,1 | 16,1 | 28 | 25 | 32 | 35,5 | 25 | 56 | 66 | 43 | 23 | 49 | M6x20 | | | 66,55 PLN | | K0475.51818 | 18,1 | 18,1 | 28 | 25 | 32 | 35,5 | 25 | 56 | 66 | 43 | 23 | 49 | M6x20 | | | 66,55 PLN | | K0475.52020 | 20,1 | 20,1 | 38 | 40 | 45 | 53 | 40 | 80 | 93 | 60 | 33 | 72,5 | M8x25 | | | 77,00 PLN | | K0475.52525 | 25,1 | 25,1 | 38 | 40 | 45 | 53 | 40 | 80 | 93 | 60 | 33 | 72,5 | M8x25 | | | 77,00 PLN | | K0475.53030 | 30,1 | 30,1 | 38 | 40 | 45 | 53 | 40 | 80 | 93 | 60 | 33 | 72,5 | M8x25 | | | 77,00 PLN | | K0475.54040 | 40,15 | 40,15 | 55 | 56 | 60 | 74 | 56 | 116 | 134 | 88 | 40 | 108 | M10x30 | | | 119,39 PLN | | K0475.55050 | 50,22 | 50,22 | 63 | 66 | 66 | 84 | 66 | 131 | 149 | 98 | 45 | 123 | M10x35 | | | 123,74 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|