- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0490Złączki przegubowe bez zazębienia tworzywo sztuczne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Termoplast. Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowe.Wersja:czarny. Śruba z łbem walcowym, nakrętka sześciokątna, ocynkowane.Wskazówka:Złączki przegubowe mają możliwość bezstopniowej zmiany położenia o 180°. Średnica podstawowa dla rur okrągłych wynosi 18 mm bądź 30 mm. Jeśli zachodzi potrzeba mocowania mniejszych rur lub połączenia rury okrągłej z czworokątną, to tulejka redukcyjna K0492 umożliwia odpowiednie dopasowanie.Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego, do mocowania.Wyposażenie:- tulejki redukcyjne K0492 - rury okrągłe i czworokątne K0493Pamiętaj:Moment dokręcenia śrub zaciskowych: M6: 10 Nm M8: 25 Nm Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | N | O | P | R | S | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0490.18 | 18 | 5,3 (2x) | 30 | 25 | 26,5 | 40 | 50 | 20 | - | 65 | 5 | 35 | 21 | 34 | M6x18 | | | 13,77 PLN | | K0490.30 | 30 | 6,5 (4x) | 45 | 40 | 41,5 | 60 | 75 | 32,5 | 60 | 100,5 | 7,5 | 75 | 28,5 | 52,5 | M8x25 | | | 35,29 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|