- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0490Złączki przegubowe bez zazębienia aluminium |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Odlew aluminiowy. Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowa.Wersja:bębnowany. Śruba z łbem walcowym i nakrętka sześciokątna, ocynkowana.Wskazówka:Złączki przegubowe mają możliwość bezstopniowej zmiany położenia o 180°.
* otwór podłużny.Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania i inne średnice.Wyposażenie:- rury okrągłe i czworokątne K0493Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | U | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0490.512 | 12,1 | 6* (2x) | 25 | 26 | 29,4 | 40 | 50 | 20 | - | 64 | 44 | 5 | 35 | 21 | 37,5 | M6x18 | 38 | | | 123,73 PLN | | K0490.514 | 14,1 | 6* (2x) | 25 | 26 | 29,4 | 40 | 50 | 20 | - | 64 | 44 | 5 | 35 | 21 | 37,5 | M6x18 | 38 | | | 123,73 PLN | | K0490.516 | 16,1 | 6* (2x) | 25 | 26 | 29,4 | 40 | 50 | 20 | - | 64 | 44 | 5 | 35 | 21 | 37,5 | M6x18 | 38 | | | 123,73 PLN | | K0490.518 | 18,1 | 6* (2x) | 25 | 26 | 29,4 | 40 | 50 | 20 | - | 64 | 44 | 5 | 35 | 21 | 37,5 | M6x18 | 38 | | | 123,73 PLN | | K0490.520 | 20,1 | 7* (4x) | 45 | 40 | 42 | 57 | 75 | 33 | 57 | 106 | 73 | 7 | 75 | 33 | 52 | M8x35 | - | | | 166,47 PLN | | K0490.525 | 25,1 | 7* (4x) | 45 | 40 | 42 | 57 | 75 | 33 | 57 | 106 | 73 | 7 | 75 | 33 | 52 | M8x35 | - | | | 166,47 PLN | | K0490.530 | 30,1 | 7* (4x) | 45 | 40 | 42 | 57 | 75 | 33 | 57 | 106 | 73 | 7 | 75 | 33 | 52 | M8x35 | - | | | 166,47 PLN | | K0490.540 | 40,2 | 9* (4x) | 60 | 56 | 57 | 76 | 100 | 44 | 76 | 144 | 100 | 10 | 100 | 48 | 69 | M10x50 | - | | | 234,03 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|