Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nakładki ochronne z tworzywa sztucznego do rur kwadratowych
K2029

Nakładki ochronne z tworzywa sztucznego do rur kwadratowych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Korpus z polietylenu.Wersja:Korpus czarny.Zastosowanie:Nakładki służą jako ochrona przed ostrymi krawędziami na rurach.Montaż:Można wcisnąć je ręką lub wbić miękkim młotkiem.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2029 Nakładki ochronne z tworzywa sztucznego do rur kwadratowych 190 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Nakładki ochronne z tworzywa sztucznego do rur kwadratowych

Nakładki ochronne z tworzywa sztucznego do rur kwadratowych, kształt A, kwadratowe

Więcej informacji

Rysunki

Nakładki ochronne z tworzywa sztucznego do rur kwadratowych, kształt A, kwadratowe

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaTyp formyFormaA

HLCADOsp.CenaZamów
K2029.2020kwadratowyA20224 1,92 PLN
K2029.2525kwadratowyA25223 2,90 PLN
K2029.3030kwadratowyA30223 3,27 PLN
K2029.4040kwadratowyA40328 6,73 PLN
K2029.5050kwadratowyA50228 7,41 PLN

Nakładki ochronne z tworzywa sztucznego do rur kwadratowych, kształt B, prostokątne

Więcej informacji

Rysunki

Nakładki ochronne z tworzywa sztucznego do rur kwadratowych, kształt B, prostokątne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaTyp formyFormaA

BHLCADOsp.CenaZamów
K2029.3015prostokątnyB3015222 5,75 PLN
K2029.4020prostokątnyB402028 3,78 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl