- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0485Złączki obrotowe z zazębieniem zewnętrznym tworzywo sztuczne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Termoplast. Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowe.Wskazówka:Złączki obrotowe z zazębieniem zewnętrznym oraz złączki obrotowe z zazębieniem wewnętrznym (K0484, K0486 lub K0487) można połączyć w jeden element przegubowy. Średnica podstawowa dla rur okrągłych wynosi 18 mm bądź 30 mm. Jeśli zachodzi potrzeba mocowania mniejszych rur lub połączenia rury okrągłej z czworokątną, to tulejka redukcyjna K0492 umożliwia odpowiednie dopasowanie.Montaż:K0485.18 można montować za pomocą połączenia śrubowego M6-DIN985 (K1148) oraz M6x18 DIN 6912 (K1160) z K0484.18. K0485.30 można montować za pomocą połączenia śrubowego M8-DIN985 (K1148) oraz M8x25 DIN 6912 (K1160) z K0484.30.Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego, do mocowania.Wyposażenie:- tulejki redukcyjne K0492 - rury okrągłe i czworokątne K0493Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | C | D | E | F | G | H | K | L | M | P | R | S | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0485.18 | 18 | 9,9 | 6,1 | 25 | 7,5 | 26,5 | 5,9 | 30 | 57,5 | 45 | 21 | 34 | M6x18 | M6-DIN 985 | | | 8,10 PLN | | K0485.30 | 30 | 16,5 | 8,1 | 40 | 11 | 41,5 | 6,5 | 45 | 88 | 68 | 28,5 | 52,5 | M8x25 | M8-DIN 985 | | | 16,24 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|