Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Złączki przegubowe bez zazębienia tworzywo sztuczne
K0489

Złączki przegubowe bez zazębienia tworzywo sztuczne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast.
Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowe.
Wersja:czarny. Śruba z łbem walcowym, nakrętka sześciokątna, ocynkowane.Wskazówka:Złączki przegubowe mają możliwość bezstopniowej zmiany położenia o 180°. Średnica podstawowa dla rur okrągłych wynosi 18 mm bądź 30 mm. Jeśli zachodzi potrzeba mocowania mniejszych rur lub połączenia rury okrągłej z czworokątną, to tulejka redukcyjna K0492 umożliwia odpowiednie dopasowanie.Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego, do mocowania.Wyposażenie:- tulejki redukcyjne K0492
- rury okrągłe i czworokątne K0493
Pamiętaj:Moment dokręcenia śrub zaciskowych:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0489 Złączki przegubowe bez zazębienia tworzywo sztuczne 694 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca systemu łączenia rur Thermoplast 383 kB

Rysunki

Złączki przegubowe bez zazębienia tworzywo sztuczne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA

BCDEFHLMPRSCADOsp.CenaZamów
K0489.181818302526,5254590452134M6x18  14,44 PLN
K0489.303030454041,540681366828,552,5M8x25  38,46 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl