- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1861_ACylinder wkręcany hydrauliczny pojedynczego działania,... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Cylindry wkręcane pojedynczego działania z wycofaniem za pomocą sprężyny wyróżniają się kompaktową konstrukcją i dlatego często są stosowane jako cylindry mocujące. Mogą być ustawiane w bardzo bliskich odstępach między sobą. Cylindry wkręcane mogą być załączane bez współpracującej powierzchni mocującej ze względu na wewnętrzne ograniczenie skoku. Standardowo zamontowane zbieraki podwójne zapobiegają dynamicznym wyciekom, zwiększając w ten sposób okres użytkowania cylindrów wkręcanych. Cofanie tłoka do położenia podstawowego odbywa się za pomocą wbudowanej sprężyny.Materiał:Obudowa i tłok ze stali. Uszczelka NBR.Wersja:Obudowa oksydowana. Tłok hartowany.Wskazówka:Cylindry wkręcane mogą być obciążane w stanie naprężonym i poluzowanym. Aby uniknąć uszkodzeń uszczelek podczas montażu, należy zwrócić uwagę, aby skosy wprowadzające oraz otwory poprzeczne do doprowadzania oleju były dobrze zaokrąglone. Pierścień uszczelniający do spodu otworu do wkręcania uszczelnia cylinder wkręcany. Ze względu na konstrukcję nurnika nie jest konieczna wentylacja przestrzeni drążka.
Cylindry wkręcane powinny być chronione przed agresywnymi środkami chłodzącymi i materiałami do skrawania.
Elementy dociskowe do kształtu B nie są dostępne w zakresie dostawy.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.Wskazówki obsługowe:Wywiercone kanały.Dane techniczne:Maks. ciśnienie robocze: 400 barów.Montaż:Patrz kontur montażowy.Zalety:- Zintegrowany zgarniacz metalowy. - Niewielkie wymiary montażowe. - Możliwość zastosowania bez współpracującej powierzchni mocującej. - Obciążenia możliwe w położeniu wsuniętym. - Bezprzewodowe zasilanie ciśnieniem.Wskazówka dotycząca planu:Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Średnica tłoka | Skok | Rodzaj przyłącza | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H8 | H9 | H10 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1861.1210230711 | A | 12 | 10 | wywiercone kanały | 6 | M22x1,5 | 38 | 27 | 7 | 3 | 15 | 6 | 26,5 | | | 263,84 PLN | | K1861.1612230711 | A | 16 | 12 | wywiercone kanały | 6 | M26x1,5 | 46,5 | 34 | 8 | 3 | 19 | 7 | 33,5 | | | 293,14 PLN | | K1861.2015230711 | A | 20 | 15 | wywiercone kanały | 7 | M30x1,5 | 56 | 43 | 8 | 4 | 23 | 7 | 42,5 | | | 342,00 PLN | | K1861.2516230711 | A | 25 | 16 | wywiercone kanały | 7 | M38x1,5 | 59,5 | 45,5 | 11 | 5 | 26,5 | 10 | 45 | | | 395,72 PLN | | K1861.3220230711 | A | 32 | 20 | wywiercone kanały | 8 | M48x1,5 | 87 | 71,5 | 12 | 7 | 40 | 11 | 71 | | | 703,55 PLN | |
Nr Zamówienia | Forma | Średnica tłoka | L | R | SW | Siła mocująca przy 100 barach (kN) | Siła mocująca przy 400 barach (kN) | Sprężynowa siła cofania min. (N) | Zapotrzebowanie na olej / 10 mm skok (cm³) | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1861.1210230711 | A | 12 | 31 | 25 | 24 | 1,1 | 4,5 | 30 | 1,13 | 40 | | | 263,84 PLN | | K1861.1612230711 | A | 16 | 34 | 35 | 27 | 2 | 8 | 50 | 2,01 | 50 | | | 293,14 PLN | | K1861.2015230711 | A | 20 | 40 | 50 | 32 | 3,1 | 12,5 | 75 | 3,14 | 60 | | | 342,00 PLN | | K1861.2516230711 | A | 25 | 52 | 70 | 41 | 4,9 | 19,6 | 125 | 4,91 | 80 | | | 395,72 PLN | | K1861.3220230711 | A | 32 | 62 | 100 | 50 | 8 | 32 | 200 | 8,04 | 225 | | | 703,55 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|