- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0911Sworznie mocujące z trzpieniem gwintowanym (ciężkie) |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Ulepszone cieplnie i oksydowane.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | Odpowiedni do | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0911.1412013 | 12 | M12 | 13 | 20 | 38 | 2 | 21,5 | 6,5 | 10 | 4 | K0911.506501 | | | 121,72 PLN | | K0911.1416017 | 12 | M16 | 17 | 20 | 38 | 2 | 21,5 | 6,5 | 10 | 4 | K0911.506501 | | | 121,72 PLN | | K0911.1516017 | 16 | M16 | 17 | 25 | 48 | 2,5 | 28 | 9,5 | 13 | 5 | K0911.638001 | | | 139,67 PLN | | K0911.1520021 | 16 | M20 | 21 | 25 | 48 | 2,5 | 28 | 9,5 | 13 | 5 | K0911.638001 | | | 139,67 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|