- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0910Zaciski szybkomocujące |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Obudowa i krzywka – stal narzędziowa. Uchwyt – stal ulepszona cieplnie. Gałka kulista – duroplast PF 31.Wersja:Obudowa i krzywka – hartowane i oksydowane. Uchwyt oksydowany. Gałka kulista czarna.Wskazówka:* Maks. grubość detalu – patrz pin mocujący K0910 (wymiar C). ** Dopuszczalna siła dociśnięcia uchwytu.Wyposażenie:Standardowe uchwyty K0915. Uchwyty wkręcane z ograniczeniem momentu dokręcania K0916.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Siła zacisku N | Zalecana tolerancja dla grubości przedmiotu obrabianego | Siła ręczna FH N | Siła trzymająca N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0910.324000 | bez rękojeści | 32 | 40 | 13,5 | 18 | 24,5 | M4x8 | M5 | 90° | - | 1,5 | - | 5 | 8 | 10 | 900 | ±0,3* | 150** | 2000 | | | 1 030,86 PLN | | K0910.324001 | z rękojeścią | 32 | 40 | 13,5 | 18 | 24,5 | M4x8 | M5 | 90° | 76,5 | 1,5 | 20 | 5 | 8 | 10 | 900 | ±0,3* | 150** | 2000 | | | 1 094,40 PLN | | K0910.405000 | bez rękojeści | 40 | 50 | 18 | 25 | 30,7 | M6x9 | M6 | 110° | - | 2 | - | 8 | 12 | 13 | 2500 | ±0,5* | 200** | 5500 | | | 1 143,26 PLN | | K0910.405001 | z rękojeścią | 40 | 50 | 18 | 25 | 30,7 | M6x9 | M6 | 110° | 111,5 | 2 | 25 | 8 | 12 | 13 | 2500 | ±0,5* | 200** | 5500 | | | 1 221,41 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|