Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Element mocujący hartowany, oksydowany i szlifowany.Wskazówka:Pneumatyczne zaciski szybkomocujące stosowane są do mocowania przedmiotów obrabianych i przyrządów.
Sworznie mocujące są skręcane z przedmiotem obrabianym lub przyrządem.

Proces mocowania:
Otworzyć element mocujący, podając sprężone powietrze do przyłącza „otwieranie”.
Zamknąć element mocujący (proces mocowania), podając sprężone powietrze do przyłącza „zamykanie”.

3. przyłącze (D5) służy do przedmuchiwania i czyszczenia powierzchni przylegającej. Dodatkowo możliwe jest wykonanie zapytania, czy przedmiot obrabiany przylega do powierzchni stykowej. Ponadto łatwiejsze jest odsunięcie przedmiotu obrabianego od elementu mocującego po procesie otwierania.

System można stosować również jako system mocujący z punktami zerowymi.

Siła zacisku odnosi się do 0,5 MPa.
Wyposażenie:K1391 Śruby mocujące do pneumatycznych dociskaczy hakowych.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1390 Zaciski szybkomocujące pneumatyczne 364 kB

Rysunki

Zaciski szybkomocujące pneumatyczne
Zaciski szybkomocujące pneumatyczne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5H6Siła
zacisku
kN
Cisnienie
robocze
MPa
CADOsp.CenaZamów
K1390.40075755040863M5403830261561,910,3 - 1,0 1 342,74 PLN
K1390.5010510575631288G 1/85047353119101,92,50,3 - 1,0 1 946,49 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl