- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1859Siłowniki blokowe hydrauliczne ze zgarniaczem metalowym... |
powrót |
|
|
OpisOpis produktu:Siłowniki blokowe z gwintem wewnętrznym tłoczyska nadają się do sytuacji mocowania, w których wymagane są krótkie skoki z dużymi wartościami siły. Siłowniki blokowe mogą być stosowane jako siłowniki dociskające lub ciągnące. W tłoczysko z gwintem wewnętrznym można wkręcać różne elementy dociskowe. Siłowniki blokowe zapewniają wysokie ciśnienie robocze, a dzięki kompaktowej, prostopadłościennej formie obudowy można je łatwo mocować za pomocą śrub z łbem walcowym. W siłownikach blokowych standardowo zamontowane są podwójne uszczelki hydrauliczne. Dzięki temu w obszarze uszczelki po stronie tłoczyska osiągane są zalety techniczne zapewniające stałą pracę z minimalizacją przecieków. W siłownikach blokowych zamontowane są również standardowo zgarniacze metalowe, które zapobiegają wnikaniu wiórów.Materiał:Obudowa i tłok ze stali. Uszczelka NBR.Wersja:Obudowa oksydowana. Tłok hartowany.Wskazówka:Należy unikać oddziaływania sił poprzecznych na siłownik blokowy.
Jeśli siłownik blokowy jest przykręcany poprzecznie do osi siłownika, zaleca się jego dodatkowe podparcie. Jeśli siłownik blokowy jest używany jako siłownik dociskający, podparcie powinno być wykonane od strony podłoża, a jeśli jest stosowany jako siłownik ciągnący – po stronie tłoczyska. Należy zachować dopuszczalne obciążenie dynamiczne przy skoku wstępnym tłoku. W przypadku siłowników blokowych pojedynczego działania wymagane jest przyłącze napowietrzania.
Należy zapobiegać wnikaniu cieczy chłodzących i stosowanych przy cięciu do siłownika.
Elementy dociskowe nie są dostępne w zakresie dostawy.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.Wskazówki obsługowe:- Łącznik gwintowany. - Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem.Dane techniczne:Maks. ciśnienie robocze: 500 barów.Montaż:Patrz kontur montażowy.Zalety:- Zintegrowany zgarniacz metalowy. - Wszechstronne możliwości mocowania. - Duży zakres skoku. - Duże zakresy siły. - Niewielkie wymiary montażowe. - Zastosowanie podwójnej uszczelki hydraulicznej.Na zapytanie:Większe średnice tłoka i wartości skoku oraz kontrola pozycji.Wyposażenie:- Kołki podporowe K0307. - Podstawki wahliwe K0282, K0302, K1164, K0287, K0288. - Dociski „gripper” sześciokątne K0386.Zakres dostawyW dostawie zawarte 2 szt. o-ringa (w przypadku sposobu uruchamiania przyłącze kołnierzowe z o-ringiem).Wskazówka dotycząca planu:Forma A: otwory podłużne i poprzeczne, przyłącze gwintowane Forma B: strona podłoża, otwór pośrodku, przyłącze kołnierzowe z o-ringiem Forma C: strona szeroka, przyłącze kołnierzowe z o-ringiem
1) Kontur montażowy Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Siłowniki blokowe hydrauliczne ze zgarniaczem metalowym podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, forma A |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Średnica tłoka | Skok | Rodzaj przyłącza | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | G | G1 | H | H1 | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1859.160821011 | A | pojedynczego działania | 16 | 8 | lacznik gwintowany | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 600,93 PLN | | K1859.162021011 | A | pojedynczego działania | 16 | 20 | lacznik gwintowany | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 674,22 PLN | | K1859.200821011 | A | pojedynczego działania | 20 | 8 | lacznik gwintowany | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 605,84 PLN | | K1859.202021011 | A | pojedynczego działania | 20 | 20 | lacznik gwintowany | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 693,78 PLN | | K1859.250821011 | A | pojedynczego działania | 25 | 8 | lacznik gwintowany | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 | | | 615,57 PLN | | K1859.252021011 | A | pojedynczego działania | 25 | 20 | lacznik gwintowany | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 | | | 727,99 PLN | | K1859.321021011 | A | pojedynczego działania | 32 | 10 | lacznik gwintowany | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 | | | 747,50 PLN | | K1859.322021011 | A | pojedynczego działania | 32 | 20 | lacznik gwintowany | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 | | | 840,35 PLN | | K1859.401021011 | A | pojedynczego działania | 40 | 10 | lacznik gwintowany | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 | | | 830,56 PLN | | K1859.402021011 | A | pojedynczego działania | 40 | 20 | lacznik gwintowany | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 | | | 1 030,86 PLN | | K1859.161611011 | A | podwójnego dzialania | 16 | 16 | lacznik gwintowany | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 600,93 PLN | | K1859.163211011 | A | podwójnego dzialania | 16 | 32 | lacznik gwintowany | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 674,22 PLN | | K1859.165011011 | A | podwójnego dzialania | 16 | 50 | lacznik gwintowany | 60 | 40 | 30 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | M6x15 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 674,22 PLN | | K1859.201611011 | A | podwójnego dzialania | 20 | 16 | lacznik gwintowany | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 610,71 PLN | | K1859.203211011 | A | podwójnego dzialania | 20 | 32 | lacznik gwintowany | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 620,49 PLN | | K1859.205011011 | A | podwójnego dzialania | 20 | 50 | lacznik gwintowany | 60 | 40 | 40 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | M8x16 | G1/4 | 35 | 22 | 2 | | | 654,70 PLN | | K1859.252011011 | A | podwójnego dzialania | 25 | 20 | lacznik gwintowany | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 | | | 615,57 PLN | | K1859.255011011 | A | podwójnego dzialania | 25 | 50 | lacznik gwintowany | 65 | 50 | 50 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | M10x17 | G1/4 | 45 | 30 | 2 | | | 727,99 PLN | | K1859.322511011 | A | podwójnego dzialania | 32 | 25 | lacznik gwintowany | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 | | | 747,50 PLN | | K1859.325011011 | A | podwójnego dzialania | 32 | 50 | lacznik gwintowany | 75 | 55 | 55 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | M12x18 | G1/4 | 55 | 35 | 3 | | | 938,06 PLN | | K1859.402511011 | A | podwójnego dzialania | 40 | 25 | lacznik gwintowany | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 | | | 830,56 PLN | | K1859.405011011 | A | podwójnego dzialania | 40 | 50 | lacznik gwintowany | 85 | 63 | 63 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | M16x27 | G1/4 | 63 | 40 | 3 | | | 1 030,86 PLN | |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Średnica tłoka | Skok | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | SW | skuteczna powierzchnia tłoka (cm²) | Siła docisku przy 100 barach (kN) | Siła ciągu przy 100 barach (kN) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1859.160821011 | A | pojedynczego działania | 16 | 8 | 56 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | - | | | 600,93 PLN | | K1859.162021011 | A | pojedynczego działania | 16 | 20 | 91 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | - | | | 674,22 PLN | | K1859.200821011 | A | pojedynczego działania | 20 | 8 | 61 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 605,84 PLN | | K1859.202021011 | A | pojedynczego działania | 20 | 20 | 95 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 693,78 PLN | | K1859.250821011 | A | pojedynczego działania | 25 | 8 | 64 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 615,57 PLN | | K1859.252021011 | A | pojedynczego działania | 25 | 20 | 94 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 727,99 PLN | | K1859.321021011 | A | pojedynczego działania | 32 | 10 | 75 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | - | | | 747,50 PLN | | K1859.322021011 | A | pojedynczego działania | 32 | 20 | 100 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | - | | | 840,35 PLN | | K1859.401021011 | A | pojedynczego działania | 40 | 10 | 79 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 830,56 PLN | | K1859.402021011 | A | pojedynczego działania | 40 | 20 | 104 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 1 030,86 PLN | | K1859.161611011 | A | podwójnego dzialania | 16 | 16 | 56 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 600,93 PLN | | K1859.163211011 | A | podwójnego dzialania | 16 | 32 | 73 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 674,22 PLN | | K1859.165011011 | A | podwójnego dzialania | 16 | 50 | 91 | 6,4 | 6 | 4,4 | 30 | 24,5 | 11 | 16,5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 674,22 PLN | | K1859.201611011 | A | podwójnego dzialania | 20 | 16 | 61 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 610,71 PLN | | K1859.203211011 | A | podwójnego dzialania | 20 | 32 | 77 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | - | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 620,49 PLN | | K1859.205011011 | A | podwójnego dzialania | 20 | 50 | 95 | 6,4 | 7 | 4,4 | 30 | 24,5 | 11 | 16,5 | 8 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 654,70 PLN | | K1859.252011011 | A | podwójnego dzialania | 25 | 20 | 64 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | - | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 615,57 PLN | | K1859.255011011 | A | podwójnego dzialania | 25 | 50 | 94 | 8,6 | 7 | 6,4 | 33 | 26 | 11 | 18 | 10 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 727,99 PLN | | K1859.322511011 | A | podwójnego dzialania | 32 | 25 | 75 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | - | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 747,50 PLN | | K1859.325011011 | A | podwójnego dzialania | 32 | 50 | 100 | 10,6 | 10 | 7,6 | 38 | 27 | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 938,06 PLN | | K1859.402511011 | A | podwójnego dzialania | 40 | 25 | 79 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | - | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 830,56 PLN | | K1859.405011011 | A | podwójnego dzialania | 40 | 50 | 104 | 10,6 | 10 | 10,6 | 40 | 27 | 11 | 24 | 12 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 1 030,86 PLN | |
|
Siłowniki blokowe hydrauliczne ze zgarniaczem metalowym podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, forma B |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Średnica tłoka | Skok | Rodzaj przyłącza | B | B1 | B3
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1859.160822021 | B | pojedynczego działania | 16 | 8 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 683,99 PLN | | K1859.162022021 | B | pojedynczego działania | 16 | 20 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 762,14 PLN | | K1859.200822021 | B | pojedynczego działania | 20 | 8 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 698,64 PLN | | K1859.202022021 | B | pojedynczego działania | 20 | 20 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 767,06 PLN | | K1859.250822021 | B | pojedynczego działania | 25 | 8 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 65 | 50 | 25 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | | | 698,64 PLN | | K1859.252022021 | B | pojedynczego działania | 25 | 20 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 65 | 50 | 25 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | | | 811,00 PLN | | K1859.321022021 | B | pojedynczego działania | 32 | 10 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 75 | 55 | 27,5 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | | | 830,56 PLN | | K1859.322022021 | B | pojedynczego działania | 32 | 20 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 75 | 55 | 27,5 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | | | 1 021,13 PLN | | K1859.401022021 | B | pojedynczego działania | 40 | 10 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 85 | 63 | 31,5 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | | | 962,48 PLN | | K1859.402022021 | B | pojedynczego działania | 40 | 20 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 85 | 63 | 31,5 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | | | 1 157,91 PLN | | K1859.161612021 | B | podwójnego dzialania | 16 | 16 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 683,99 PLN | | K1859.163212021 | B | podwójnego dzialania | 16 | 32 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 762,14 PLN | | K1859.165012021 | B | podwójnego dzialania | 16 | 50 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 60 | 40 | 20 | 10 | 11 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | | | 762,14 PLN | | K1859.201612021 | B | podwójnego dzialania | 20 | 16 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 669,34 PLN | | K1859.203212021 | B | podwójnego dzialania | 20 | 32 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 683,99 PLN | | K1859.205012021 | B | podwójnego dzialania | 20 | 50 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 60 | 40 | 22 | 12 | 11 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | | | 708,42 PLN | | K1859.252012021 | B | podwójnego dzialania | 25 | 20 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 65 | 50 | 25 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | | | 698,64 PLN | | K1859.255012021 | B | podwójnego dzialania | 25 | 50 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 65 | 50 | 25 | 16 | 14 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | | | 727,99 PLN | | K1859.322512021 | B | podwójnego dzialania | 32 | 25 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 75 | 55 | 27,5 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | | | 830,56 PLN | | K1859.325012021 | B | podwójnego dzialania | 32 | 50 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 75 | 55 | 27,5 | 20 | 18 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | | | 1 021,13 PLN | | K1859.402512021 | B | podwójnego dzialania | 40 | 25 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 85 | 63 | 31,5 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | | | 962,48 PLN | | K1859.405012021 | B | podwójnego dzialania | 40 | 50 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 85 | 63 | 31,5 | 25 | 18 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | | | 1 157,91 PLN | |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Średnica tłoka | Skok | H | H1 | H3 | L | L1 | L2 | SW | skuteczna powierzchnia tłoka (cm²) | Siła docisku przy 100 barach (kN) | Siła ciągu przy 100 barach (kN) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1859.160822021 | B | pojedynczego działania | 16 | 8 | 35 | 22 | 1,1 | 56 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | - | | | 683,99 PLN | | K1859.162022021 | B | pojedynczego działania | 16 | 20 | 35 | 22 | 1,1 | 91 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | - | | | 762,14 PLN | | K1859.200822021 | B | pojedynczego działania | 20 | 8 | 35 | 22 | 1,1 | 61 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 698,64 PLN | | K1859.202022021 | B | pojedynczego działania | 20 | 20 | 35 | 22 | 1,1 | 95 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 767,06 PLN | | K1859.250822021 | B | pojedynczego działania | 25 | 8 | 45 | 30 | 1,1 | 64 | 8,6 | 7 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 698,64 PLN | | K1859.252022021 | B | pojedynczego działania | 25 | 20 | 45 | 30 | 1,1 | 94 | 8,6 | 7 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 811,00 PLN | | K1859.321022021 | B | pojedynczego działania | 32 | 10 | 55 | 35 | 1,1 | 75 | 10,6 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 830,56 PLN | | K1859.322022021 | B | pojedynczego działania | 32 | 20 | 55 | 35 | 1,1 | 100 | 10,6 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 1 021,13 PLN | | K1859.401022021 | B | pojedynczego działania | 40 | 10 | 63 | 40 | 1,1 | 79 | 10,6 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 962,48 PLN | | K1859.402022021 | B | pojedynczego działania | 40 | 20 | 63 | 40 | 1,1 | 104 | 10,6 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 1 157,91 PLN | | K1859.161612021 | B | podwójnego dzialania | 16 | 16 | 35 | 22 | 1,1 | 56 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 683,99 PLN | | K1859.163212021 | B | podwójnego dzialania | 16 | 32 | 35 | 22 | 1,1 | 73 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 762,14 PLN | | K1859.165012021 | B | podwójnego dzialania | 16 | 50 | 35 | 22 | 1,1 | 91 | 6,4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 762,14 PLN | | K1859.201612021 | B | podwójnego dzialania | 20 | 16 | 35 | 22 | 1,1 | 61 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 669,34 PLN | | K1859.203212021 | B | podwójnego dzialania | 20 | 32 | 35 | 22 | 1,1 | 77 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 683,99 PLN | | K1859.205012021 | B | podwójnego dzialania | 20 | 50 | 35 | 22 | 1,1 | 95 | 6,4 | 7 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 708,42 PLN | | K1859.252012021 | B | podwójnego dzialania | 25 | 20 | 45 | 30 | 1,1 | 64 | 8,6 | 7 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 698,64 PLN | | K1859.255012021 | B | podwójnego dzialania | 25 | 50 | 45 | 30 | 1,1 | 94 | 8,6 | 7 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 727,99 PLN | | K1859.322512021 | B | podwójnego dzialania | 32 | 25 | 55 | 35 | 1,1 | 75 | 10,6 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 830,56 PLN | | K1859.325012021 | B | podwójnego dzialania | 32 | 50 | 55 | 35 | 1,1 | 100 | 10,6 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 1 021,13 PLN | | K1859.402512021 | B | podwójnego dzialania | 40 | 25 | 63 | 40 | 1,1 | 79 | 10,6 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 962,48 PLN | | K1859.405012021 | B | podwójnego dzialania | 40 | 50 | 63 | 40 | 1,1 | 104 | 10,6 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 1 157,91 PLN | |
|
Siłowniki blokowe hydrauliczne ze zgarniaczem metalowym podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, forma C |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Średnica tłoka | Skok | Rodzaj przyłącza | B | B2 | D | D2 | D3 | D4 | D5 | G | H | H2 | H3 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1859.160822031 | C | pojedynczego działania | 16 | 8 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 596,06 PLN | | K1859.162022031 | C | pojedynczego działania | 16 | 20 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 669,34 PLN | | K1859.200822031 | C | pojedynczego działania | 20 | 8 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 605,84 PLN | | K1859.202022031 | C | pojedynczego działania | 20 | 20 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 693,78 PLN | | K1859.250822031 | C | pojedynczego działania | 25 | 8 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 610,71 PLN | | K1859.252022031 | C | pojedynczego działania | 25 | 20 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 723,07 PLN | | K1859.321022031 | C | pojedynczego działania | 32 | 10 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 674,22 PLN | | K1859.322022031 | C | pojedynczego działania | 32 | 20 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 840,35 PLN | | K1859.401022031 | C | pojedynczego działania | 40 | 10 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 732,85 PLN | | K1859.402022031 | C | pojedynczego działania | 40 | 20 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 913,63 PLN | | K1859.161612031 | C | podwójnego dzialania | 16 | 16 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 581,42 PLN | | K1859.163212031 | C | podwójnego dzialania | 16 | 32 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 615,57 PLN | | K1859.165012031 | C | podwójnego dzialania | 16 | 50 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 60 | 30 | 10 | 6,5 | 6,3x3 | 4 | 8,8 | M6x15 | 35 | 2 | 1,1 | | | 615,57 PLN | | K1859.201612031 | C | podwójnego dzialania | 20 | 16 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 610,71 PLN | | K1859.203212031 | C | podwójnego dzialania | 20 | 32 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 620,49 PLN | | K1859.205012031 | C | podwójnego dzialania | 20 | 50 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 60 | 40 | 12 | 6,5 | 8,5x3 | 4 | 8,8 | M8x16 | 35 | 2 | 1,1 | | | 654,70 PLN | | K1859.252012031 | C | podwójnego dzialania | 25 | 20 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 571,63 PLN | | K1859.255012031 | C | podwójnego dzialania | 25 | 50 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 65 | 50 | 16 | 8,5 | 10,5x4 | 4 | 9,8 | M10x17 | 45 | 2 | 1,1 | | | 649,78 PLN | | K1859.322512031 | C | podwójnego dzialania | 32 | 25 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 674,22 PLN | | K1859.325012031 | C | podwójnego dzialania | 32 | 50 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 75 | 55 | 20 | 10,5 | 12,5x4 | 5 | 9,8 | M12x18 | 55 | 3 | 1,1 | | | 840,35 PLN | | K1859.402512031 | C | podwójnego dzialania | 40 | 25 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 732,85 PLN | | K1859.405012031 | C | podwójnego dzialania | 40 | 50 | przyłącze kołnierzowe z o-ringiem | 85 | 63 | 25 | 10,5 | 16,5x7 | 5 | 9,8 | M16x27 | 63 | 3 | 1,1 | | | 913,63 PLN | |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Średnica tłoka | Skok | L | L4 | L5 | L8 | L9 | L10 | SW | skuteczna powierzchnia tłoka (cm²) | Siła docisku przy 100 barach (kN) | Siła ciągu przy 100 barach (kN) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1859.160822031 | C | pojedynczego działania | 16 | 8 | 56 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | - | | | 596,06 PLN | | K1859.162022031 | C | pojedynczego działania | 16 | 20 | 91 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | - | | | 669,34 PLN | | K1859.200822031 | C | pojedynczego działania | 20 | 8 | 61 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 605,84 PLN | | K1859.202022031 | C | pojedynczego działania | 20 | 20 | 95 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | - | | | 693,78 PLN | | K1859.250822031 | C | pojedynczego działania | 25 | 8 | 64 | 33 | - | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 610,71 PLN | | K1859.252022031 | C | pojedynczego działania | 25 | 20 | 94 | 33 | - | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | - | | | 723,07 PLN | | K1859.321022031 | C | pojedynczego działania | 32 | 10 | 75 | 38 | - | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 674,22 PLN | | K1859.322022031 | C | pojedynczego działania | 32 | 20 | 100 | 38 | - | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | - | | | 840,35 PLN | | K1859.401022031 | C | pojedynczego działania | 40 | 10 | 79 | 40 | - | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 732,85 PLN | | K1859.402022031 | C | pojedynczego działania | 40 | 20 | 104 | 40 | - | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | - | | | 913,63 PLN | | K1859.161612031 | C | podwójnego dzialania | 16 | 16 | 56 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 581,42 PLN | | K1859.163212031 | C | podwójnego dzialania | 16 | 32 | 73 | 30 | - | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 615,57 PLN | | K1859.165012031 | C | podwójnego dzialania | 16 | 50 | 91 | 30 | 24,5 | 8 | 20,5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,2 | | | 615,57 PLN | | K1859.201612031 | C | podwójnego dzialania | 20 | 16 | 61 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 610,71 PLN | | K1859.203212031 | C | podwójnego dzialania | 20 | 32 | 77 | 30 | - | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 620,49 PLN | | K1859.205012031 | C | podwójnego dzialania | 20 | 50 | 95 | 30 | 24,5 | 8 | 20 | 7,5 | 10 | 3,1 | 3,1 | 2 | | | 654,70 PLN | | K1859.252012031 | C | podwójnego dzialania | 25 | 20 | 64 | 33 | - | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 571,63 PLN | | K1859.255012031 | C | podwójnego dzialania | 25 | 50 | 94 | 33 | 26 | 10 | 21 | 7,5 | 13 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | | | 649,78 PLN | | K1859.322512031 | C | podwójnego dzialania | 32 | 25 | 75 | 38 | - | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 674,22 PLN | | K1859.325012031 | C | podwójnego dzialania | 32 | 50 | 100 | 38 | 27 | 12 | 25 | 10 | 17 | 8 | 8 | 4,9 | | | 840,35 PLN | | K1859.402512031 | C | podwójnego dzialania | 40 | 25 | 79 | 40 | - | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 732,85 PLN | | K1859.405012031 | C | podwójnego dzialania | 40 | 50 | 104 | 40 | 27 | 12 | 27 | 10 | 22 | 12,5 | 12,6 | 7,7 | | | 913,63 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|