Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa, pierścień zaciskowy i ramię uchwytu – stal ulepszona cieplnie.
Uchwyt duroplast PF 31.
Wersja:Obudowa i pierścień zaciskowy – hartowane i oksydowane.
Ramię uchwytu oksydowane.
Uchwyt czarny.
Wskazówka:Należy przestrzegać zalecanego zakresu tolerancji dla przedmiotów obrabianych podczas mocowania przy użyciu sworznia mocującego (ciężkiego). W celu niezawodnego zamocowania przedmiotu obrabianego, ramię uchwytu musi znajdować się pomiędzy zalecaną pozycją zamocowania a punktem końcowym.

Maks. grubość przedmiotu obrabianego – zobacz sworzeń mocujący K0911 (wymiar C).
** Dopuszczalna siła dociśnięcia uchwytu.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0911 Zacisk szybkomocujący (ciężki) 174 kB
 TechnHinweis_Technische_Informationen_PL 69,7 kB
 Charakterystyka występujących sił 53,4 kB

Rysunki

Zacisk szybkomocujący (ciężki)

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABCD

EFGHJKLSiła zacisku
N
Zalecana tolerancja
dla grubości
przedmiotu obrabianego
Siła
ręczna
FH N
Siła
trzymająca
N
CADOsp.CenaZamów
K0911.5065015065281236M8x1426210401606000±0,5*600**8000  1 828,58 PLN
K0911.6380016380341645M10x18282,512501808000±0,8*600**14000  2 074,28 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl