- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1860Cylinder wkręcany hydrauliczny podwójnego działania |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Za pomocą cylindrów wkręcanych z funkcją podwójnego działania możliwe są skoki liniowe powiązane z taktami. Obydwa kierunki skoku w przypadku cylindrów wkręcanych podwójnego działania są załączane siłowo. Cylindry wkręcane podwójnego działania mogą być stosowane jako cylindry naciskowe i pociągowe. Te cylindry wkręcane są często stosowane w płytach urządzeniowych oraz w płytach do narzędzi z tworzywa sztucznego i formowanych wtryskowo. Wbudowany zbierak metalowy zapobiega uszkodzeniom powierzchni tłoczyska, ponieważ wióry nie mogą przedostawać się do cylindra wkręcanego. Ochrona uszczelki zapewnia trwałość produktów.Materiał:Obudowa i tłok ze stali. Uszczelka NBR.Wersja:Obudowa oksydowana. Tłok hartowany.Wskazówka:Ze względu na kompaktową konstrukcję cylindrów wkręcanych we wnętrzu nie ma zamontowanego ogranicznika skoku wstecznego tłoka. Należy pamiętać o zachowaniu wyznaczonej głębokości montażowej cylindrów wkręcanych, ponieważ wykorzystują one podstawę otworu montażowego jako ograniczenie skoku wstecznego.
Należy pamiętać, aby podczas wytwarzania kanałów wierconych na cylindry wkręcane w otworach nie pozostawały wióry z wiercenia. Mogą one spowodować uszkodzenia uszczelek cylindrów wkręcanych, skutkujących przeciekami produktu. Aby uniknąć uszkodzeń uszczelek podczas montażu, należy zwrócić uwagę, aby skosy wprowadzające oraz otwory poprzeczne do doprowadzania oleju były dobrze zaokrąglone.
Elementy dociskowe nie są dostępne w zakresie dostawy.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.Wskazówki obsługowe:Wywiercone kanały.Dane techniczne:Maks. ciśnienie robocze: 500 barów.Montaż:Patrz kontur montażowy.Na zapytanie:Większe średnice tłoka i skoku.Wyposażenie:- Kołki podporowe K0307. - Podstawki wahliwe K0282, K0302, K1164, K0287, K0288. - Dociski „gripper” sześciokątne K0386.Wskazówka dotycząca planu:1) kontur montażowy 2) wsuwanie cylindra 3) alternatywne doprowadzanie oleju, wysuwanie cylindra 4) krawędzie zaokrąglone, maksymalnie R0,5 Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Średnica tłoka | Skok | Rodzaj przyłącza | D | D1 | D2 | D3 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1860.161613061 | 16 | 16 | wywiercone kanały | 20 | 22 | 10 | 3,5 | M30x1,5 | M6x15 | 56 | 50 | 12 | 24 | 41 | 24 | 8 | 38 | 23 | 8 | | | 698,64 PLN | | K1860.163213061 | 16 | 32 | wywiercone kanały | 20 | 22 | 10 | 3,5 | M30x1,5 | M6x15 | 72 | 66 | 12 | 24 | 41 | 24 | 8 | 38 | 23 | 8 | | | 727,99 PLN | | K1860.165013061 | 16 | 50 | wywiercone kanały | 20 | 22 | 10 | 3,5 | M30x1,5 | M6x15 | 90 | 84 | 12 | 24 | 41 | 24 | 8 | 38 | 23 | 8 | | | 762,14 PLN | | K1860.201613061 | 20 | 16 | wywiercone kanały | 26 | 28 | 12 | 4,2 | M36x1,5 | M8x16 | 57 | 51 | 12 | 25 | 43 | 25 | 10 | 40 | 28 | 10 | | | 708,42 PLN | | K1860.203213061 | 20 | 32 | wywiercone kanały | 26 | 28 | 12 | 4,2 | M36x1,5 | M8x16 | 73 | 67 | 12 | 25 | 43 | 25 | 10 | 40 | 28 | 10 | | | 732,85 PLN | | K1860.205013061 | 20 | 50 | wywiercone kanały | 26 | 28 | 12 | 4,2 | M36x1,5 | M8x16 | 91 | 85 | 12 | 25 | 43 | 25 | 10 | 40 | 28 | 10 | | | 767,06 PLN | | K1860.252013061 | 25 | 20 | wywiercone kanały | 33 | 35 | 16 | 5,2 | M42x1,5 | M10x17 | 63 | 56 | 12 | 25 | 43 | 25 | 11 | 40 | 30 | 13 | | | 727,99 PLN | | K1860.255013061 | 25 | 50 | wywiercone kanały | 33 | 35 | 16 | 5,2 | M42x1,5 | M10x17 | 93 | 86 | 12 | 25 | 43 | 25 | 11 | 40 | 30 | 13 | | | 776,84 PLN | | K1860.322513061 | 32 | 25 | wywiercone kanały | 43 | 45 | 20 | 5,2 | M56x2 | M12x18 | 74 | 64 | 14,5 | 28 | 44 | 28 | 13 | 41 | 40 | 17 | | | 933,15 PLN | | K1860.325013061 | 32 | 50 | wywiercone kanały | 43 | 45 | 20 | 5,2 | M56x2 | M12x18 | 99 | 89 | 14,5 | 28 | 44 | 28 | 13 | 41 | 40 | 17 | | | 1 021,13 PLN | | K1860.402513061 | 40 | 25 | wywiercone kanały | 53 | 55 | 25 | 5,2 | M64x2 | M16x27 | 78 | 68 | 16,5 | 30 | 49 | 30 | 16 | 46 | 50 | 22 | | | 1 055,28 PLN | | K1860.405013061 | 40 | 50 | wywiercone kanały | 53 | 55 | 25 | 5,2 | M64x2 | M16x27 | 103 | 93 | 16,5 | 30 | 49 | 30 | 16 | 46 | 50 | 22 | | | 1 138,35 PLN | |
Nr Zamówienia | Średnica tłoka | Siła docisku przy 100 barach (kN) | Siła ciągu przy 100 barach (kN) | Siła docisku przy 500 barach (kN) | Siła ciągu przy 500 barach (kN) | Zapotrzebowanie na olej / 10 mm skok (cm³) | Zapotrzebowanie na olej / 10 mm skok wsteczny (cm³) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1860.161613061 | 16 | 2 | 1,22 | 10 | 6,10 | 2 | 1,22 | | | 698,64 PLN | | K1860.163213061 | 16 | 2 | 1,22 | 10 | 6,10 | 2 | 1,22 | | | 727,99 PLN | | K1860.165013061 | 16 | 2 | 1,22 | 10 | 6,10 | 2 | 1,22 | | | 762,14 PLN | | K1860.201613061 | 20 | 3,14 | 2,02 | 15,70 | 10 | 3,14 | 2,02 | | | 708,42 PLN | | K1860.203213061 | 20 | 3,14 | 2,02 | 15,70 | 10 | 3,14 | 2,02 | | | 732,85 PLN | | K1860.205013061 | 20 | 3,14 | 2,02 | 15,70 | 10 | 3,14 | 2,02 | | | 767,06 PLN | | K1860.252013061 | 25 | 4,91 | 2,9 | 24,50 | 14,50 | 4,91 | 2,90 | | | 727,99 PLN | | K1860.255013061 | 25 | 4,91 | 2,9 | 24,50 | 14,50 | 4,91 | 2,90 | | | 776,84 PLN | | K1860.322513061 | 32 | 8,04 | 4,9 | 40,20 | 24,50 | 8,04 | 4,90 | | | 933,15 PLN | | K1860.325013061 | 32 | 8,04 | 4,9 | 40,20 | 24,50 | 8,04 | 4,90 | | | 1 021,13 PLN | | K1860.402513061 | 40 | 12,57 | 7,66 | 62,80 | 38,30 | 12,57 | 7,66 | | | 1 055,28 PLN | | K1860.405013061 | 40 | 12,57 | 7,66 | 62,80 | 38,30 | 12,57 | 7,66 | | | 1 138,35 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|