|
|
K1815_CDociski odchylane pneumatyczne, forma C |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus aluminiowy. Tłoczysko podwójnego działania, stal nierdzewna.Wersja:Korpus anodyzowany w kolorze czarnym.Wskazówka:Dociski odchylne są stosowane tam, gdzie wystarczają niewielkie siły zacisku lub gdy punkt mocowania musi być wolny, aby umożliwić wkładanie i wyjmowanie przedmiotu obrabianego. Forma blokowa obudowy daje uniwersalne możliwości mocowania. Tłok magnetyczny jest przygotowany do elektrycznego wykrywania położenia krańcowego. Dostawa wraz ze śrubą i pierścieniem sprężystym do mocowania dostępnych jako osprzęt ramion mocujących. Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylnego. F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.Na zapytanie:Wyłącznik zbliżeniowy.Wyposażenie:- Ramię mocujące K1816 - Adapter K1817Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 2 | Forma | Rozmiar | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1815.1251 | odchylany w prawo | C | 25 | 50 | 7,5 | 15 | 40 | 20 | 17 | 35 | 14 | M8 | 6,5 | M8 | M5 | 8,5 | | | 1 380,54 PLN | | K1815.1321 | odchylany w prawo | C | 32 | 60 | 12,5 | 20 | 45 | 30 | 18 | 45 | 16 | M8 | 6,5 | M8 | G1/8 | 8,5 | | | 1 434,05 PLN | | K1815.1401 | odchylany w prawo | C | 40 | 70 | 15,5 | 24,5 | 52 | 37 | 22 | 55 | 16 | M8 | 8,5 | M10 | G1/8 | 8,5 | | | 1 487,56 PLN | | K1815.1501 | odchylany w prawo | C | 50 | 80 | 21,5 | 31 | 66 | 46 | 25 | 65 | 20 | M10 | 8,5 | M10 | G1/8 | 10,5 | | | 1 785,38 PLN | | K1815.1631 | odchylany w prawo | C | 63 | 90 | 27,5 | 37,5 | 80 | 60 | 30 | 80 | 20 | M10 | 10,5 | M12 | G1/8 | 10,5 | | | 1 997,55 PLN | | K1815.2251 | odchylany w lewo | C | 25 | 50 | 7,5 | 15 | 40 | 20 | 17 | 35 | 14 | M8 | 6,5 | M8 | M5 | 8,5 | | | 1 380,54 PLN | | K1815.2321 | odchylany w lewo | C | 32 | 60 | 12,5 | 20 | 45 | 30 | 18 | 45 | 16 | M8 | 6,5 | M8 | G1/8 | 8,5 | | | 1 434,05 PLN | | K1815.2401 | odchylany w lewo | C | 40 | 70 | 15,5 | 24,5 | 52 | 37 | 22 | 55 | 16 | M8 | 8,5 | M10 | G1/8 | 8,5 | | | 1 487,56 PLN | | K1815.2501 | odchylany w lewo | C | 50 | 80 | 21,5 | 31 | 66 | 46 | 25 | 65 | 15 | M10 | 8,5 | M10 | G1/8 | 10,5 | | | 1 785,38 PLN | | K1815.2631 | odchylany w lewo | C | 63 | 90 | 27,5 | 37,5 | 80 | 60 | 30 | 80 | 15 | M10 | 10,5 | M12 | G1/8 | 10,5 | | | 1 997,55 PLN | |
Nr Zamówienia | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | Skok S | L | S1 | S2 | T | T1 | F1 N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1815.1251 | 83 | 125 | 78 | 17 | 44,5 | 32 | 27 | 55 | 15 | 12 | 5 | 20 | 170 | | | 1 380,54 PLN | | K1815.1321 | 96 | 145 | 90 | 22 | 50 | 43 | 30 | 60 | 16 | 14 | 6,5 | 20 | 270 | | | 1 434,05 PLN | | K1815.1401 | 96 | 145 | 90 | 20 | 52 | 40 | 31 | 70 | 16 | 15 | 8 | 25 | 450 | | | 1 487,56 PLN | | K1815.1501 | 106 | 162 | 100 | 25 | 53,5 | 45 | 30 | 85 | 15 | 15 | 6,5 | 30 | 700 | | | 1 785,38 PLN | | K1815.1631 | 106 | 162 | 100 | 28 | 53,5 | 36 | 30 | 100 | 15 | 15 | 8,5 | 30 | 1100 | | | 1 997,55 PLN | | K1815.2251 | 83 | 125 | 78 | 17 | 44,5 | 32 | 27 | 55 | 15 | 12 | 5 | 20 | 170 | | | 1 380,54 PLN | | K1815.2321 | 96 | 145 | 90 | 22 | 50 | 43 | 30 | 60 | 16 | 14 | 6,5 | 20 | 270 | | | 1 434,05 PLN | | K1815.2401 | 96 | 145 | 90 | 20 | 52 | 40 | 31 | 70 | 16 | 15 | 8 | 25 | 450 | | | 1 487,56 PLN | | K1815.2501 | 106 | 162 | 100 | 25 | 53,5 | 45 | 30 | 85 | 15 | 15 | 6,5 | 30 | 700 | | | 1 785,38 PLN | | K1815.2631 | 106 | 162 | 100 | 28 | 53,5 | 36 | 30 | 100 | 15 | 15 | 8,5 | 30 | 1100 | | | 1 997,55 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|