|
|
K1857Dźwignie mocujące do docisków z dźwignią obrotową |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Dźwignia mocująca może być używana do docisków z dźwignią obrotową hydraulicznych K1856 oraz do docisków z dźwignią obrotową pneumatycznych K1870. Można wybierać między dźwigniami mocującymi standardowymi oraz w formie półfabrykatów. Standardowe dźwignie mocujące są całkowicie obrobione i gotowe do zastosowania. Półfabrykaty dźwigni mocujących mogą być indywidualnie obrabiane. Aby obróbka była łatwa, półfabrykaty są wykonane ze stali niehartowanej. Po wykonaniu indywidualnego konturu dźwignie mocujące muszą zostać przygotowane do zastosowania i zahartowane, aby zapobiegać ich deformacji podczas użycia. Materiał:Standardowe i półfabrykaty stalowe.Wersja:Standardowe hartowane. Półfabrykaty niehartowane.Wskazówka:Dzięki prawidłowemu pozycjonowaniu docisku z dźwignią obrotową można, mimo krótkiej dźwigni mocującej, optymalnie wyrównać tolerancje przedmiotu obrabianego. Elementy mocujące należy regularnie kontrolować pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby czyścić. Efektywną siłę mocowania należy obliczyć indywidualnie dla każdej dźwigni mocującej. Optymalne ustawienie dźwigni mocującej wynosi 90°. W przypadku stosowania półfabrykatów dźwigni mocujących muszą być zapewnione następujące głębokości hartowania: głębokość hartowania 0,3 + 0,2 twardość HRC 50 +/- 2.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.Montaż:Dźwignia mocująca jest zaczepiana na tłoku docisku z dźwignią obrotową i zabezpieczane za pomocą kołka walcowego. W ten sposób dźwignia mocująca zostanie zabezpieczona w kierunku osiowym oraz przed przekręceniem.Na zapytanie:Pozostałe wymiary i formy.Wskazówka dotycząca planu:Forma A: standardowa Forma B: półfabrykat Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Dźwignie mocujące do docisków z dźwignią obrotową, forma A, standardowe |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | do średnicy tłoka | Skok | B | H | L | R | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1857.12091 | A | standardowy | 12 | 0,98 | 12 | 6 | 9 | 1,5 | | | 190,56 PLN | | K1857.12131 | A | standardowy | 12 | 1,12 | 12 | 6 | 13,5 | 1,5 | | | 214,99 PLN | | K1857.12181 | A | standardowy | 12 | 1,97 | 12 | 6 | 18 | 1,5 | | | 234,51 PLN | | K1857.12221 | A | standardowy | 12 | 2,45 | 12 | 6 | 22,5 | 1,5 | | | 258,93 PLN | | K1857.16121 | A | standardowy | 16 | 0,78 | 16 | 8 | 12 | 2 | | | 195,43 PLN | | K1857.16181 | A | standardowy | 16 | 1,16 | 16 | 8 | 18 | 2 | | | 219,86 PLN | | K1857.16241 | A | standardowy | 16 | 1,6 | 16 | 8 | 24 | 2 | | | 244,28 PLN | | K1857.16301 | A | standardowy | 16 | 1,94 | 16 | 8 | 30 | 2 | | | 268,72 PLN | | K1857.20151 | A | standardowy | 20 | 1,48 | 20 | 10 | 15 | 2,5 | | | 210,07 PLN | | K1857.20221 | A | standardowy | 20 | 2,21 | 20 | 10 | 22,5 | 2,5 | | | 234,51 PLN | | K1857.20301 | A | standardowy | 20 | 2,95 | 20 | 10 | 30 | 2,5 | | | 258,93 PLN | | K1857.20371 | A | standardowy | 20 | 3,68 | 20 | 10 | 37,5 | 2,5 | | | 293,14 PLN | | K1857.25191 | A | standardowy | 25 | 1,26 | 25 | 12,5 | 19 | 3 | | | 254,07 PLN | | K1857.25281 | A | standardowy | 25 | 1,86 | 25 | 12,5 | 28 | 3 | | | 288,28 PLN | | K1857.25381 | A | standardowy | 25 | 2,52 | 25 | 12,5 | 38 | 3 | | | 317,57 PLN | | K1857.25471 | A | standardowy | 25 | 3,12 | 25 | 12,5 | 47 | 3 | | | 346,87 PLN | | K1857.32241 | A | standardowy | 32 | 2,56 | 32 | 16 | 24 | 4 | | | 420,15 PLN | | K1857.32361 | A | standardowy | 32 | 3,85 | 32 | 16 | 36 | 4 | | | 473,92 PLN | | K1857.32481 | A | standardowy | 32 | 5,13 | 32 | 16 | 48 | 4 | | | 527,65 PLN | | K1857.32601 | A | standardowy | 32 | 6,4 | 32 | 16 | 60 | 4 | | | 576,50 PLN | | K1857.40301 | A | standardowy | 40 | 3,05 | 40 | 20 | 30 | 5 | | | 605,84 PLN | | K1857.40451 | A | standardowy | 40 | 4,6 | 40 | 20 | 45 | 5 | | | 688,86 PLN | | K1857.40601 | A | standardowy | 40 | 6,1 | 40 | 20 | 60 | 5 | | | 762,14 PLN | | K1857.40751 | A | standardowy | 40 | 7,6 | 40 | 20 | 75 | 5 | | | 830,56 PLN | |
|
Dźwignie mocujące do docisków z dźwignią obrotową, forma B, półfabrykat |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | do średnicy tłoka | Skok | B | H | L | L1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1857.12152 | B | półfabrykat | 12 | 1,64 | 12 | 6 | 15 | 9 | | | 180,78 PLN | | K1857.12242 | B | półfabrykat | 12 | 2,62 | 12 | 6 | 24 | 9 | | | 219,86 PLN | | K1857.16202 | B | półfabrykat | 16 | 1,29 | 16 | 8 | 20 | 12 | | | 190,56 PLN | | K1857.16322 | B | półfabrykat | 16 | 2,07 | 16 | 8 | 32 | 12 | | | 224,72 PLN | | K1857.20252 | B | półfabrykat | 20 | 2,45 | 20 | 10 | 25 | 15 | | | 239,42 PLN | | K1857.20402 | B | półfabrykat | 20 | 3,92 | 20 | 10 | 40 | 15 | | | 244,28 PLN | | K1857.25312 | B | półfabrykat | 25 | 2,1 | 25 | 12,5 | 31 | 18,8 | | | 268,72 PLN | | K1857.25502 | B | półfabrykat | 25 | 3,32 | 25 | 12,5 | 50 | 18,8 | | | 298,01 PLN | | K1857.32402 | B | półfabrykat | 32 | 4,28 | 32 | 16 | 40 | 24 | | | 405,50 PLN | | K1857.32642 | B | półfabrykat | 32 | 6,84 | 32 | 16 | 64 | 24 | | | 439,71 PLN | | K1857.40502 | B | półfabrykat | 40 | 5,08 | 40 | 20 | 50 | 30 | | | 586,28 PLN | | K1857.40802 | B | półfabrykat | 40 | 8,1 | 40 | 20 | 80 | 30 | | | 708,42 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|