Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Śruba naprężająca z pierścieniem zaciskowym do elementu mocującego elastycznego
K2069

Śruba naprężająca z pierścieniem zaciskowym do elementu...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Śruba stalowa.
Pierścień zaciskowy mosiężny.
Wersja:Śruba czarna oksydowana.
Pierścień zaciskowy lśniący.
Wskazówka:Śruba naprężająca z pierścieniem zaciskowym jest wkręcana w element mocujący od góry. Mocują one obrabiany przedmiot mocno i bezpiecznie. Miękki wymienny pierścień zaciskowy z mosiądzu zapobiega uszkodzeniom lub zadrapaniom na przedmiocie obrabianym.

Kształt A: śruba standardowa ze zminimalizowanym konturem zakłóceniowym dzięki bardzo płaskiemu łbowi śruby.

Kształt B: łożyskowana śruba również do dużych serii. Spłaszczony pierścień zaciskowy umożliwia szybkie wyjmowanie obrabianych przedmiotów.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2069 Śruba naprężająca z pierścieniem zaciskowym do elementu mocującego elastycznego 206 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Śruba naprężająca z pierścieniem zaciskowym do elementu mocującego elastycznego

Śruba naprężająca z pierścieniem zaciskowym do elementu mocującego elastycznego, kształt A

Więcej informacji

Rysunki

Śruba naprężająca z pierścieniem zaciskowym do elementu mocującego elastycznego, kształt A

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaTyp formyCADOsp.CenaZamów
K2069.1Astandardowy 170,98 PLN

Śruba naprężająca z pierścieniem zaciskowym do elementu mocującego elastycznego, kształt B

Więcej informacji

Rysunki

Śruba naprężająca z pierścieniem zaciskowym do elementu mocującego elastycznego, kształt B

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaTyp formyCADOsp.CenaZamów
K2069.2Bspłaszczony 333,27 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl