Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Ramię do zacisków z ograniczeniem momentu dokręcania
K0916

Ramię do zacisków z ograniczeniem momentu dokręcania

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Hartowane i oksydowane.Wskazówka:Za pomocą wkrętu z gniazdem sześciokątnym można ustawić moment dokręcenia, aby uzyskać żądaną siłę zacisku. Siła ta zostaje uzyskana, gdy uchwyt jest wygięty o ok. 15°.

Uwaga:
Upewnić się, że uchwyt jest wyginany w kierunku poziomym.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0916 Ramie do zaciskow z ograniczeniem momentu 155 kB

Rysunki

Ramię do zacisków z ograniczeniem momentu dokręcania

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABCDEFGHJKSiła
ręczna
FH N
CADOsp.CenaZamów
K0916.0509089,5601318,56,58125,5M5M5x160-150 295,97 PLN
K0916.06119119841523810146,5M6M6x200-200 432,22 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl