|
|
K1388Dociski odchylane pneumatyczne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Element mocujący niklowany. Śruba zaciskowa hartowana i niklowana.Wskazówka:Pneumatyczne dociski odchylane przeznaczone są do mocowania przedmiotów obrabianych zakładanych od góry. Funkcja odchylania i mocowania wykonywana jest pneumatycznie. Funkcja odchylania gwarantuje swobodne zakładanie i wyjmowanie przedmiotów obrabianych. Gwarantuje to optymalny dostęp do przedmiotu obrabianego. Stopa obudowy daje uniwersalne możliwości mocowania, dzięki czemu docisk odchylany może zostać optymalnie ustawiony względem mocowanego przedmiotu obrabianego. Dociski odchylane dostępne są w wersji prawej i lewej. Pneumatyczne dociski odchylane można też umieścić w kilku miejscach na przedmiocie obrabianym i aktywować w określonej kolejności. Sterowanie możliwe jest zarówno za pośrednictwem maszyny jak i ręcznie.
Siła zacisku i siła mocująca odnoszą się do 0,5 MPa.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | H | H1 | H2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1388.13945 | prawy | 65 | 16 | 10 | 48 | 30 | 16 | 28 | M8 | 8,4 | 28 | 8,4 | 48 | 85 | 50 | 18 | | | 1 497,83 PLN | | K1388.03945 | lewy | 65 | 16 | 10 | 48 | 30 | 16 | 28 | M8 | 8,4 | 28 | 8,4 | 48 | 85 | 50 | 18 | | | 1 497,83 PLN | | K1388.15155 | prawy | 85 | 20 | 13 | 64 | 40 | 22 | 35 | M10 | 10,5 | 35 | 10,4 | 64 | 106 | 65 | 22 | | | 1 734,08 PLN | | K1388.05155 | lewy | 85 | 20 | 13 | 64 | 40 | 22 | 35 | M10 | 10,5 | 35 | 10,4 | 64 | 106 | 65 | 22 | | | 1 734,08 PLN | |
Nr Zamówienia | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | S1 (droga zaciskania) | F=Siła mocująca N | Siła trzymająca F kN | Cisnienie robocze MPa | X min. | X max. | Y min. | Y max. | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1388.13945 | 45,5 | 12 | 9 | 81 | 6 | 30 | 45 | 37 | 1,2 | 400 | 0,8 | 0,3 - 0,7 | 32,5 | 39 | 33,5 | 40 | | | 1 497,83 PLN | | K1388.03945 | 45,5 | 12 | 9 | 81 | 6 | 30 | 45 | 37 | 1,2 | 400 | 0,8 | 0,3 - 0,7 | 32,5 | 39 | 33,5 | 40 | | | 1 497,83 PLN | | K1388.15155 | 57 | 15 | 11 | 101 | 8 | 40 | 55 | 45 | 1,6 | 650 | 1,3 | 0,3 - 0,7 | 41,5 | 51 | 44 | 53,5 | | | 1 734,08 PLN | | K1388.05155 | 57 | 15 | 11 | 101 | 8 | 40 | 55 | 45 | 1,6 | 650 | 1,3 | 0,3 - 0,7 | 41,5 | 51 | 44 | 53,5 | | | 1 734,08 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|