Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Przedłużenia do elementu mocującego elastycznego
K2071

Przedłużenia do elementu mocującego elastycznego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:oksydowaneWskazówka:Przedłużki do rozszerzenia zakresu mocowania. Za pomocą przedłużek można powiększyć zakres mocowania do 20 – 40 mm lub 40 – 60 mm.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2071 Przedłużenia do elementu mocującego elastycznego 199 kB

Rysunki

Przedłużenia do elementu mocującego elastycznego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaH

Zakres mocowaniaCADOsp.CenaZamów
K2071.20402020-40 142,00 PLN
K2071.40604040-60 182,57 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl